- Zakres mocy: 0,25 - 160 kW
- Klasa ochrony: IP20
- Flexibly adjustable thanks to scalable Ethernet interfaces
- Scalable range of functions with plug-in optional modules
- Multiple axis operation controllable via multi-encoder interface
Stopniowe wycofywanie
NORDAC PRO - SK 500E - Przetwornica częstotliwości
Szeroki zakres funkcji, pełna moc
Powerful and for universal use
NORDAC PRO to przetwornica częstotliwości do wszystkich zadań napędowych. Oferuje szeroki zakres mocy i możliwość funkcjonalnego rozszerzenia za pomocą wtykanych modułów opcjonalnych. Skalowalne funkcje i dostępne interfejsy umożliwiają optymalne dostosowanie do różnych aplikacji.
Wersje produktu
- Zakres mocy: 0,25 - 160 kW
- 1-fazowe 110 - 120 V, 1/3-fazowe 200 - 240 V, 3-fazowe 380 - 480 V
- Klasa ochrony: IP20
- Bezpieczeństwo funkcjonalne
- Wtykany moduł obsługowy SK TU3
Charakterystyka produktu
- 7x wejście cyfrowe, 2x wyjście cyfrowe, 2x przekaźnik, 2x wejście analogowe, 1x wyjście analogowe
- Opcjonalne rozszerzenie WE/WY
- Bezpieczeństwo funkcjonalne: STO, SS1
- Możliwość rozszerzenia interfejsu Ethernet za pomocą modułów opcjonalnych
- Interfejsy enkodera: TTL RS422, SIN/COS, SSI, BISS, Hiperface, EnDat 2.1, CANopen
- Struktura parametrów kompatybilna ze wszystkimi przetwornicami częstotliwości NORD
- Możliwość parametryzacji za pomocą wtykanego modułu obsługowego, narzędzia programowego NORDCON lub aplikacji
- 4 zestawy parametrów, przełączane bezpośrednio online
- Zarządzanie hamulcem silnikowym, funkcjonalność mechanizmu podnoszenia
- Praca 4-kwadrantowa dzięki zintegrowanemu czoperowi hamowania
- Sterowanie U/f, sterowanie wektorem prądu w trybie otwartej i zamkniętej pętli
- Wysoka jakość regulacji i duża przeciążalność dla silników synchronicznych i asynchronicznych
- Funkcjonalność PLC związana z techniką napędową
- POSICON – zintegrowany tryb pozycjonowania i praca synchroniczna
- Wbudowany filtr sieciowy
- Ostatni zakup
- 2027-04-30
- Ostatnia dostawa
- 2027-12-11
- Zakończenie wsparcia/świadczenia usług (LTS)
- 2030-04-30
Ważna informacja:
Product is being phased out; transition to successor solution
Produkt następczy
NORDAC PRO - SK 500P - Przetwornica częstotliwości
Falownik do montażu w szafie sterowniczej
- Zakres mocy: 0,25 - 160 kW
- Klasa ochrony: IP20
- Wieloprotokołowy interfejs Ethernet
- Interfejs USB do beznapięciowej parametryzacji
- Interfejs multi-enkoderowy do pracy wieloosiowej
Zarządzanie cyklem życia produktu
Planuj. Rozwijaj. Modernizuj.
Aby pomóc Państwu w niezawodnym planowaniu systemów w perspektywie długoterminowej, wszystkim generacjom produktów przypisujemy status cyklu życia. Tutaj mogą Państwo dowiedzieć się, co oznacza każda faza oraz jakie usługi są dostępne na każdym etapie.
Dowiedz się więcejNarzędzia NORD dla wsparcia aplikacji
Nasze narzędzia programowe, dane i funkcje ułatwiają optymalne wykorzystanie rozwiązania napędowego firmy NORD. Tutaj znajdą Państwo moduły odpowiednie dla aktualnie wybranego produktu. Zainteresowani? Zapraszamy do zapoznania się z wszystkimi opcjami, jakie oferuje nasze wsparcie aplikacyjne w sekcji Oprogramowanie .
Nasze usługi dla Twojego rozwiązania napędowego
Wspieramy Państwa od początkowego etapu projektowania aż po uruchomienie i oferujemy długoterminowe wsparcie dostosowane do Państwa indywidualnych potrzeb. Poniżej znajdą Państwo kluczowe tematy serwisowe dotyczące Państwa zakresu produktów. Nie znaleźli Państwo tego, czego szukają? W takim razie zapraszamy do odwiedzenia naszej obszernej sekcji serwisowej !