Comeco

Dokładniejsze gięcie za naciśnięciem przycisku

Inteligentne rozwiązanie napędowe od NORD sprawiło, że giętarki Comeco są wyjątkowe

Gięcie stali budowlanej odbywa się najczęściej bezpośrednio na placu budowy. Giętarka powinna więc być kompaktowa, cicha i łatwa w obsłudze. Właśnie dlatego firma Comeco zastąpiła napęd hydrauliczny napędem elektrycznym ze zintegrowanym sterownikiem programowalnym od NORD DRIVESYSTEMS. Szwedzki producent Comeco wyposażył w ten napęd już drugą serię swoich maszyn. Kolejna seria jest już w fazie rozwojowej.

Fredric Hallberg pokazuje, do czego jest zdolna jego maszyna. Wkłada pręty zbrojeniowe o średnicy 32 mm między dwa wałki gnące osadzone na talerzu obrotowym, a potem uruchamia silnik. Rozlega się ciche buczenie, a płyta obraca się, wyginając sztywny pręt tak lekko, jakby był z plasteliny. Wcześniej pan Hallberg zaprogramował na panelu obsługi docelowy kształt zbrojenia, naciskając kilka przycisków.

Jak przypadkowe odkrycie doprowadziło do stałego partnerstwa

Fredric Hallberg jest właścicielem i prezesem szwedzkiej firmy z branży budowy maszyn Comeco. To, co nam właśnie zademonstrował, zwykle odbywa się bezpośrednio na placu budowy: Zanim ze stali budowlanej zostaną wykonane siatki i kosze zbrojeniowe, trzeba je dogiąć do odpowiedniego kształtu. Może on być różny, w zależności od projektu budowlanego. Budowlańcy najczęściej doginają zbrojenia na przenośnych, obsługiwanych ręcznie giętarkach, takich jak te produkowane przez Comeco.

Comeco to mała firma działająca w szwedzkiej miejscowości Enköping, położonej niedaleko od Sztokholmu i Uppsali. W 1991 roku ten zakład budowy maszyn rozpoczął produkcję nagrzewnic dla budownictwa. W 2009 roku ofertę uzupełniono o przecinarki i giętarki do prętów zbrojeniowych. 80 procent klientów firmy stanowią wypożyczalnie sprzętu budowlanego. Nie ma wątpliwości więc wątpliwości, że idealnie maszyny powinny być kompaktowe, lekkie w transporcie, a ich obsługa nie może stanowić problemu dla zmieniających się operatorów. Fredric Hallberg chciał ulepszyć właśnie te cechy w swoich maszynach hydraulicznych.

„W okolicach roku 2015 postanowiliśmy udoskonalić nasze maszyny, aby stały się łatwiejsze w konserwacji, bezpieczniejsze i cichsze” - wyjaśnia Frederic Hallberg. „Przypadkowo znaleźliśmy swego czasu u nas starszą maszynę, na której napędzie była umieszczona tabliczka znamionowa NORD”. Skontaktowano się z producentem systemów napędowych, a właściciel postanowił, że w następnej maszynie Comeco zamiast układu hydraulicznego będzie zamontowany elektryczny system napędowy firmy NORD. Po pierwszej giętarce do prętów zbrojeniowych o średnicy 16 mm firma Comeco stworzyła także maszyny do prętów o średnicy 20 i 25 mm. Dopiero ostatnio powstała giętarka do prętów 32 mm, którą Fredric Hallberg właśnie nam zademonstrował.

Tylko to, co niezbędne

W przypadku giętarek do strzemion decydujące są dwa parametry. Z jednej strony należy podać kąt, do którego ma zostać dogięta stal budowlana. Z drugiej strony prędkość silnika decyduje o sile, z którą doginany jest pręt. Jonas Bergvall z Działu Sprzedaży NORD w Szwecji wspomina: „Stare rozwiązanie hydrauliczne miało w sobie dużo mechaniki”. „Giętarkę trzeba było nastawiać za pomocą śrub. To wymagało zawsze gięcia testowego, aby sprawdzić, czy kąt jest odpowiedni”. Ponadto układ elektryczny tego hydraulicznego rozwiązania był bardzo skomplikowany, co przekładało się na długi czas serwisu, czym mogli się zajmować tylko niektórzy bardziej doświadczeni pracownicy. Do tego dochodziły duże wymiary i głośna praca.

W rozwiązaniu NORD mamy tylko to, co jest niezbędne. Cały napęd składa się z przekładni walcowej płaskiej UNICASE z silnikiem o mocy 2,2 kW i enkoderem obrotowym. Dzięki wąskiej konstrukcji układ napędowy sprawdza się tam, gdzie jest mało miejsca. Jednoczęściowy korpus gwarantuje długi cykl użytkowania i ogranicza nakłady na konserwację. Pomimo kompaktowych rozmiarów używany tu wariant zapewnia momenty obrotowe do 3500 Nm. Na motoreduktorze zamontowana jest przetwornica częstotliwości NORDAC <i>FLEX</i> SK 210E o mocy 2,2 kW, obsługiwana przez panel ParameterBox i zapewniająca kompleksowy pakiet bezpieczeństwa funkcjonalnego. Jest to najbardziej elastyczna przetwornica częstotliwości firmy NORD, którą można dostosować do dowolnej aplikacji dzięki skalowalnej funkcjonalności i modułowej budowie. Już nie trzeba wykonywać skomplikowanego okablowania sterownika hydraulicznego – wystarczy podłączyć napęd elektryczny do prądu. Na życzenie Comeco wszystkie funkcje są sterowane przez zintegrowany sterownik programowalny NORDAC FLEX.

Przyjazna obsługa jako decydująca zaleta

Najbardziej przekonującą zaletą tego rozwiązania napędowego jest jego przyjazna obsługa. Na wyświetlaczu operator ustawia za pomocą strzałek prędkość, kąt i tryb pracy. Nie ma potrzeby nawigowania przez różne menu. Po rozpoczęciu procesu gięcia, przekładnia porusza obrotowym stołem o zadane wartości, co powoduje, że prowadnice prętów gną pręty zbrojeniowe do określonego kształtu. Dzięki zastosowaniu wstępnie zaprogramowanych sterowników, sześć różnych wstępnie ustawionych kątów gięcia można wybrać i zapisać za pomocą sterownika PLC, co pozwala na obróbkę kilku prętów zbrojeniowych po kolei. W razie potrzeby można ustawić dodatkowe, indywidualne parametry na wyświetlaczu.

Jak mówi Jonas Bergvall z firmy NORD: „intensywnie pracowaliśmy nad tym, aby wykonać ten system w sposób jak najprostszy”. Dzięki panelowi ParameterBox ograniczyliśmy do minimum niegdyś sporą liczbę przełączników, przez co do obsługi maszyny wystarczy tylko kilka przycisków. Zgodnie ze specyfikacją klienta, NORD programuje sposób ich przypisania i to, co w każdym przypadku wskazuje wyświetlacz. „Liczba wejść cyfrowych w przetwornicy częstotliwości jest ograniczona”, jak tłumaczy Jonas Bergvall. „Wykonaliśmy tu intensywną pracę programistyczną, przez co udało nam się zaoferować taką samą funkcjonalność, wykorzystując mniejszą liczbę wejść cyfrowych”.

Kompletne rozwiązanie napędowe od jednego producenta

Comeco stawia na firmę NORD jako dostawcę systemowego i w ten sposób pozyskuje całe rozwiązanie napędowe z jednego źródła. Pozwoliło to skrócić czas montażu giętarek niemal o połowę. Samo rozwiązanie napędowe okazało się dla Comeco czynnikiem decydującym o sukcesie. „Aktualnie jesteśmy jedynym producentem tego rodzaju maszyn. Można powiedzieć, że zajęliśmy niszę w naszej branży”, jak mówi Fredric Hallberg. Prezes Hallberg chce jeszcze bardziej rozbudować firmę Comeco. Aktualnie giętarki sprzedawane są głównie w Szwecji, Norwegii i Finlandii. Fredric Hallberg stawia sobie za cel podbicie kolejnych europejskich krajów.

Również na tej drodze towarzyszyć mu będzie firma NORD. Jak mówi, „NORD bardzo szybko reaguje na nasze potrzeby i opracowuje dokładnie takie napędy, jakich potrzebujemy. „Dotychczasowa współpraca była wzorowa i chcemy ją kontynuować”. Dzięki skalowalnemu sterownikowi programowalnemu już wkrótce na rynku pojawi się giętarka dla prętów zbrojeniowych o jeszcze większych rozmiarach. Będzie można wtedy giąć pręty nawet o średnicy 40 mm. Firma Comeco chce ponadto w przyszłości zintegrować rozwiązania NORD w swoich maszynach do przycinania prętów zbrojeniowych.

NORDAC FLEX - SK 200E - Przetwornica częstotliwości

Większa elastyczność, niższe koszty

  • Zakres mocy: 0,25 - 22 kW
  • Klasa ochrony: IP55, IP66
  • Montaż na ścianie lub na silniku
  • Maksymalna elastyczność dzięki modułowej budowie
  • High functionality for a wide range of applications

Motoreduktor walcowy w korpusie płaskim UNICASE

Smukły i wysokowydajny

  • Moce: 0,12 kW - 200 kW
  • Moment obrotowy: 110 Nm - 100 000 Nm
  • Opcjonalna obróbka powierzchni NXD tupH dla maksymalnej ochrony
  • Wash-down capable, can be equipped with NXD tupH® for food-safe surface protection
  • Low noise levels thanks to quiet running

A6034 - Steel industry


A6034 - Steel industry
  • Pobierz Polski
  • Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji

Więcej informacji znajdziesz tutaj: