- Zakres mocy: 0,25 – 2,2 kW
- Klasa ochrony: IP55, IP66
- Montaż na ścianie lub na silniku
- Economic dimensioning with functional basic equipment
- Low space requirements thanks to compact size
Stopniowe wycofywanie
NORDAC BASE - SK 180E - Przetwornica częstotliwości
Kompaktowy napęd, ważne funkcje napędu
Compact basic package
NORDAC BASE jest ekonomicznym rozwiązaniem napędowym NORD w sektorze technologii zdecentralizowanych przetwornic częstotliwości. NORDAC BASE to zakup technologii o mocnej konstrukcji opracowanej specjalnie jako rozwiązanie do prostych zastosowań do zamontowania poza szafą sterowniczą.
Wersje produktu
- Zakres mocy: 0,25 – 2,2 kW
- 1-fazowe 110 - 120 V, 1/3-fazowe 200 - 240 V, 3-fazowe 380 - 500 V
- Klasa ochrony: IP55, IP66
- Strefa 22 ATEX 3D
- Montaż na silniku, montaż na ścianie
- Wtykany moduł obsługowy SK CU4, SK TU4
- Moduły rozszerzeń SK CU4, SK TU4
Charakterystyka produktu
- 3x wejście cyfrowe, 3x wyjście cyfrowe, 2x wejście analogowe
- Opcjonalne rozszerzenie WE/WY
- Możliwość rozszerzenia interfejsu Ethernet za pomocą modułów opcjonalnych
- Struktura parametrów kompatybilna ze wszystkimi przetwornicami częstotliwości NORD
- Możliwość parametryzacji za pomocą wtykanego modułu obsługowego, narzędzia programowego NORDCON lub aplikacji
- 4 zestawy parametrów, przełączane bezpośrednio online
- Funkcjonalność PLC związana z techniką napędową
- Sterowanie U/f, sterowanie wektorem prądu w trybie otwartej pętli
- Wbudowany filtr sieciowy
Ważna informacja:
Product is being phased out; transition to successor solution.
Produkt następczy
NORDAC FLEX - SK 200E - Przetwornica częstotliwości
Większa elastyczność, niższe koszty
- Zakres mocy: 0,25 - 22 kW
- Klasa ochrony: IP55, IP66
- Montaż na ścianie lub na silniku
- Maksymalna elastyczność dzięki modułowej budowie
- High functionality for a wide range of applications
Produkt następczy
NORDAC ON / ON+ SK 300P
Zoptymalizowana przez koncentrację
- Zakres mocy: 0,37 - 3,7 kW
- Klasa ochrony: IP55, IP66
- Różnorodne zastosowanie: montaż na ścianie lub na silniku
- Prosta integracja za pomocą wieloprotokołowego interfejsu Ethernet
- Szybkie uruchomienie w Plug & Play
Zarządzanie cyklem życia produktu
Planuj. Rozwijaj. Modernizuj.
Aby pomóc Państwu w niezawodnym planowaniu systemów w perspektywie długoterminowej, wszystkim generacjom produktów przypisujemy status cyklu życia. Tutaj mogą Państwo dowiedzieć się, co oznacza każda faza oraz jakie usługi są dostępne na każdym etapie.
Dowiedz się więcejNarzędzia NORD dla wsparcia aplikacji
Nasze narzędzia programowe, dane i funkcje ułatwiają optymalne wykorzystanie rozwiązania napędowego firmy NORD. Tutaj znajdą Państwo moduły odpowiednie dla aktualnie wybranego produktu. Zainteresowani? Zapraszamy do zapoznania się z wszystkimi opcjami, jakie oferuje nasze wsparcie aplikacyjne w sekcji Oprogramowanie .
Nasze usługi dla Twojego rozwiązania napędowego
Wspieramy Państwa od początkowego etapu projektowania aż po uruchomienie i oferujemy długoterminowe wsparcie dostosowane do Państwa indywidualnych potrzeb. Poniżej znajdą Państwo kluczowe tematy serwisowe dotyczące Państwa zakresu produktów. Nie znaleźli Państwo tego, czego szukają? W takim razie zapraszamy do odwiedzenia naszej obszernej sekcji serwisowej !