Ochrona ATEX - pył

Silniki zabezpieczone przed wybuchem

  • 0.12 kW - 55 kW
  • Klasy sprawności: IE2 i IE3
  • Zgodnie z ATEX i HazLoc
  • Typ zabezpieczenia przed zapłonem „Ochrona przez obudowę” (Ex t)

Bezpieczne rozwiązanie dla obszarów z pyłami wybuchowymi

Rozwiązania napędowe zabezpieczone przed wybuchem firmy NORD od dziesięcioleci są częścią oferty NORD i są dostępne dla strefy 21 i 22 zgodnie z kategoriami 2D i 3D. W tych systemach jest stosowany rodzaj zabezpieczenia przed zapłonem „Ochrona przez obudowę” (tD). Wszystkie nasze silniki zabezpieczone przed wybuchem pyłu posiadają zatwierdzenie ATEX i HazLoc.

Wersje produktu

Silniki zabezpieczone przed wybuchem pyłu są dostępne m.in. z następującymi opcjami:

  • hamulec (BRE+), wentylator obcy (F)
  • Ochrona silnika: czujnik temperatury (TF), przekaźnik temperaturowy (TW), ogrzewanie postojowe (SH)
  • Podłączenie silnika: złącze silnikowe (MS)

Charakterystyka produktu

  • Klasy sprawności IE2, IE3
  • Zgodnie z ATEX typu ochrony przed zapłonem „ochrona przez obudowę” (Ex t)
  • Zgodnie z HazLoc dla Klasy II, Działu 2, Grup F i G
  • Zgodnie z CCC Ex do zasilania sieciowego
  • Wszechstronne zastosowanie dzięki konstrukcji dostosowanej do konkretnych zastosowań

G2122 - Katalog – Ochrona przeciwwybuchowa ATEX


G2122 - Katalog – Ochrona przeciwwybuchowa ATEX
  • Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji

C230102 - Deklaracja zgodności (UKCA) – Silniki asynchroniczne NORD – ATEX 3D


C230102 - Deklaracja zgodności (UKCA) – Silniki asynchroniczne NORD – ATEX 3D
  • Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji

C423112 - Deklaracja zgodności (ATEX) – silniki asynchroniczne (ATEX 2G)


C423112 - Deklaracja zgodności (ATEX) – silniki asynchroniczne (ATEX 2G)
  • Pobierz Polski
  • Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji

C422111 - Deklaracja zgodności (ATEX) – silniki asynchroniczne (ATEX 3D)


C422111 - Deklaracja zgodności (ATEX) – silniki asynchroniczne (ATEX 3D)
  • Pobierz Polski
  • Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji

C422110 - Deklaracja zgodności (ATEX) – silniki asynchroniczne (ATEX 2D)


C422110 - Deklaracja zgodności (ATEX) – silniki asynchroniczne (ATEX 2D)
  • Pobierz Polski
  • Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji
seria

Ważna informacja:

Product is available in series production

Zarządzanie cyklem życia produktu

Planuj. Rozwijaj. Modernizuj.

Aby pomóc Państwu w niezawodnym planowaniu systemów w perspektywie długoterminowej, wszystkim generacjom produktów przypisujemy status cyklu życia. Tutaj mogą Państwo dowiedzieć się, co oznacza każda faza oraz jakie usługi są dostępne na każdym etapie.

Dowiedz się więcej

Narzędzia NORD dla wsparcia aplikacji

Nasze narzędzia programowe, dane i funkcje ułatwiają optymalne wykorzystanie rozwiązania napędowego firmy NORD. Tutaj znajdą Państwo moduły odpowiednie dla aktualnie wybranego produktu. Zainteresowani? Zapraszamy do zapoznania się z wszystkimi opcjami, jakie oferuje nasze wsparcie aplikacyjne w sekcji Oprogramowanie .

NORDCON

Dzięki aplikacji NORDCON Windows i aplikacji NORDCON Mobile firma NORD oferuje odpowiednie narzędzie do uruchamiania i optymalizacji napędów. Obie aplikacje umożliwiają prosty dostęp do elektronicznych systemów napędowych, łatwe zarządzanie parametrami i kompleksową diagnostykę.

Nasze usługi dla Twojego rozwiązania napędowego

Wspieramy Państwa od początkowego etapu projektowania aż po uruchomienie i oferujemy długoterminowe wsparcie dostosowane do Państwa indywidualnych potrzeb. Poniżej znajdą Państwo kluczowe tematy serwisowe dotyczące Państwa zakresu produktów. Nie znaleźli Państwo tego, czego szukają? W takim razie zapraszamy do odwiedzenia naszej obszernej sekcji serwisowej !

Projektowanie i inżynieria

Łatwedobieranienapędów
Dzięki kompleksowym rozwiązaniom produktowym oferowanym przez nasz system modułowy NORD możemy zrealizować niemal wszystkie aplikacje naszych klientów. Jednak zbyt duży wybór może skutkować nadmiarem informacji. Niezależnie od tego, czy klient zdecyduje się naelektroniczną samoobsługę, czy na osobiste doradztwo: Pomożemy w wyborze napędu i pokażemy,jak uzyskać najlepszy możliwy system napędowy.

Części zamienne i zarządzanie częściami zamiennymi

Szybka dostawa części zamiennych
Awarie i problemy techniczne są kosztowne i czasochłonne. Aby w przypadku wystąpienia problemu zapewnić optymalne wsparcie, jesteśmy do dyspozycji przez całą dobę i oferujemy serwis 24/7 dla części zamiennych, napędy zamienne i wsparcie techniczne. Nasi doświadczeni inżynierowie i technicy szybko i efektywnie rozwiązują problemy dotyczące maszyn i napędów.

Przepisy krajowe

Napędy elektryczne w zastosowaniach przemysłowych zużywają do 70% całej wymaganej energii. Dla wielu przedsiębiorstw stanowi to duży potencjał optymalizacyjny. NORD DRIVESYSTEMS informuje o wszystkich obowiązujących na świecie przepisach dotyczących efektywności i normach.

Więcej informacji o produkcie

Rozwiązania napędowe zabezpieczone przed wybuchem

Firma NORD DRIVESYSTEMS jest certyfikowanym producentem napędów z zabezpieczeniem przed wybuchem z wieloletnim doświadczeniem. Napędy z zabezpieczeniem przed wybuchem firmy NORD DRIVESYSTEMS do stref 1, 2, 21 i 22 znajdują zastosowanie w wielu branżach przemysłowych. NORD dostarcza certyfikowane przekładnie, silniki, falowniki i kompletne systemy napędowe z zabezpieczeniem przed wybuchem.

Skontaktuj się ze swoim doradcą NORD