Harrison Poultry
NORD zasilia najnowocześniejszy zakład produkcji pasz
Przetwarzanie i dystrybucja ziarna oraz paszy dla milionów kurczaków wymaga wydajnego i niezawodnego sprzętu oraz infrastruktury. Kiedy w zeszłym roku David Bleth, prezes i dyrektor generalny firmy Harrison Poultry, wraz ze swoim zespołem rozpoczął projektowanie i budowę nowej wytwórni pasz w Crawfordville w stanie Georgia, dokładnie wiedzieli, do kogo się zwrócić w sprawie prostych i niezawodnych mechatronicznych rozwiązań napędowych do swoich systemów przenośników, mechanizmów podnoszenia, mieszalników i ślimaków.
Stare przyjaźnie tworzą nowe możliwości i partnerstwa strategiczne
Z kilku ważnych powodów firma Harrison Poultry wybrała NORD DRIVESYSTEMS jako preferowanego dostawcę motoreduktorów do swojego obiektu o wartości 52 milionów dolarów.
Partner dystrybucyjny firmy NORD, Campbell Sales z Athens w stanie Georgia, od wielu lat pełni rolę strategicznego integratora i dostawcy dla różnych zakładów firmy Harrison. Dlatego też logicznym wyborem było pozostanie przy sprawdzonych produktach, usługach, wsparciu, logistyce i wiedzy specjalistycznej firmy NORD, zapewnianych przez Campbell.
„Will Campbell przekonał mnie do zainstalowania reduktora NORD w naszej starej fabryce pasz w Winder w stanie Georgia” – mówi David Sailors, kierownik operacyjny w firmie Harrison. „To było 20 lat temu, a urządzenia nadal działają. Od tamtej pory kupiliśmy jeszcze kilka – z takim samym rezultatem”.
Wspólnie z firmą Campbell Sales, Sailors, kierownik ds. projektów korporacyjnych w firmie Harrison, Nick Strange, oraz reszta zespołu Harrison rozpoczęli projektowanie i budowę najnowocześniejszego zakładu, który będzie w stanie zaspokoić zapotrzebowanie na zboże i paszę przez najbliższe 20 lat i dłużej. Na generalnego wykonawcę tego rozległego projektu wybrano firmę Hogenson Construction.
Zespoły firm Harrison, Hogenson i Campbell współpracowały przy wspólnym wyborze i wymiarowaniu reduktorów oraz reduktorów przemysłowych MAXXDRIVE® firmy NORD. Inżynierowie aplikacyjni firmy NORD współpracowali następnie bezpośrednio z różnymi wiodącymi światowymi producentami z USA, którzy mieli dostarczyć systemy i wyposażenie młyna, wspierając ich w zakresie projektowania, montażu i uruchomienia.
Reduktory walcowo-stożkowe NORD, reduktory walcowe w korpusie płaskim NORDBLOC.1® oraz reduktory przemysłowe MAXXDRIVE® oferowały firmie Harrison szereg korzyści.
Rozwiązania firmy NORD zastąpiły przestarzałe koła pasowe, pasy, urządzenia ochronne i tym podobne elementy. Wykorzystują one również koncepcję napędu bezpośredniego, która jest znacznie bezpieczniejsza i bardziej sprawnie działająca. Ze względu na mniejsze wymagania konserwacyjne i serwisowe, typowe dla przenośników taśmowych i kół pasowych, były one również bardziej opłacalne dla firmy Harrison. Mniejsza liczba ruchomych części poprawiła ogólną niezawodność i zmniejszyła liczbę części zużywających się, które należy magazynować.
W ramach tego projektu wszystkie reduktory NORD o mocy od 2,2 do 150 kW zostały wyposażone w adaptery wejściowe NEMA, aby ułatwić wymianę silników. W projekcie młyna paszowego firmy Harrison wykorzystano ponad 75 różnych produktów NORD o momentach obrotowych w zakresie od ok. 450 Nm do 56 500 Nm. Szeroka oferta produktów NORD była również kluczowym czynnikiem w procesie decyzyjnym i pozwoliła firmie Harrison skonsolidować wszystkie wymagania u jednego kluczowego partnera handlowego.
Wyniki są znakomite
„Mamy teraz wystarczająco dużo miejsca, aby przechowywać ponad 25 000 ton ziarna” – mówi Sailors. „Obecnie działają dwie linie do produkcji granulatu o łącznej wydajności 14 000 ton paszy tygodniowo, ale możemy ją zwiększyć do 21 000 ton, dodając trzecią linię. Planujemy również zainstalować silosy na śrutę sojową, co w przyszłości zapewni nam dodatkowe 5 000 ton pojemności magazynowej. Oprócz tego musieliśmy zbudować pętlę kolejową odchodzącą od głównej linii kolejowej, która ma około 2,5 km długości i posiada dwa tory pomocnicze, z których każdy może pomieścić 15 wagonów typu C114. To naprawdę imponujący obiekt”.
„Mamy dwa młynki, które przetwarzają 170 ton ziarna na godzinę, a wydajność naszych mieszalników wynosi 240 ton na godzinę” – mówi Strange. „Ten młyn jest wyposażony w silniki o łącznej mocy 4500 kW, a 95% z nich posiada reduktory NORD. Są one znacznie bardziej efektywne energetycznie, co w dzisiejszych czasach ma coraz większe znaczenie. Jesteśmy bardzo zadowoleni z naszej decyzji”.
Historia sukcesu firmy Harrison: od skromnych początków do światowego sukcesu
W 1949 roku Harold Harrison, weteran II wojny światowej i absolwent programu ekonomii rolnej Uniwersytetu Georgii, zainwestował 1000 dolarów w inkubator, aby wykluwać około 3000 piskląt tygodniowo. Już w 1955 roku sprzedawał 150 000 ptaków tygodniowo i wkrótce zbudował własny zakład przetwórczy w Betlehem w stanie Georgia.
Obecnie firma zatrudnia ponad 1000 pracowników. Harrison Poultry produkuje około 143 000 ton kurczaków rocznie. Asortyment produktów obejmuje całe ptaki, części luzem oraz kurczaki bez kości, z których większość trafia do klientów krajowych i zagranicznych z branży przetwórstwa spożywczego lub gastronomicznej. Firma znana z serii produktów „Golden Goodness” nadal się rozwija i jako jeden z 20 największych producentów drobiu w USA zapewnia środki do życia rolnikom, rodzinom i interesariuszom na całym świecie.