Wiadomości –

Nowy system modułowy firmy NORD: Większa elastyczność projektowania systemów

Dzięki modułowemu systemowi spójnej, zdecentralizowanej elektroniki napędowej i wydajnych silników, NORD DRIVESYSTEMS zapewnia większą swobodę w projektowaniu systemów. Podstawą są przetwornice częstotliwości NORDAC LINK i NORDAC ON, które teraz oferują identyczne funkcje komunikacyjne i bezpieczeństwa. Dzięki temu są elastyczne w użyciu.

Bargteheide, 2026-03-05

Nowy system modułowy firmy NORD obejmuje asynchroniczne silniki IE3 i synchroniczne silniki IE5+ oraz dwie zdecentralizowane przetwornice częstotliwości: NORDAC ON w zakresie mocy od 0,37 do 3,7 kW do montażu naściennego i na silniku oraz NORDAC LINK w zakresie mocy od 0,37 do 7,5 kW do montażu naściennego. Oba modele posiadają identyczne funkcje komunikacyjne i bezpieczeństwa, które zostały znacząco rozszerzone przez firmę NORD.

Nowy poziom bezpieczeństwa funkcjonalnego

Przemienniki częstotliwości posiadają wbudowany interfejs Ethernet i można je zintegrować z aplikacjami odpornymi na awarie za pomocą protokołów PROFIsafe lub FSoE. Liczne funkcje bezpieczeństwa (STO, SS1-t, SS1-r, SLS, SMS i SSM) są już zintegrowane i realizowane bez użycia enkodera. Dzięki bezpiecznym wejściom i wyjściom możliwe jest bezpośrednie podłączenie elementów odpornych na awarie, takich jak przyciski zatrzymania awaryjnego lub czujniki fotoelektryczne.

Projekt systemu Lean z mniejszą ilością okablowania

Zapewnia to użytkownikom większą elastyczność w projektowaniu systemu. Dzięki spójności użytkownicy mają swobodny wybór między przetwornicami częstotliwości do montażu na silniku lub na ścianie. Zintegrowane funkcje dodatkowo redukują nakład pracy przy okablowaniu. Ogólnie rzecz biorąc, NORD umożliwia tworzenie oszczędnych architektur o zwiększonej wydajności.

Dowiedz się więcej o systemie modułowym !