Colubris

Instalacje Colubris oczyszczają wodę na całym świecie – dzięki silnikom uniwersalnym NORD

Czysta woda jest często zasobem deficytowym. Normy środowiskowe określają, czy woda może być odprowadzana do wód powierzchniowych, ale ciągłe korzystanie z nowej, czystej wody może być również zbyt kosztowne i skomplikowane. Instalacje firmy Colubris z Winterswijk w Holandii

zapewniają oczyszczanie wody na całym świecie i umożliwiają jej ponowne wykorzystanie. Aby to osiągnąć, Colubris stawia na silniki NORD Universal.

Krótko mówiąc, Colubris zamienia brudną wodę w czystą. W tym celu firma opracowuje, projektuje, konstruuje i dostarcza różne technologie i rozwiązania. Firma istnieje od 1984 roku – początkowo pod nazwą Redox – i obecnie jest jednym z uznanych międzynarodowych graczy w dziedzinie projektów związanych z oczyszczaniem wody. Colubris woli mówić o procesach, których częścią są instalacje, w pełni dostosowanych do życzeń klienta. Oprócz oczyszczania wody, Colubris opracowuje i dostarcza również rozwiązania w zakresie segregacji odpadów i zasobów biologicznych.

„Czysta woda staje się produktem coraz trudniejszym do uzyskania” – mówi Frank Tillmann, dyrektor generalny Colubris.

„Ponadto surowe przepisy środowiskowe sprawiają, że przedsiębiorstwa nie mogą po prostu odprowadzać ścieków powstających w procesie produkcyjnym do wód powierzchniowych lub kanalizacji. Muszą one zostać wcześniej dokładnie oczyszczone. Dla wielu firm samodzielne przygotowywanie czystej wody jest jedyną opcją rozwoju”. W tym zakresie Colubris odgrywa ważną rolę nie tylko w Holandii, ale także na rynku międzynarodowym. Colubris dostarcza swoje rozwiązania głównie firmom z branży spożywczej, w tym rzeźniom i przetwórcom warzyw. Ponadto firma coraz częściej działa w sektorze komunalnym, na przykład w oczyszczalniach ścieków należących do zarządów gospodarki wodnej.

Arabia Saudyjska

Tillmann: „Obecnie realizujemy duży projekt w Arabii Saudyjskiej, gdzie budujemy oczyszczalnię ścieków dla ubojni kurczaków położonej na środku pustyni. Aby dać Państwu wyobrażenie o skali przedsięwzięcia, codziennie przetwarza się tu 500 000 brojlerów. Woda oczywiście nie jest tam łatwo dostępna i trzeba ją pompować z dużych głębokości”. Aby zminimalizować zużycie wody, ścieki są oczyszczane i ponownie wykorzystywane przy użyciu systemów i procesów firmy Colubris. „Oczyszczalnia, którą opracowaliśmy dla tej firmy, może przetwarzać 600 m³ wody na godzinę, czyli 7500 m³ dziennie. To znacznie więcej niż w przypadku typowych użytkowników, takich jak ubojnie, które przetwarzają średnio 1000 m³ wody dziennie. To, co wyróżnia tę oczyszczalnię ścieków, to wyjątkowo niskie zużycie środków chemicznych. Dzięki temu koszty eksploatacji są sześciokrotnie niższe od średniej w branży”. Podobna oczyszczalnia przetwarza również ścieki z kompleksu fermy drobiu, po czym oczyszczona woda może być wykorzystana do nawadniania pól i ogrodów warzywnych otaczających gospodarstwo. To z kolei służy do uprawy paszy dla kurczaków na fermie. Oczyszczalnia dla Arabii Saudyjskiej została zbudowana przez około 60 pracowników produkcyjnych firmy Colubris w Winterswijk i przetransportowana na Bliski Wschód w ponad 50 kontenerach. Budowa oczyszczalni ścieków jest obecnie w pełnym toku.

Globalna certyfikacja firmy NORD ma kluczowe znaczenie

Colubris jest klientem NORD Drivesystems od ponad trzydziestu lat. Już dawno temu firma zdecydowała się na wyłączną współpracę z silnikami NORD. „W przeszłości stosowano napędy różnych dostawców” – mówi Erwin Geessinck, kierownik ds. zakupów i logistyki. „Jednak bardziej efektywne jest poleganie na silnikach jednego stałego dostawcy. Większość naszego obrotu osiągamy za granicą, zwłaszcza w Europie, Ameryce Północnej i Południowej, na Dalekim Wschodzie i Bliskim Wschodzie. Dlatego wybraliśmy firmę NORD, ponieważ silniki Universal posiadają certyfikaty i są akceptowane na całym świecie. Ponadto silniki te charakteryzują się niezwykle wysoką wydajnością przy bardzo niskich prędkościach obrotowych, co jest niezbędne podczas ważnej pierwszej fazy procesu uzdatniania wody.”

Etapy procesu oczyszczania

„Oczyszczalnia wody składa się zazwyczaj z różnych systemów, które odpowiadają równie wielu etapom całego procesu” – wyjaśnia inżynier projektu Marco Hogenkamp. „Obejmuje ona maszyny, które odsiewają większe cząstki stałe z wody, oraz urządzenia do flotacji rozpuszczonym powietrzem, zwane wewnętrznie jednostkami DAF. W nich oleje, tłuszcze, niektóre cząstki stałe i płatki są oddzielane za pomocą bardzo drobnych pęcherzyków powietrza. Ponadto substancje rozpuszczone są usuwane w zbiornikach przy użyciu technik tlenowych i beztlenowych”. Filtry bębnowe znajdują się zazwyczaj na początku procesu oczyszczania i usuwają głównie cząstki stałe. W filtrach tych brudna woda jest doprowadzana z zewnątrz do bębna sitowego z małymi otworami o średnicy od 0,5 do 1 mm w ściance cylindra. Woda przepływa przez te otwory do wnętrza cylindra, a następnie przez te same otwory z powrotem na zewnątrz, po czym jest odprowadzana do kolejnego etapu oczyszczania. Zatrzymane zanieczyszczenia tworzą grubą warstwę na cylindrze i są stale zeskrobywane i odprowadzane. Warstwa ta pełni również funkcję dodatkowego filtra. Dla prawidłowego działania filtra i tworzenia się warstwy niezwykle ważne jest, aby bęben obracał się z odpowiednią prędkością.

Wysoka moc przy niskich prędkościach

Silniki uniwersalne w połączeniu z przekładniami ślimakowymi i przekładniami walcowymi płaskimi firmy NORD są w stanie obracać cylindry z bardzo małą prędkością – bez utraty mocy. Przy częstotliwości 50 Hz zapewniają one 7,5 obrotu na minutę, a przy 10 Hz nie więcej niż 2,5 obrotu. Silniki uniwersalne są dostępne w wersjach o mocy od 0,3 do 45 kW. Większość silników w instalacjach oczyszczających Colubris ma moc do 3,0 kW. Są one sterowane za pomocą przetworników w szafach sterowniczych, które mogą być urządzeniami firmy NORD, ale w zależności od wymagań lub życzeń klienta mogą być również dostarczane przez innych producentów. Przekładnie nie są sterowane zdecentralizowanie, ale wykorzystują centralne szafy sterownicze. Istnieje ku temu praktyczny powód. Systemy oczyszczania wody firmy Colubris są często umieszczane w wilgotnym otoczeniu. Fizyczne oddzielenie napędu od sterowania zapobiega wpływowi wilgoci na działanie przetwornic.

Serwis

Dla firmy Colubris i jej klientów kluczowe znaczenie ma bezawaryjne działanie stacji uzdatniania wody. Geessinck: „Gdy zatrzymuje się proces uzdatniania wody, produkcja zazwyczaj niemal natychmiast również staje. Technologia napędowa firmy NORD ma tę istotną zaletę, że dostawca może zapewnić serwis na całym świecie.” Firma NORD posiada oddziały w ponad 80 krajach, co oznacza, że w razie potrzeby można szybko zapewnić pomoc na miejscu. „Ale to zaleta, na której nigdy nie musieliśmy zbytnio polegać” – śmieje się Geessinck. „Praktyka pokazuje, że wysokiej jakości silniki i przekładnie firmy NORD prawie nigdy nas nie zawodzą”.

Silniki UNIWERSALNE

Silnik asynchroniczny do użytku na całym świecie

  • 0.12 kW - 45 kW
  • IP66
  • Globalne zatwierdzenia i aprobaty
  • Klasa sprawności IE3

Reduktory ślimakowe UNIVERSAL SMI

Ciche i gładkie

  • Moce: 0,12 KW - 4,00 kW
  • Moment obrotowy: 21 Nm - 427 Nm
  • Łatwo zmywalna konstrukcja z obróbką powierzchni NXD tupH zapewniająca najwyższe standardy higieny
  • Low noise levels thanks to quiet running
  • Low space requirement thanks to compact design

Reduktory ślimakowe UNIVERSAL SI

Modułowe i elastyczne

  • Moce: 0,12 kW - 4,00 kW
  • Moment obrotowy: 21 Nm - 427 Nm
  • Wysoka przeciążalność zapewniająca bezpieczną pracę
  • Modułowa konstrukcja
  • Kompaktowe konstrukcja

NORDAC PRO - SK 500E - Przetwornica częstotliwości

Szeroki zakres funkcji, pełna moc

  • Zakres mocy: 0,25 - 160 kW
  • Klasa ochrony: IP20
  • Flexibly adjustable thanks to scalable Ethernet interfaces
  • Scalable range of functions with plug-in optional modules
  • Multiple axis operation controllable via multi-encoder interface

NORDAC PRO - SK 500P - Przetwornica częstotliwości

Falownik do montażu w szafie sterowniczej

  • Zakres mocy: 0,25 - 160 kW
  • Klasa ochrony: IP20
  • Wieloprotokołowy interfejs Ethernet
  • Interfejs USB do beznapięciowej parametryzacji
  • Interfejs multi-enkoderowy do pracy wieloosiowej

DS1005 - UNIVERSAL motor


DS1005 - UNIVERSAL motor
  • Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji

S9098


S9098
  • Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji

DS1035 - Przetwornice częstotliwości do instalacji w szafach sterowniczych NORDAC PRO


DS1035 - Przetwornice częstotliwości do instalacji w szafach sterowniczych NORDAC PRO
  • Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji

Znajdź więcej informacji: