Octopi Brewery

NORD na wyciągnięcie ręki

W miarę wzrostu zapotrzebowania na piwa specjalne, piwowarzy zaczęli przestawiać się na system browarów kontraktowych, jako ekonomicznie efektywną alternatywę produkcji piwa, pomocną przy wchodzeniu na szybko rosnący rynek produkcji piw specjalnych. System kontraktowy nie tylko pomaga w ograniczeniu kosztów dzierżawy i eliminuje wysokie koszty zakupu sprzętu w przypadku nowych browarów wytwarzających piwa specjalne, ale istnieje również wiele zalet środowiskowych dzięki realizacji produkcji bliżej różnych lokalizacji zapotrzebowania.

Octopi Brewery

Spojrzenie na Klienta

Octopi Brewing, wiodący browar kontraktowy na Środkowym Zachodzie USA, ostatnio otworzył zupełnie nową warzelnię piwa o powierzchni 18.000 stóp kwadratowych tuż obok Madison w stanie Wisconsin. Dzięki najnowocześniejszym urządzeniom i doświadczonym pracownikom, Octopi Brewing nie tylko realizuje procesy związane z warzeniem piwa, ale również zapewnia pełny zakres doradztwa i opracowywanie strategii mające na celu odniesienie sukcesu w świecie warzenia piw specjalnych.

– Rzeczywiście jesteśmy punktem kompleksowej obsługi. Jesteśmy w stanie odpowiedzieć na pytania dotyczące wprowadzania na rynek, opracowania, dystrybucji, rozliczania, warzenia i działań komercyjnych. Sukces naszego klienta to nasz sukces. – mówi Isaac.

Wyzwanie projektowe

Przekładnia stożkowa skośna NORD SK9072.1 z silnikiem o mocy 5 KM obraca zgrabiarkę w kadzi filtracyjnej, podczas gdy reduktor o osi równoległej SK4282 CLINCHER™ z silnikiem o mocy 5 KM obraca mieszadło w kadzi zacieru.

  • Montaż kołnierzowy
  • Energowydajne silniki

Rozwiązanie napędowe

Elektroniczne sterowanie napędów

Dostępność zdecentralizowanego lub scentralizowanego sterowania VFD stanowi kolejną zaletę rozwiązania NORD. SK200E, SK180E oraz nową serię napędów wektorowych AC SK135E zaprojektowano do stosowania w topologii sterowania rozproszonego. Każda seria posiada swoje unikalne korzyści i zalety. Gdy napęd jest zamontowany na silniku, zastępuje on skrzynkę zaciskową silnika w celu utworzenia połączonego, całkowicie zintegrowanego silnika/napędu. Eliminując konieczność stosowania kosztownych centralnych szafek sterowniczych i drogiego oprzewodowania, sterowanie rozproszone VFD zapewnia stałe oszczędności związane z kosztami, skraca czas montażu i utrzymuje związane koszty robocizny na minimalnym poziomie. Modyfikacje i ulepszenia systemu są bardzo niedrogie.

Łożyska do pracy przy dużych obciążeniach do mieszania i ochrony przed wyciekami

Oferowane jest również kilka odmian łożysk NORD przeznaczonych do pracy przy dużych obciążeniach, zapewniających niezawodne i bezawaryjne mieszanie. Każda konstrukcja oferuje dodatkowe opcje i zalety wraz ze zwiększonym stopniem zabezpieczenia przed wyciekiem.

Silniki o gładkich powierzchniach

Firma NORD poszerzyła swój portfel silników dodając urządzenia o gładkiej powierzchni w celu zapewnienia efektywnego ekonomicznie, lekkiego i łatwego do czyszczenia rozwiązania, które byłoby idealne dla przemysłu produkcji napojów i zastosowań, w których kwestie sanitarne i czystość mają zasadnicze znaczenie.

Ponieważ każdy wyrób firmy NORD jest przystosowany specjalnie do zastosowań określonych przez klienta, oferujemy najlepsze rozwiązanie dla konkretnych wymagań. Elementy urządzeń NORD są czyste, bezpieczne, niezawodne i wydajne, zaprojektowane do ciągłej pracy w długim okresie i wymagają jedynie minimalnego zakresu obsługi.

Motoreduktor walcowo-stożkowy UNICASE

Mocny i sprawdzony

  • Moce: 0,12 kW - 200 KW
  • Moment obrotowy: 180 Nm - 50 000 Nm
  • High power density
  • Low maintenance with long service life
  • High radial and axial loads

Motoreduktor walcowy w korpusie płaskim UNICASE

Smukły i wysokowydajny

  • Moce: 0,12 kW - 200 kW
  • Moment obrotowy: 110 Nm - 100 000 Nm
  • Opcjonalna obróbka powierzchni NXD tupH dla maksymalnej ochrony
  • Wash-down capable, can be equipped with NXD tupH® for food-safe surface protection
  • Low noise levels thanks to quiet running

NORDAC FLEX - SK 200E - Przetwornica częstotliwości

Większa elastyczność, niższe koszty

  • Zakres mocy: 0,25 - 22 kW
  • Klasa ochrony: IP55, IP66
  • Montaż na ścianie lub na silniku
  • Maksymalna elastyczność dzięki modułowej budowie
  • High functionality for a wide range of applications

NORDAC LINK - SK 155E – rozruszniki silnika

Szybka instalacja, bezzużyciowy rozruch

  • Zakres mocy: 0,06–3,0 kW
  • Klasa ochrony: IP65
  • Montaż naścienny
  • Łatwa instalacja i konserwacja dzięki bogatym możliwościom podłączania
  • Dowolna konfiguracja dla danego zastosowania

NORDAC BASE - SK 180E - Przetwornica częstotliwości

Kompaktowy napęd, ważne funkcje napędu

  • Zakres mocy: 0,25 – 2,2 kW
  • Klasa ochrony: IP55, IP66
  • Montaż na ścianie lub na silniku
  • Economic dimensioning with functional basic equipment
  • Low space requirements thanks to compact size

A6028 - Ulotka aplikacyjna A6028 – Systemy napędowe dla przemysłu napojowego


A6028 - Ulotka aplikacyjna A6028 – Systemy napędowe dla przemysłu napojowego
  • Pobierz Polski
  • Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji

Więcej informacji znajdziesz tutaj: