Ambit Projects

Fleksible drevløsninger til fødevareindustrien

Maskinfabrikanten Ambit Projects forsyner anlæg til vask af landbrugsprodukter med drevsystemer fra NORD. Overfladebehandling nsd tupH beskytter deres hus optimalt mod korrosion.

Projekt

Projektkrav

En af den britiske maskinfabrikanten, Ambit Projects’, vigtige stamkunder var ved at ombygge og udvide et anlæg til forarbejdning af nyhøstede grøntsager. Anlægget skiller rødder fra blade, vasker og kontrollerer det naturlige produkt og emballerer det.

Aggressiv atmosfære. – Den fugtige luft havde sammen med hyppig rengøring med vand og skummende rengøringsmidler været en stærk belastning for de installerede drev. Selv en højkvalitets anti-korrosionsbelægning gav ingen varig beskyttelse. Malingen på de eksisterende drev var revnet og truede med at skalle af. Systemerne blev derfor omgivet af beskyttelseshuse for at forhindre, at fødevarerne forurenes. Mest påvirket var drevene på båndtransportøren i umiddelbar nærhed af vaskeprocessen. Her skylles jord og sten af ved højt tryk.

Integreret beskyttelse kræves. – Især til båndtransportørerne, men også til andre dele af anlægget, var fabrikanten derfor på udkig efter alternative drivsystemer, der ikke behøvede yderligere paneler. De nye drevløsninger skulle drastisk nedsætte vedligeholdelsesudgifterne for maskinproducenten og dens slutkunder og spare tilsvarende omkostninger. Systemerne skulle ikke alene være korrosionsbestandige, men selvfølgelig også opfylde fødevareindustriens hygiejniske krav samt være modstandsdygtige over for desinfektions- og rengøringsmidler.

Kunde

Kunden i fokus

Ambit Projects Ltd. i King's Lynn i England har i flere end 25 år designet og fremstillet specialmaskiner og -anlæg til rengøring, forarbejdning og emballering af landbrugsprodukter. Centralt for udviklingen af disse løsninger er ud over brugen af fødevarekompatible materialer er konstruktionens lave vedligeholdelsesbehov samt maskinernes høje energieffektivitet og miljøvenlighed.

Projektoverblik
NORD leverede korrosionsbestandige drevsystemer bestående af glatte motorer og SMI-snekkegear til et anlæg til forarbejdning af fødevarer til maskinfabrikanten Ambit Projects. Deres huse er beskyttet med overfladebehandlingen nsd tupH:

  • De har beskyttelsesklassen IP66/IP69K og kan modstå højtryksdamp.
  • De kan tåle rengøringsmidler med pH-værdier fra 2 til 12.
  • Saltdamptest viste ingen korrosion efter 2.000 timer.

Løsning

Anvendelsesløsning

Alle drev på båndtransportørerne og andre udstyrssegmenter, der var påvirket af ombygningen, blev erstattet af Ambit Projects med nye nsd tupH-drevsystemer fra NORD. nsd tupH er en proces til dybdebehandling af aluminiumoverflader, hvor materialegenskaberne forbedres ved hjælp af en elektrokemisk proces. Således modificerede huse er ekstremt robuste og er selv efter mekaniske skader ikke i fare for at blive udsat for korrosionsangreb

Optimeret til fødevareindustrien. – Drevene, der anvendes i forarbejdningsanlægget for grønsager, er som standard udstyret med DIN- og standarddele i rustfrit stål samt udgangsaksler i rustfri stål. Systemerne blev sammensat af blæserløse, glatte motorer og SMI-snekkedrev. NORD har optimeret disse komponenter samt en række andre geartyper til hygiejnisk krævende anvendelser. Overfladeovergangene er fremstillet så jævne som muligt og uden dødrum, så snavs kun vanskeligt kan sætte sig fast og skyllevæsker nemt kan bortledes. Gearene blev fyldt med olie i fødevarekvalitet.

I hvert henseende modstandsdygtigt. – NORD’s drevsystemer med overfladebeskyttelse af nsd tupH er godkendt til anvendelse i forbindelse med fødevarer i overensstemmelse med FDA Title 21 CFR 175.300. De blev med succes testet i henhold til

  • ASTM D714 (blæredannelse),
  • ASTM D610-08 (korrosion),
  • ASTM D1654-08 i henhold til DIN EN ISO 2409 (ridser),
  • ASTM B117-09 i henhold til DIN EN ISO 9227 (saltsprøjttest) og
  • ASTM D3170 (gravelometer).


Desuden blev resistensen mod de mest almindelige rengøringsmidler i fødevareindustrien bekræftet i test.

Download casestudy

Case_study_download_teaser

Her kan du downloade PDF-filen til casestudyen Ambit Projects: Download | PDF (531 KB)