KRIJN VERWIJS

Korrosionsbestandige drevsystemer fungerer pålideligt i saltholdig atmosfære

På skaldyrsfabrikken Krijn Verwijs har korrosion af gearmotorerne på grund af den saltholdige atmosfære længe været et stort problem. Gearmotorerne er nu blevet udskiftet med nsd tupH behandlede gearmotorer fra NORD som er korrosionsbestandige og har fjernet dette problem.

krijn_conveyor

KRIJN VERWIJS

Kunden

Fokus på kunden

krijn_customer

Krijn Verwijs Yerseke B.V. blev grundlagt i 1880 som en avlsvirksomhed for østers. Denne familievirksomhed har igennem årene udviklet sig til en af de største virksomheder på det europæiske marked for krebsdyr og skaldyr. Firmaet leverer muslinger til supermarkedskæder og grossister i Europa under varemærket "Premier". Krijn Verwijs tilbyder også et fuldstændigt sortiment af østers, hummere og forskellige andre typer skaldyr.

Fokus på projektet
Den saltholdige atmosfære overalt i Krijn Verwijs Yerseke produktionfabrik gør denne fabrik for fisk og skaldyr til et skoleeksempel på negative miljøforhold – flere hundrede gearmotorer i størrelsen 1,5 kW klassen på forskellige transportlinjer har længe lidt under hurtig korrosion. En fuldstændig overgang til resiliente nsd tupH-systemer er nu på vej: I de kommende måneder og år vil ethvert drev på Krijn Verwijs til slut blive udskiftet med en ekstra holdbar NORD gearmotor.

Projektet

Projektkrav

krijn_shellfish

Krijn Verwijs er en af Europas førende leverandører af skaldyrsprodukter og især af blåmuslinger. Friske fangster ankommer til fabrikken og placeres i store bassiner med et konstant gennemløb af rent saltvand, der bidrager til at holde produktet sundt, mens sandet skylles grundigt ud. Da disse containere er lige i nærheden af proceslinjerne, og da de levende muslinger transporteres i våd tilstand efter ankomsten, bliver alle proceslinjer over hele fabrikken uundgåeligt udsat for en fugtig, saltholdig atmosfære.

Aggressivt miljø – Dette er ensbetydende med en hurtig korrosion for alle typer ubeskyttede metaldele over alt på udstyret i den automatiserede proces, f.eks. på de forskellige transportlinjer. Ved konventionelle gearmotorer i støbejern ses der rustpletter på helt nye produkter allerede i løbet af nogle uger, og sådanne enheder er nærmest udtjent efter blot et år eller to. Selv specielle overfladebehandlinger eller lakker hjælper kun med at forsinke korrosionsangreb i moderat grad. Drev af rustfrit stål har heller aldrig udgjort en løsning, da de ikke blot viste sig at være meget dyre, men også upraktiske - på grund af de nødvendige nedkølingsperioder før hver rengøring.

Robust, prisbillig, let at gøre ren – Hyppig udskiftning af gearmotorerne hørte derfor til dagens orden hos Krijn Verwijs, indtil virksomheden hørte om en ny overfladebehandling af drev, der anvendes i agressive miljøer: nsd tupH-overfladebehandling introduceret af NORD DRIVESYSTEMS. Denne teknologi gør det muligt for gearmotorer af aluminium - som er meget lettere at rengøre af - at opnå en modstandsdygtighed over for korrosion, der svarer til rustfrit stål.

Løsning

Anvendelsesløsning

krijn_application

Krijn Verwijs er begyndt at anvende nsd tupH-gearmotorer, der helt sikkert vil bevirke en betydeligt længere levetid i den saltholdige atmosfære. Selv om sådanne gearmotorer af aluminium ligger i toppen sammenlignet med prisen på konventionelle enheder i støbejern, viser både laboratorieprøver og ekstensiv afprøvning i virkeligheden på fabrikken i Yerseke, at nsd tupH-systemer typisk vil kunne holde i det meste af en transportørlinjes levetid på 10 år eller endog holde længere end linjen. Krijn Verwijs vil derfor ikke længere være nødt til at købe fem til ti udskiftningsdrev til hver enhed eller have besvær med udgifter og anstrengelser i forbindelse med vedligeholdelsesarbejde i denne sammenhæng.

Fysisk indstøbt beskyttelse – nsd tupH-behandlingen er ikke en overfladebehandling, men snarere en ændring af overfladen, der frembringer et bundlag, der er permanent bundet til substratet. Med base i en elektrolytisk proces gør denne behandling aluminiumhusene lige så lidt modtagelige for korrosion som rustfrit stål. Den ridsefaste overflade bliver også mere end seks gange så hård som en ubehandlet legering og tusinde gange mere hård end maling.

Et intelligent alternativ til rustfrit stål – Med sit meget lette, kompakte design kan nsd tupH-behandlede washdown gearmotorer til fødevareindustrien let rengøres. Overfladen tåler almindelige kemiske rengøringsmidler - hverken rengøring med syreholdige eller alkaliske rengøringsmidler eller brug af højtryksrensning vil gøre nogen skade. Denne nsd tupH-overfladebehandlinger kan tilbydes på alle NORD produkter af aluminium - til forskel fra rustfri gearmotorer, som de fleste producenter begrænser til nogle få typer.

Hent casestudy

Case_study_download_teaser

Hent PDF casestudy Krijn Verwijs her download | PDF (1 MB)