NORD Drivesystems

Partners in motion

Getriebebau NORD is one of the world’s leading manufacturers of drive technology – for mechanical and electronic solutions. The range of products includes geared motors, motors, industrial gear units, frequency inverters, motor starters and frequency inverters for decentralised drive control.

News and Announcements

Youtube Channel from NORD Drivesystems

Efficacité énergétique et réduction du nombre de variantes

2020-01-13

Les concepts d'entraînement adaptés sur mesure reposant sur la solution système LogiDrive de NORD DRIVESYSTEMS offrent un compromis optimal entre efficacité énergétique et réduction du nombre de variantes. Ils ont fait leurs preuves dans les grands projets intralogistiques d'aéroports ou de centres de tri, où de nombreux réducteurs sont installés. more …


Concepts de maintenance prédictive signés NORD

2020-01-27

Avec les solutions d'entraînement de NORD DRIVESYSTEMS, les données d'entraînement et d'état peuvent être enregistrées de façon régulière ou permanente afin d'optimiser la sécurité et l'efficacité opérationnelles de l'usine et des machines. Ces informations permettent aussi de développer des concepts de maintenance prédictive. more …

Variateurs de fréquence intelligents pour la production numérique

2020-01-20

NORD DRIVESYSTEMS propose des solutions d'entraînement innovantes pour la mise en réseau et la connexion d'un environnement de type Industrie 4.0. Reposant sur du matériel et des logiciels révolutionnaires, les technologies d'entraînement NORD permettent la mise en oeuvre et garantissent la fiabilité des procédés de production autonomes propres aux « usines intelligentes ». more …

Les entraînements NORD entrent dans l'histoire de l'énergie

2020-01-06

À la station d'épuration de Chur en Suisse, les technologies d'entraînement de NORD sont au coeur de la toute première toiture solaire pliante au monde. Grâce à leur automate intégré, les variateurs de fréquence NORD DRIVESYSTEMS permettent la mise en oeuvre de nombreux concepts de commande intelligents, comme la start-up suisse dhp technology l'a démontré avec brio dans le cadre de ce projet. more …

Le site NORD de Bargteheide s'agrandit

2019-12-12

Le 20 novembre 2019, NORD DRIVESYSTEMS a franchi une étape importante dans la construction d'un nouveau magasin automatisé de petites pièces pour l'usine 11, le projet étant destiné à pérenniser davantage Getriebebau Nord. Les piliers de soutien en acier de la nouvelle construction étant désormais en place, l'agrandissement du site va pouvoir se poursuivre. more …

Hannover Messe

Hannover Messe

2020-04-20 – 2020-04-24

Hanover, Germany
Visit us at our booth at the Hannover Messe 2020 and have exciting discussions with your drive specialists from NORD DRIVESYSTEM. more …


Grain Tech Expo

2020-02-18 – 2020-02-20

Kyiv, Ukraine
2C243
more …

Warsaw Pack

2020-03-03 – 2020-03-05

Warsaw, Poland
E420
more …

INE 2020

2020-03-05 – 2020-03-05

Leuven, Belgium
RED-14
more …