POMPES

DES SOLUTIONS PERFORMANTES ET INTELLIGENTES
DANS LE SECTEUR DES POMPES

Des pompes intelligentes ont besoin d’entraînements intelligents. NORD propose au travers de sa grande diversité de solutions, des systèmes d’entraînements pour résoudre la contradiction entre les exigences spécifiques et le souhait de normalisation dans le secteur des pompes.

process data pump drive

performants - intelligents - exécutions Ex

Pompes à pistons rotatifs entrainées par des motoréducteurs à eng. cylindriques Monobloc NORD dans la centrale de traitement des déchets d’Hanovre.

Des solutions performantes de pompage avec les entraînements NORD

En cas de viscosité très importante ou particulièrement faible d’un produit, les pompes et les entraînements doivent apporter des performances de pointe. Selon l’application, la vitesse et le couple, différentes solutions d’entraînements doivent être envisagées. C’est pourquoi des motoréducteurs simples sans régulation de vitesse / débit ou des ensembles complexes avec asservissement sont requis.

Entraînements Ex pour les pompes

Pompes universelles grâce aux variateurs de fréquence NORD

Avec la commande des entraînements de pompes par un variateur de fréquence NORD, des caractéristiques différentes de pompage peuvent être sélectionnées par une simple modification des paramètres du variateur. Ces paramètres sont directement mémorisés dans différents jeux de paramètres du variateur de sorte que les pompes s'adaptent en continu aux différentes substances, débits ou exigences du process. En cas de régulations spéciales pour les pompes – comme par exemple pour une régulation de la pression – le variateur prend en compte toutes les fonctions par exp. les valeurs mesurées, la régulation PID et l’adaptation de la vitesse. NORD propose des modules pour pratiquement tous les systèmes bus courants qui sont simplement enfichés dans le variateur et raccordés au bus.

Intégration mécanique optimale

NORD propose une grande diversité de réducteurs à engrenages cylindriques, à arbre parallèle, à couple conique et à roue et vis sans fin associé aux moteurs asynchrones appropriés, pour obtenir une intégration mécanique optimale. Les puissances standard des moteurs sont comprises entre 0,55 et 1,5 kW, mais peuvent aller jusqu’à 45 kW. NORD livre aussi des arbres de sortie spécifiques avec un trou de goupille par exemple pour les réducteurs à bride avec arbre lisse et roulements spéciaux, adapté aux besoins des fabricants de pompes.