Torresol Energy

Hosszú élettartamú hajtóműves motorok követik a napot

A dél-spanyolországi Gemasolar napenergia erőműben 5300 elnyűhetetlen NORD-hajtásegység gondoskodik arról, hogy egy hatalmas tükörerdő folyamatosan a lehető legtöbb napfényt vesse a közepükön álló toronyra.

torresol_case_study_tower

Torresol Energy

Ügyfél

Néhány szó az ügyfélről

torresol_case_study_product

A Torresol Energy Investments, S.A. vállalatot 2008-ban alapították a legnagyobb spanyol berendezésgyártó SENER Ingeniería y Sistemas és az állami energiavállalat Masdar aus Abu Dhabi vegyesvállalataként. A vállalat kizárólag CSP-berendezések („concentrated solar power“) építésével, üzemeltetésével és karbantartásával, valamint a napenergia technológia továbbfejlesztésével foglalkozik. A Torresol a Földközi-tenger térségében, a Közel-Keleten és az Egyesült Államokban tevékenykedik.

NÉHÁNY SZÓ A PROJEKTRŐL
19 MW névleges teljesítményével a Gemasolar naptoronyerőmű éves szinten 110 GWh áram termelésére képes – ami 30 000 háztartás ellátására és az éves CO2-kibocsátás kb. 40 000 tonnával való csökkentésére elegendő. A berendezés heliosztátjait a NORD DRIVESYSTEMS két robusztus hajtóműves motorral szerelte fel, amelyek feladata annak szavatolása, hogy a tükrök mindig optimálisan a Nappal szembe nézzenek. Az óriási mezőn 2650 tükör, azaz 5300 NORDBLOC.1 NORD-hajtóműves motor található.

Projekt

Projektkövetelmények

torresol_case_study_plant

A dél-spanyolországi Gemasolar erőmű a maga nemében az első között van a világon: Egy torony körül 185 hektáros területen tükörerdőt létesítettek, amelynek elemei a torony csúcsára szerelt abszorberre tükrözik a napsugarakat. A rendszer az extrém nagy hőt – „concentrated solar power“ (CSP) – a toronyban keringő folyadékra viszi át. A felfűtött közeget hőcserélőkön keresztül egy zárt turbina segítségével áramfejlesztésre használják. Alternatív módon az áram egy része tartályokban tárolható, és naplemente után felhasználható.

És lőn világosság. – A síktükröket forgathatóan és dönthetően helyezik el úgy, hogy a napfény lehető legnagyobb részét felfogják és a torony megcélzott területére irányítsák, amíg a Nap a látóterükben van. A napfény felfogásának optimalizálása érdekében a heliosztátokat folyamatosan mozgatni kell, és a nap különböző szakaiban optimálisan pozicionálni.

Lomha kolosszus. – A tükörelemek nagyságának, tekintélyes tömegének és ormótlan formájának láttán a naputánállításhoz nagy teljesítményű, igen stabil és terhelhető hajtásmegoldások szükségesek. A berendezés természeténél fogva szélsőségesen magas hőmérsékletek lépnek fel a környezetében. Az alkalmazott technológiának tehát olyannak kell lennie, hogy állja az említett körülményeket. A heliosztátok 120 m²-nyi lapos felülettel rendelkeznek, ami nagy támadási felületet jelent az erős szelek és viharok számára, amelyekkel időről-időre elkerülhetetlenül számolni kell.

Megoldás

Alkalmazásmegoldás

torresol_case_study_sunset

A Gemasolar-telep heliosztátjaihoz a NORD DRIVESYSTEMS strapabíró 5-ös építési nagyságú NORDBLOC.1-hajtóműves motorokat szállított. A tükörelemek mindegyikén két egység található belőlük a naputánállítás két tengelyen történő precíz elvégzéséhez. A NORDBLOC.1 kivitelű hajtóművekhez nincs szükség kiegészítő szerelőnyílásokra, számos különleges jellemzővel bírnak és előnnyel járnak a felhasználók számára, többek között

  • kivételesen nagyméretű csapágyakkal,
  • eltolt csapágyelrendezéssel rendelkeznek,
  • jobban állják a keresztirányban
  • és axiálisan ható erőket és
  • csapágyaik igen hosszú élettartamúak.


Nem érzékeny, könnyű és rugalmas. – Az alumíniumból készült ház ellenállóképes és természetes korrózióvédelmet nyújt. Sok esetben el lehet tekinteni a festékbevonattól is. A FEM-optimalizált házak nem egyszerűen stabilabbak, de lényegesen könnyebbek is a korábbi hajtómű-generációknál. Valamennyi típus igény szerint ATEX-kivitelben is rendelhető, ami olyan alkalmazások esetében fontos, ahol nem csak magas hőmérsékletek és durva időjárási körülmények uralkodnak, hanem robbanásveszélyes területen is biztosítottnak kell lennie a hajtástechnika működésének. A motor felszerelése történhet közvetlenül vagy helytakarékos és könnyű IEC-adapter segítségével. A szellőzés minden szerelési helyzetben biztosított.