DEN IDEELLE LØSNINGEN FOR BRUK INNEN INTRALOGISTIKK OG PÅ FLYPLASSER

ENERGIBESPARENDE, STANDARDISERT OG SERVICEVENNLIG

LogiDrive_Variantenreduzierung

M12-forbindelsesplugg for digitale innganger Tilkobling til nærliggende sensorer. Omformeren sender sensorstatusen til neste nivå av systemet.

Vedlikeholdsbryter Ved vedlikeholdsarbeid kan VFD-en settes til vedlikeholdsmodus.

Nøkkelbryter (auto/lokal) Auto: Styres av kontrollenhet på høyere nivå via buss Lokal: Oppsettmodus med kontroll direkte på omformeren

Tilbakestillingsknapp med varsellampe Varselmelding og tilbakestilling

M12-forbindelsesplugg til buss (f.eks. ASI) Muliggjør tilkobling til andre bussystemer

Intern bremsemotstand

Ekstern 24 V DC-strømforsyning Til styrekortet. Dette sikrer samme potensial for alle drivenheter. Drivenhetene kan styres via buss, selv uten 400 V AC-nettspenning, siden styrekortet er aktivt ved hjelp av 24 V DC-strømforsyningen.

Desentralisert installasjon Motor- eller veggmontert omformer som plugges rett inn

Plug-in EEPROM Data kan overføres dersom det er behov for service.

Bus_communication
P n2N M2N
LDB1100 1,1 kW 0-565 rpm 20-130 Nm
LDB1500 1,5 kW 0 – 482 rpm 30 – 230 Nm
LDB2200 2,2 kW 0 – 482 rpm 45 – 260 Nm
Størrelse Girenhet Motor Frekvensomformer
LDB1100 92372.1A-IEC80 80T1/4 SK215E-221-340-A
LDB1500 92672.1A-IEC90 90T1/4 SK215E-221-340-A
LDB2200 92672.1A-IEC90 90T3/4 SK215E-401-340-A
Størrelse Ø Hulaksel [mm] Ø Hulaksel [mm]
LDB1100 30 35
LDB1500 30 35
LDB2200 30 35

IE4-DRIVENHETER – ENERGIBESPARENDE

Bruk av IE4-synkronmotorer reduserer totalkostnaden over hele motorens levetid til et minimum. NORDs IE4-motor har betydelig høyere ytelse og betaler seg selv mye raskere (ROI).

empty_tab_name

field_distribution_system_nordac_link

empty_tab_name

IE3_IE4_Antribe_Energieeffizienz

ENERGIBESPARENDE

Oppfyller de strengeste ytelsesforskriftene

Betydelig reduksjon av eierkostnadene

Høy ytelse, selv ved delbelastning og lave hastigheter, på grunn av PMSM-teknologi

REDUSERT ANTALL VARIANTER

Standardisering av girmotorer i henhold til kravene i intralogistikk og flyplassapplikasjoner

Enkel konstruksjon

Enkelt valg

Stort hastighetsområde med omformerteknologi

SERVICE- OG VEDLIKEHOLDSVENNLIG

Betydelig redusert behov for lagerbeholdning

Servicevennlig ved hjelp av plug-and-play-teknologi

Kompakt, plassbesparende design

25 % lavere vekt med aluminiumshus

Utskiftning av enkeltkomponenter er mulig

GLOBAL TILSTEDEVÆRELSE

NORD DRIVESYSTEMS er representert i 52 land over hele verden.

Globalt nettverk for produksjon, montering, service og salg