nsd tupH

Zabezpieczenie antykorozyjne aluminium

Produkty pokrywane za pomocą NSD tupH są idealne do ekstremalnych warunków otoczenia i wymagań higienicznych.

Corrosion protection nsdT tupH

NORD DRIVESYSTEMS ma teraz odpowiedź na wymagania stawiane technologii napędowej przy pracy w ekstremalnych warunkach środowiskowych, gdzie w wielu produktach pracują standardowe motoreduktory - jednakże bez konieczności użycia stali nierdzewnej i z wybitnym stosunkiem ceny do wydajności.Powierzchnia aluminiowa jest powlekana w specjalny sposób co czyni ją niezwykle odporną. Łącznie ze specjalnym procesem uszczelniania, warstwa ta jest do 7 razy twardsza niż aluminium będące podstawowym materiałem i do 1000 razy twardsza niż farby i lakiery - a co za tym idzie, ma bardzo niską charakterystykę zużycia. Zapewnia to wyjątkową ochronę przed korozją, ponieważ nie jest warstwą farby, która może się oderwać albo złuszczyć.

NSD2_DE_0513_2

nsd tupH dla przemysłu spożywczego

  • Zgodne z FDA Title 21 CFR 175.300
  • Pprzeprowadzone zostały obszerne testy z różnymi środkami czyszczącymi

Zalety nsd tupH

  • Odporna na korozję i zapobiega korozji kontaktowej
  • Ułatwia czyszczenie powierzchni
  • Odporna na kwasy i zasady (cały zakres pH)
  • Zapobiega penetracji korozji, nawet w przypadku uszkodzenia
  • Nie łuszczy się
  • Opłacalna alternatywa dla stali nierdzewnej
  • Lżejsza od stali nierdzewnej

nsd tupH do pracy w ekstremalnych warunkach

  • Czyszczenie chemiczne (spłukiwanie całego zakresu PH)
  • Wysoka wilgotność otoczenia
  • Obszary morskie i przybrzeżne
  • Przemysł spożywczy i napoje
  • Wyposażenie dla mycia samochodów
  • Mleczarnie
  • Przemysł farmaceutyczny
  • Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne

Testy przeprowadzane na aluminiowych częściach korpusów poddanych obróbce powierzchniowej

  • Powstawanie pęcherzy zgodnie z ASTM D714
  • Korozja zgodnie z ASTM D610-08
  • Zarysowania zgodnie z ASTM D1654-08
  • Test na mgłę solną zgodnie z ASTM B117-09
  • Test grawelometrem zgodnie z ASTM D3170
  • Badanie w rozpylonej solance zgodnie z DIN EN ISO 9227
  • Badanie metodą siatki nacięć zgodne z DIN EN ISO 2409

nsd tupH Zabezpieczenie Antykorozyjne Aluminium

  • Uszlachetnienie powierzchni
  • Brak odprysków
  • Odporność na korozję jak stal szlachetna
  • Brak złuszczeń
  • Brak korozji podpowierzchniowej
  • Zgodność z normą FDA Title 21 CFR 175.300

Produkty poddane obróbce za pomocą NSD Tuph są optymalne dla ekstremalnych warunków otoczenia i wymagań higienicznych.

Dostępne produkty z powłoką nsd tupH

Zestawienie zalet Lakier Powłoka niklowa i
niklowo-teflonowa
Stal nierdzewna nsd tupH
Brak złuszczeń powłoki -- -- ++ ++
Brak powłoki -- -- ++ ++
Odporność na korozję + + ++ ++
Koszty + + -- +
Ciężar ++ ++ -- ++
Dostępny paleta produktów + + -- +
Nierównomierna powłoka -- - ++ ++
Przewodność cieplna + + -- +
Odporność na zarysowania -- -- ++ +