- Moce: 0,12 kW - 160 kW
- Moment obrotowy: 10 Nm - 26 000 Nm
- Low operating costs thanks to high efficiency
- Low space requirements thanks to compact design
- Low noise levels thanks to smooth running
Motoreduktor walcowy UNICASE
Wytrzymały i wszechstronny
The robust all-rounder
Funkcjonalność z tradycją. Reduktory walcowe firmy NORD są produkowane od lat 80-tych zgodnie ze sprawdzoną zasadą korpusu jednoczęściowego i cechują je niskie nakłady konserwacyjne i duża trwałość.
Wersje produktu
- Reduktor z wałem pełnym
- Wersja do montażu na łapach i na kołnierzu
- Reduktory współosiowe
Charakterystyka produktu
- Wysoka wydajność, a tym samym niskie koszty eksploatacji
- Kompaktowa konstrukcja oznacza małe wymagania przestrzenne
- Wytrzymały korpus z żeliwa szarego
- Wysoka obciążalność osiowa i promieniowa zapewnia bezpieczną eksploatację
- Cicha praca
- Wersje dostosowane do wymagań konkretnych aplikacji
Narzędzia NORD dla wsparcia aplikacji
Nasze narzędzia programowe, dane i funkcje ułatwiają optymalne wykorzystanie rozwiązania napędowego firmy NORD. Tutaj znajdą Państwo moduły odpowiednie dla aktualnie wybranego produktu. Zainteresowani? Zapraszamy do zapoznania się z wszystkimi opcjami, jakie oferuje nasze wsparcie aplikacyjne w sekcji Oprogramowanie .
Nasze usługi dla Twojego rozwiązania napędowego
Wspieramy Państwa od początkowego etapu projektowania aż po uruchomienie i oferujemy długoterminowe wsparcie dostosowane do Państwa indywidualnych potrzeb. Poniżej znajdą Państwo kluczowe tematy serwisowe dotyczące Państwa zakresu produktów. Nie znaleźli Państwo tego, czego szukają? W takim razie zapraszamy do odwiedzenia naszej obszernej sekcji serwisowej !
Product variants & applications
NORD provides you with tailor-made drive solutions from a single source. Each component in our modular product system can be extended with a motor, a gear unit, drive electronics and accessories. With personalised advice, we help you implement the best drive solution for your application. Find out more about the possibilities this product offers: