Numery taryfy celnej

Customs tariff numbers for NORD products Zolltarifnummer für NORD Produkte

Tutaj znajdą Państwo numery naszych grup produktowych według Zharmonizowanego Systemu Oznaczania i Kodowania Towarów

Grupa produktów Customs Tariff Number
Motoreduktory/Silniki (AC) do 0,75 kW 8501 51 00
Motoreduktory/Silniki (AC) do 7,5 kW 8501 52 20
Motoreduktory/Silniki (AC) do 37 kW 8501 52 30
Motoreduktory/Silniki (AC) do 75 kW 8501 52 90
Motoreduktory/Silniki (AC) od 75 kW 8501 53 81
Motoreduktory/Silniki (AC) od 375 kW 8501 53 94
Motoreduktory/Silniki (AC) od 750 kW 8501 53 99
Healical Foot Gear Units
(Gear Units without motor)
8483 40 21
Healical Bevel Gear Units
(Gear Units without motor)
8483 40 23
Helical Worm Gear Units
(Gear Units without motor)
8483 40 25
Other (Helical Shaft Gear Units etc.)
(Gear Units without motor)
8483 40 29
Przekładnie/Silniki (DC) do 0,75 kW 8501 31 00
Przekładnie/Silniki (DC) do 7,5 kW 8501 32 20
Przekładnie/Silniki (DC) do 75 kW 8501 32 80
Przekładnie/Silniki (DC) do 375 kW 8501 33 00
Części/Akcesoria do reduktorów 8483 90 89
Części/Akcesoria do silników 8503 00 99
Przetwornice częstotliwości do 7,5 kVA 8504 40 84
Przetwornice częstotliwości od 7,5 kVA 8504 40 88
Urządzenia rozruchowe 8436 50 03
Hamulce 8504 50 95
Części/Akcesoria do przetwornic częstotliwości 8504 90 99