Acionamentos para Palcos

Teatro de Duisburg

Depois de décadas ou até mesmo séculos, estas peças de teatro, concertos e óperas continuam a fascinar o público. A tecnologia de acionamentos para o palco, porém, teria melhores dias e, portanto, o teatro tinha equipamentos elétricos novos para tecnologia do back-stage instalada durante a temporada 2010/2011.

Guinchos, barras e outros componentes mecânicos comprovados, bem como engrenagens de motores mais existentes continuam a exercer as suas funções, mas agora são controlados por um novo sistema especialista da indústria Unican. A alta disponibilidade do sistema de automação de estágio é uma solução completa que preenche os requisitos do SIL 3. Ele inclui consoles IHM, software de alto desempenho, e sob medida caixas com controladores de estado-da-arte dos eixos que estão ligados a dezenas de unidades de acionamento através de novos inversores de freqüência.

Bühnentechnik von Nord im Theater Duisburg

Sons, ballet, ópera e concertos são encenados no Teatro Duisburg

Segurança em primeiro lugar.

Holofotes manunais, cortinas e elementos de palco não são mais comuns em casas de ópera e teatros. Hoje, a complexa tecnologia de automação e unidades de acionamento garantem que muitos objetos de cenário pesados ​​sejam movidos para alterar os conjuntos no momento certo durante um show, os holofotes são reposicionados conforme desejado, e sistemas de som e vídeo são operados de forma síncrona. Unican GmbH de Neuss, Alemanha, é um dos poucos fabricantes de soluções de automação extensiva nesta base de operação e controle para todos os tipos de estágios de teatro. A solução de software OpenCue oferece às casas de ópera, teatros, centros de congressos e similares, um sistema moderno, com consoles operacionais fixos ou móveis. As unidades HMI e suas interfaces gráficas de fácil acesso, tem monitoramento contínuo, e programação versátil de até 240 unidades na parte superior e inferior das máquinas de estágios. Em casas de ópera e teatros, a operação de guindastes e outras máquinas próximas aos artistas, técnicos ou mesmo da platéia é praticamente inevitável. Isso muitas vezes envolve a elevação ou de movimentação de cargas pesadas, o que aumenta ainda mais o potencial de risco. Medidas de segurança para evitar acidentes graves são, portanto, obrigatórias. Na maioria dos casos, os componentes relevantes para a segurança elétrica devem garantir a segurança nível de integridade SIL 3 de acordo com EN 61508.

Mais de 100 modernas unidades

Getriebemotoren zum bewegen von Podien, Seilzügen udn Kettenzügen in der Bühnentechnik

Essa exigência também se aplica aos novos sistemas para o Duisburg Theater. Ao todo, 74 unidades da máquina chamada superior (isto é, dirige usado para mover talhas e corrente acima do palco) e 39 unidades em seis pódios e encostas na parte inferior máquinas foram modernizados. Para a solução de novo controle, Unican instalados três consoles operacionais: dois com 2 x 22 "e um com uma 19" tela. As telas podem ser operados na posição vertical ou deitado no console. As opções de entrada são a tela sensível ao toque eo teclado integrado na consola de alumínio, que apresenta vários contraluz teclas especiais, dois joysticks e um trackball. Além destas estações fixas, Unican também entregou uma IHM de mão com tela sensível ao toque de 12 ". A maior parte da instalação do sistema, no entanto, foi recolhido por invólucros personalizadas para as mais de uma centena de unidades, cada uma das quais está equipada com um computador de controlo do eixo a partir da série Unican UTI. Estas unidades electrónicos inteligentes operar independentemente do tipo de unidades conectadas, e, portanto, pode ser usado para controlar as soluções hidráulicos e pneumáticos, bem como os eléctricos. Os controladores possuem uma dupla interface CAN CANopen apoio, e estão equipados com duas entradas para encoders SSI e um relé de paragem integrado de emergência. Unican computadores de controle de eixos estão disponíveis em versões de dois canais para aplicações SIL 3.

zentraler Frequenzumrichter SK 500E zur Steuerung sder Motoren
Confiáveis inversores de frequência

No Teatro Duisburg, os computadores de controle de eixos controlam os motores elétricos. Para esse efeito, cada uma, das mais de uma centena de recintos personalizados, está equipado com um inversor de frequência 535 SK-tipo de Nord Drivesystems. A etapa de unidade necessita de potência eletrônica de confiança que poderia, perfeitamente, se encaixar no conceito de segurança da solução Unican do sistema extensivo, combinando uma gama adequada funcional com uma relação preço / desempenho convincente. Série atual de inversores da NORD para a instalação do painel fornece dispositivos adequados.

Conclusão

Com nova tecnologia de automação controlando mais de uma centena de unidade na máquina superior e inferior, o Teatro Duisburg foi equipado com um sistema de solução que preenche os requisitos de segurança da SIL 3 e permite a fácil operação, bem como a programação de atuações completas em painéis de operação touchscreen . Inúmeras caixas personalizadas para as unidades de palco - que fornecem uma conexão segura entre o funcionalmente parcialmente modernizado de motores elétricos e sistema de controle de estado-da-arte através de novos inversores de freqüência - são o principal componente do equipamento elétrico.