Интеллектуальные надежные приводы
для обработки багажа: разработки
приводов NORD конвейерной системы
аэропорта в Гамбурге.

В крупном международном аэропорте Гамбурга
за последние несколько лет была проведена
модернизация и значительно повышена пропускная
способность. Терминал 1 - совершенно новый,
а имеющиеся конвейеры в Терминале 2 были
полностью реструктурированы и сегодня
соответствуют современному уровню техники.
Два терминала соединяет так называемая "Плаза"
аэропорта. Ввиду увеличившегося количества
пассажиров необходима эффективная
организация перемещения и хранения багажа.

Таким образом, проект модернизации включал строительство взаимосвязанной системы обработки багажа, которая обслуживает все три терминала и обеспечивает обработку и сортировку до 8700 единиц багажа в час. Учитывая объем багажа, перемещаемого по конвейерам, поломок быть не должно. В то же время, технология транспортировки должна быть самой современной, т.к. она подключена к компьютеризированной системе логистики, обеспечивающей бесперебойное точное направление каждой единицы багажа. Вот почему необходима высокоточная, высокопроизводительная и легко настраиваемая приводная конструкция. NORD DRIVESYSTEMS не только предлагает надежную систему, отвечающую таким требованиям, но также удовлетворяет запросы заказчика в отношении эксплуатации и технического обслуживания.

Авиационная безопасность требует проверки пассажиров и багажа перед взлетом. В международных аэропортах проверка багажа осуществляется в закрытой зоне, что обеспечивает быструю максимально автоматизированную обработку. Взаимосвязанная система в аэропорту Гамбурга включает все уровни контроля. Надежная, стабильно работающая система транспортировки обеспечивает высокую эксплуатационную готовность. Время простоя и эксплуатационные затраты сведены до минимума. Высокопроизводительная система отслеживания и контроля движения контролирует перемещение каждой единицы багажа. Например, благодаря оптимальному использованию пространства, ранее поступивший багаж, т.е. багаж, который был досмотрен предыдущим вечером, быстро поступает на дальнейшую переработку без дополнительных затрат труда. Отслеживание, контроль перемещения и автоматическая сортировка обеспечивают экономичную и своевременную обработку даже больших объемов багажа.

Gepäckförderanlage mit Getriebemotoren von Nord

Аэропорт Гамбурга

Автоматическая транспортировка багажа на всех уровнях контроля

На этапе регистрации багаж поступает на первый конвейер, где он взвешивается и маркируется. Со 108 стоек регистрации общий конвейер собирает его для сортировки. Если сканирование багажа не покажет наличие опасного содержимого, то пассажир увидит свой багаж снова только в аэропорту прибытия. В закрытой зоне аэропорта происходит идентификация и многоступенчатая автоматизированная проверка на безопасность. Прежде всего, маркировка багажа, произведенная при его регистрации, сканируется и заносится в базу данных для последующего отслеживания. Затем весь багаж, без исключения, проходит полностью автоматизированную проверку безопасности, т.к. только багаж, классифицированный как абсолютно безопасный, может быть погружен на борт воздушного судна.

Багаж, который без проблем проходит все уровни контроля, отделяется с помощью высокоскоростных конвейеров на карусельный конвейер с разгрузочными желобами. Чтобы точно направить каждую единицу багажа на свободный разгрузочный желоб, высокоскоростные конвейеры соединены с системой сбора и анализа информации. В этой точке система, которая имеет более чем 1000 датчиков, точно определяет какой багаж на какой желоб отправить. В определенное время багаж с соответствующего разгрузочного желоба направляется на погрузочный стол соответствующего рейса; наземный персонал складывает багаж в контейнеры или транспортировочные тележки для погрузки на борт самолета.

Steckbare trio SK 300E Antriebe
Требования и цели:
Приводные конструкции в требуемой системе отслеживания и контроля перемещения

В аэропорту Гамбурга обрабатывается девять миллионов единиц багажа в год. Для персонала багажной службы надежность системы транспортировки и предотвращение неисправностей является главным приоритетом: выход из строя даже одного элемента этой системы приведет к блокировке и неприемлемым задержкам.

Система обработки багажа включает несколько километров конвейеров для сбора, подачи, комплектования и сортировки багажа, обеспечивающих горизонтальную и наклонную транспортировку. Для применения в гибкой системе конвейеров была спроектирована специальная приводная система. Встраиваемый интегрированный частотный преобразователь SK 300E компании NORD, который можно быстро и просто заменить при техобслуживании, точно ускоряет и замедляет конвейеры. Частотный преобразователь устанавливается непосредственно на клеммной коробке электродвигателя. Подключение Profibus DP позволяет дистанционно осуществлять все контрольные и диагностические функции. Кроме того, преобразователь оборудован контроллерами для ручной регулировки направления и скорости.

Для более сложных задач, на поворотные конвейеры и выравниватели багажа следует установить частотные преобразователи из серии SK 700Е. Компания NORD спроектировала эти устройства шкафного исполнения для среднего и высокого напряжения в диапазоне 1,5 кВт-160 кВт. Оборудованные устройством позиционирования POSICON они автоматически определяют относительное и абсолютное местоположение, таким образом, предоставляют эффективное решение позиционирования.

Бесперебойное функционирование: новое строительство и частичная модернизация с новым приводом.

Недавнее расширение и модернизация увеличили поток пассажиров и грузов в аэропорту Гамбурга. В настоящее время количество пассажиров аэропорта составляет около двенадцати миллионов в год. В рамках модернизации была применена единая взаимосвязанная система багажного конвейера. В 2005 году транспортировочная система в Терминале 2 была заменена и модернизирована без остановки работы. Три года спустя параллельная транспортировочная система была соединена в единую сеть. Все проверки безопасности багажа сейчас проводятся на цокольном этаже. Таким образом, была установлена инновационная легко настраиваемая и очень эффективная промежуточная система хранения. В то же время, погрузка и транспортировка багажа между авиалиниями была значительно упрощена.

Роджер Мест, менеджер электротехнического предприятия в составе Real Estate Maintenance Hamburg GmbH, дочернего предприятия аэропорта Гамбурга, считает модернизацию без остановки работы выдающимся событием для всех заинтересованных участников. Компания NORD много сделала для осуществления этого проекта. Тот факт, что аэропорт Гамбурга расположен недалеко от головного офиса NORD - всего лишь совпадение. Компания NORD принимала участие в оснащении приводами многих аэропортов по всему миру, включая Манчестер, Ливерпуль, Бирмингем, Оттаву, Йоханнесбург и Тайбей. Господин Мест подытожил: "Мы решили поручить выполнение проекта компании NORD как опытному поставщику оборудования для аэропортов. То, что инновационное решение было предложено местной компанией – существенный бонус. Для нас очень важно иметь надежного партнера". В процессе модернизации компания, управляющая аэропортом, поменяла своего поставщика приводов. Роджер Мест: "При необходимости обработки большого объема багажа мы не можем позволить себе остановки системы конвейеров из-за выхода из строя приводов. До модернизации у нас периодически возникали проблемы с приводами, что нас иногда беспокоило. Хотя количество приводов значительно увеличилось, они практически не выходят из строя, и большую часть приводов можно быстро отремонтировать на месте. Мы очень довольны установленным оборудованием. Прежде всего, мы знаем, что можем обработать увеличивающийся объем багажа, и что не потребуется задерживать вылеты из-за неисправности системы".

Dezentrale Antriebstechnik zur Flughafengepäckförderung