Тунис больше не останется высоко в горах
без воды: Редукторы Robust NORD
обеспечивают бесперебойную работу
установок очистки отработанных вод

На водопроводных станциях и станциях очистки
отработанных вод насосы часто используются
для переработки огромного количества жидкости.
Поэтому для бесперебойной работы данного
оборудования нужны высокоэффективные приводы.

На таких установках привода работают при экстремальных нагрузках, обусловленных климатическими условиями и поэтому должны быть соответствующим образом спроектированы. Но помимо климатических условий на выбор тех или иных приводов влияют и другие факторы. В данной статье объясняется, каким образом в таких случаях должна формироваться общая стоимость покупки и эксплуатации, и как экономия не там, где нужно, может привести к дополнительным трудовым и материальным затратам.

Станция переработки отработанной воды в Тунисе, установленная на государственном предприятии ONAS (Office National de l’Assainissement), оборудована восемью бассейнами с мешалками, приводимыми в движение двумя большими мотор-редукторами, обеспечивающими хорошую циркуляцию воды. Отработанная вода насыщается кислородом, что способствует разложению частиц грязи с помощью бактерий. Данная установка обеспечивает технической водой Тунис и его пригород, что покрывает потребность примерно 2,5 миллионов человек. Станция включает в себя систему приводов, которой уже около 30 лет, и которая требует пошаговой замены. Прочность и надежность являются неотъемлемым условием для новых приводных решений ввиду того, что устройства располагаются на открытом воздухе и работают непрерывно в условиях значительных колебаний температуры. Зимой температура может опускаться до -5 °C, а летом подниматься до 45 °C. Колебание температуры значительно влияет на качество смазки в редукторах, и из-за этого требуется довольно трудоемкое техническое обслуживание. Целью нашей компании было внедрить приводные решения, не требующие частого и трудовемкого технического обслуживания, которые подходили бы для экстремальных климатических условий данной территории.

Flachgetriebemotor mit synthetischem Langzeitschmierstoff in einer Abwasseraufbereitungsanlage

На очистной установке, расположенной в Тунисе, содержимое восьми бассейнов перемешивается с помощью надежных в эксплуатации приводных устройств.

Как избежать ложной экономии

Первоначально установленное приводное оборудование на станции очистки воды в Тунисе поставлялось из Южной Европы, которая традиционно имеет более тесные связи с Тунисом, нежели немецкие производители. На сегодняшний день детали, тербующие замены на этих приводах, уже сняты с произвосдства. Это означает, что запасные части становятся всё более и более дефицитными, а время выполнения заказа на их поставку все больше увеличивается. Данный факт способствовал принятию решения по поиску нового поставщика, и тут в игру вступила компания NORD Drivesystems (расположенная в городе Баргтехайде недалеко от Гамбурга, Германия), являющаяся ведущим производителем приводных систем. Офис продаж компании в Тунисе был открыт в 2003 году, и на момент поиска поставщика для этого предприятия он уже успешно реализовал несколько небольших проектов. Приводная техника NORD, которая является немного более дорогостоящей, нежели подобная техника конкурентов, требует значительно меньшего по времени технического обслуживания, минимизируя тем самым эксплуатационные расходы и оптимизируя эксплуатационную готовность установки. ONAS предпочел воспользоваться данными преимуществами, и в 2009 году компания NORD поставила два комплекта своих приводных устройств с цилиндрическими спараллельными валами редуктором и электродвигателем Siemens, которые при непрерывной эксплуатации зарекомендовали себя с положительной стороны.

Getriebemotor zu stetigen Umwälzung in einem Wasserwerk
Победа над жарой

Для смазки цилиндрических с параллельными валами редукторов компания NORD использует высококачественные синтетические смазочные материалы с длительным сроком эксплуатации. Они способны выдерживать экстремальную температуру окружающей среды намного лучше, нежели минеральное масло. В случае использования последнего при высоких температурах "масляный туман", в котором должны находиться зубчатые зацепления, нарушается, что приводит к увеличению износа и выходу из строя. В каждый редуктор заливается 210 л масла, которое необходимо заменять после примерно 20 000 часов работы. Другие производители часто предлагают проводить техническое обслуживание через меньшие периоды времени, что, учитывая стоимость масла 10 – 18 евро за литр, довольно затратно. Эксплуатационная безопасность редукторов NORD повышается также за счет использования системы охлаждения масла. Температурный датчик постоянно контролирует температуру смазки и активирует систему охлаждения по мере превышения установленного ограничительного значения. Для данной установки лимит составляет 60 °C, по достижении которого масло перекачивается через внешний циркуляционный контур, охлаждается в маслоохладительной установке и затем закачивается обратно в редуктор. Если температура опускается ниже отметки 40 °C, система охлаждения автоматически отключается.

Приводная технология в деталях

На данный момент на станции очистки воды установлено два цилиндрических с параллельными валами мотор-редуктора NORD серии SK 12382VZ мощностью 132 кВт. Они работают в паре с двигателями Siemens, соединенных с редуктором с помощью адаптеров IEC.
Цилиндрические с параллельными валами редукторы NORD представлены в двух- и трехступенчатом базовом исполнении с полыми или цельными валами. Корпус остается неизменным при любом способе монтажа редуктора - на фланце или навесном.Такие редукторы подходят для установки в места с ограниченными габаритами и могут комбинироваться со многими другими компонентами модульной системы NORD. Взрывозащищенные модели ATEX, а также модели с защитой IP55 или IP66 поставляются для устройств любого типа по запросу. Все редукторы производятся согласно концепции UNICASE, разработанной компанией NORD в 1981 году. Данная концепция позволяет достичь максимальной производительности при небольших размерах редукторов и обеспечить эксплуатационную безопасность, высокую эффективность, высокий крутящий момент на выходном валу, высокий уровень устойчивости к осевым и радиальным нагрузкам, бесшумную работу оборудования и длительный срок его службы, при том что техническое обслуживание установки требуется выполнять нечасто.