• NORD DRIVESYSTEMS Group - Innovative drive solutions

    NORD has 51 subsidiaries in 36 countries and further sales partners in more than 50 countries. They provide on-site consulting, assembly centres, technical support and customer services.

    More information
  • Frequency Inverter NORDAC PRO

    • Integrated multi-protocol Ethernet interface
    • Multi-encoder interface for multiple axis operation
    • Mains voltage-free parameterisation via USB port

    The SK 500P
  • IE5+ motor

    • The next stage of energy efficiency: IE5+
    • Compact and hygienic design
    • Constant high efficiency over the entire adjustment range

    Acting more energy-efficiently
  • LogiDrive

    • Simple installation in the field thanks to all connections being pluggable
    • Can be individually configured to suit application
    • Networking with all common Bus Systems

    Promote reduction of variants

Configure yourself

Select a product group and create a new configuration. The myNORD portal provides quick and practical support for day-to-day work. This simplifies our joint business processes.

Configure now

NORD Worldwide

NORD Worldwide

NORD DRIVESYSTEMS news

NORD: Silný a spolehlivý partner - i v těžkých časech

Rok 2020 představoval zcela nové výzvy také pro NORD DRIVESYSTEMS. NORD však nenabízí jen zkušenosti z projektů ve více než 100 průmyslových odvětvích: NORD také udržuje svět v chodu díky svým pohonným systémům i v současné náročné době. Díky tomu byla po celý minulý rok plně zajištěna dostupnost dodávek pro všechny produkty.

MAXXDRIVE® industrial – ten nejsilnější

Celkové portfolio paralelních a pravoúhlých převodovek MAXXDRIVE® od NORD DRIVESYSTEMS nabízí vysoké výstupní momenty od 15 do 282 kNm v 11 velikostech. Kromě těchto osvědčených standardních řad nabízí NORD DRIVESYSTEMS novou řadu MAXXDRIVE® XT s kuželovým soukolím a designem optimalizovaným pro odvod tepla v sedmi velikostech od 15 do 75 kNm. V kombinaci s komplexním programem příslušenství a volitelnými doplňky umožňuje modulární systém výběr dokonale sladěných pohonných systémů pro náročné aplikace, jako jsou dopravníky nebo míchadla.

Heavy-duty … pohony pro nejtěžší nasazení

Společnost NORD DRIVESYSTEMS je známá svými vysoce kvalitními převodovkami, elektromotory a frekvenčními měniči. Vyvinula se z výrobce převodovek na partnera pro kompletní technologická řešení pohonů. Již několik let zahrnuje celkové portfolio řadu průmyslových převodovek pro výstupní momenty až 282 kNm, které jsou ideální pro náročné aplikace.

NORD Digital Trade Fair

NORD Digital Trade Fair

Digital Event

WELCOME TO THE NORD DIGITAL TRADE FAIR 2021. Discover our digital trade fair booth with an interactive 360° tour. We are looking forward to seeing you!

  • Vocatium HL

  • Vocatium HH

  • Palm Expo

  • Technical Achievements

  • CFIA

All upcoming trade fairs

Solutions

The NORD DRIVESYSTEMS modular system supplies application solutions for more than 100 sectors of industry.

Industries

Intralogistics, Food & Beverage, Bulk Material Handling, Cranes, Steel & Metals, Grain

Systems & Services

LogiDrive, Predictive Maintenance, Corrosion Protection, Productkits, Commissioning-Support, 24/7 emergency service, TCO

References

Customers who already rely on NORD

NORD DRIVESYSTEMS worldwide

NORD DRIVESYSTEMS is represented throughout the world. Find all sites and contact data here – at the Bargteheide headquarters and worldwide.

Find sites