• NORD DRIVESYSTEMS Group - Innovative drive solutions

    NORD has 51 subsidiaries in 36 countries and further sales partners in more than 50 countries. They provide on-site consulting, assembly centres, technical support and customer services.

    More information
  • Frequency Inverter NORDAC PRO

    • Integrated multi-protocol Ethernet interface
    • Multi-encoder interface for multiple axis operation
    • Mains voltage-free parameterisation via USB port

    The SK 500P
  • IE5+ motor

    • The next stage of energy efficiency: IE5+
    • Compact and hygienic design
    • Constant high efficiency over the entire adjustment range

    Acting more energy-efficiently
  • LogiDrive

    • Simple installation in the field thanks to all connections being pluggable
    • Can be individually configured to suit application
    • Networking with all common Bus Systems

    Promote reduction of variants
Marketing

Configure yourself

Select a product group and create a new configuration. The myNORD portal provides quick and practical support for day-to-day work. This simplifies our joint business processes.

Configure now

NORD Worldwide

NORD Worldwide

NORD services

Thanks to our global service network, we guarantee worldwide service. This includes simple organisation and handling of repairs, spare parts deliveries and on-site support in the customers' country. Your local contacts also take care of your national service needs.

Our services

NORD DRIVESYSTEMS News

Produkt Management - Elektronische Produkte

NOVITÀ: gamma di potenza fino a 22 kW:
inverter universale NORDAC <i>PRO</i> SK 500P

Gli inverter della serie NORDAC <i>PRO</i> SK 500P di NORD DRIVESYSTEMS sono stati progettati con standard tecnologici avanzati e sono perfetti per tutte le applicazioni. A breve NORD lancerà per il suo nuovo prodotto di punta l'estensione di potenza fino a 22 kW.

NORDAC FLEX SK 205E – flessibilità per movimentazione e posizionamento

Grazie all’ampia gamma di funzioni e all’installazione diretta sull’azionamento o in sua prossimità, l’inverter decentralizzato NORDAC FLEX è particolarmente adatto per le applicazioni di posizionamento o per i movimenti di traslazione e rotazione degli impianti di handling.

Soluzioni di azionamento efficienti per l’industria aeroportuale

Check-in, smistamento, trasporto ad alta velocità o ritiro bagagli: per garantire che nella gestione dei bagagli tutto fili liscio come l’olio, è necessaria una tecnologia di azionamento intelligente, potente e caratterizzata dalla massima flessibilità. NORD DRIVESYSTEMS conosce molto bene i requisiti di questo settore industriale e con i suoi sistemi di azionamento offre soluzioni perfette per le varie applicazioni aeroportuali .

NORD Digital Trade Fair

NORD Digital Trade Fair

Digital Event

WELCOME TO THE NORD DIGITAL TRADE FAIR 2021. Discover our digital trade fair booth with an interactive 360° tour. We are looking forward to seeing you!

  • IPPE

    US, Atlanta, GA

    BC9423

  • GrainTech Expo

  • PALM Stage Expo

  • ChemTech World Expo

  • Meat attraction

All upcoming trade fairs

Solutions

The NORD DRIVESYSTEMS modular system supplies application solutions for more than 100 sectors of industry.

Industries

Intralogistics, Food & Beverage, Bulk Material Handling, Cranes, Steel & Metals, Grain

Systems & Services

LogiDrive, Predictive Maintenance, Corrosion Protection, Productkits, Commissioning-Support, 24/7 emergency service, TCO

References

Customers who already rely on NORD

NORD DRIVESYSTEMS worldwide

NORD DRIVESYSTEMS is represented throughout the world. Find all sites and contact data here – at the Bargteheide headquarters and worldwide.

Find sites