• NORD DRIVESYSTEMS Group

  • The new DuoDrive

    A revolutionary integrated gear unit/motor concept: Two become one.

    To DuoDrive
  • DuoDrive, IE5+ Motor, NORDAC ON

    Innovative, compatible, future-proof: Product news of mechanic and electric drive solutions from NORD DRIVESYSTEMS.

    More information
  • Frequency Inverter NORDAC PRO

    • Integrated multi-protocol Ethernet interface
    • Multi-encoder interface for multiple axis operation
    • Mains voltage-free parameterisation via USB port

    The SK 500P
  • IE5+ motor

    • The next stage of energy efficiency: IE5+
    • Compact and hygienic design
    • Constant high efficiency over the entire adjustment range

    Acting more energy-efficiently
  • LogiDrive

    • Simple installation in the field thanks to all connections being pluggable
    • Can be individually configured to suit application
    • Networking with all common Bus Systems

    Promote reduction of variants

NORD DRIVESYSTEMS Group - innovative drive solutions

As a system provider of innovative drive solutions with competence in more than 100 industries, we provide you with flexible service of the highest quality. NORD has 48 subsidiaries in 36 countries and further sales partners in more than 50 countries. They provide on-site consulting, assembly centres, technical support and customer services.

NORD DRIVESYSTEMS news

GAM

NORD vijftien jaar in Mexico

Mexico is als brug tussen Noord- en Zuid-Amerika een van de belangrijkste economische gebieden van Amerika. NORD DRIVESYSTEMS heeft sinds 12 oktober 2006 een eigen vestiging in deze snel ontwikkelende regio.

Meer aandrijfefficiëntie bij de automatisering van magazijnen

E-Commerce draait op volle toeren en er is een grote vraag naar flexibele, efficiënte en intelligente opslagsystemen voor magazijnen en distributiecentra. NORD DRIVESYSTEMS kent de behoeften van de branche precies en biedt een groot aantal dynamische aandrijfoplossingen, die geschikt zijn voor diverse toepassingen en eisen in de opslaglogistiek.

Roemeens dochterbedrijf viert 15-jarig jubileum

Als enige fabrikant van aandrijftechniek heeft NORD een eigen lokale dochteronderneming in Roemenië. Dit jaar viert de vestiging in Sibiu zijn 15-jarig bestaan.

NORDAC FLEX SK 205E - flexibel voor handling en positionering

De decentrale frequentie-omvormer NORDAC FLEX is door zijn grote aantal functies en de montage direct op of bij de aandrijving uiterst geschikt voor positioneringstoepassingen en verplaats- en rotatie-bewegingen in de handlingtechniek.

Configure yourself

Select a product group and create a new configuration. The myNORD portal provides quick and practical support for day-to-day work. This simplifies our joint business processes.

Configure now

NORD Lebanon

.

NORD in Lebanon

NORD services

Thanks to our global service network, we guarantee worldwide service. This includes simple organisation and handling of repairs, spare parts deliveries and on-site support in the customers' country. Your local contacts also take care of your national service needs.

Our services

Trade fairs and events

NORD Digital Trade Fair

NORD Digital Trade Fair

Digital Event

WELCOME TO THE NORD DIGITAL TRADE FAIR 2022. Discover our digital trade fair booth with an interactive 360° tour. We are looking forward to seeing you!

  • IPPE

    US, Atlanta, GA

    Hall BC, Booth 9423

  • GrainTech Expo

  • Meat attraction

  • CFIA

  • GEAPS Exchange

    US, Kansas City, MO

    2617

All upcoming trade fairs

Copper Addition

The current copper addition computes itself in accordance with CU10 and corresponds to a price margin from 6301 €/t to 6700€/t.