Wiadomości –

Silnik IE5+: Zaprojektowany do przemysłu spożywczego

Firma NORD DRIVESYSTEMS opracowała silnik, który dzięki wyjątkowo wysokiej sprawności i szerokiemu zakresowi momentu obrotowego doskonale nadaje się do użytku w sektorze spożywczym: Silnik IE5+ zapewnia pełną sprawność i dbałość o środowisko w zastosowaniach spożywczych.

Bargteheide , 2021-09-10

Maksymalna czystość to dogmat dla procesów produkcyjnych w przemyśle spożywczym. Jednocześnie mieszadła, systemy przenośników, systemy dozowania i napełniania lub linie pakujące zużywają dużo energii – maszyny stawiają odpowiednio wysokie wymagania stosowanej technologii napędowej. Jako jeden z wiodących światowych dostawców pełnego asortymentu firma NORD DRIVESYSTEMS jest zaznajomiona z wymaganiami branży. Skalowalne rozwiązania napędowe, takie jak najnowsze silniki IE5+, zostały specjalnie zaprojektowane do użytku w przemyśle spożywczym.

Dzięki gładkiej powierzchni i pozbawionej wentylatora higienicznej konstrukcji silnik jest szczególnie łatwy do czyszczenia. W przypadku stosowania silników w trudnych warunkach lub w przypadku użycia środków czyszczących, można dodatkowo zastosować obróbkę powierzchni nsd tupH, czyniąc aluminium tak odpornym na korozję jak stal nierdzewna, a także umożliwiając stosowanie myjek wysokociśnieniowych. Wysoka odporność na korozję i niezawodność oraz długa żywotność to dodatkowe zalety.

Dzięki nowej generacji silników IE5+ firma NORD DRIVESYSTEMS robi krok w kierunku nowego krajobrazu systemu produktów, koncentrując się na najwyższej wydajności energetycznej w połączeniu z kompaktową konstrukcją. Silnik synchroniczny o wielkości 71 jest odpowiedni dla zakresu mocy od 0,35 do 1,1 kW z ciągłym momentem obrotowym od 1,6 do 4,8 Nm i prędkościami od 0 do 2100 obr/min. Rozmiar 90 jest odpowiedni dla zakresu mocy od 1,1 do 2,2 kW z ciągłym momentem obrotowym od 6,8 ​​do 10 Nm. Nowy silnik IE5+ wyznacza standardy w zakresie gęstości mocy, niezawodności i wydajności, zapewniając znaczne korzyści w zakresie produkcji, przetwarzania, napełniania i pakowania żywności i napojów.