Zrównoważony rozwój (CSR)

Działamy w sposób ekologiczny, odpowiedzialny i uczciwy. Jako odpowiedzialna firma przyczyniamy się do oszczędzania zasobów i dbamy o środowisko naturalne. Dzięki energooszczędnym systemom napędowym wspieramy przemysł w redukcji emisji CO₂.

Działania naszego przedsiębiorstwa charakteryzują zasady odpowiedzialności

Jako firma globalna bierzemy na siebie odpowiedzialność zarówno w skali lokalnej, jak i w naszych obszarach biznesowych na całym świecie. Chcemy się stale doskonalić wraz ze wszystkimi naszymi pracownikami w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy, a także w zakresie optymalizacji współpracy z naszymi dostawcami. Rozwój gospodarczy nastawiony na zysk, ochrona naszego środowiska i oszczędność energii nie są postrzegane jako konflikt celów, ale jako wspólne zadanie.

Nasza strategia CSR i obszary działania

Nasza praca na rzecz zrównoważonego rozwoju to obietnica złożona naszym klientom, społeczeństwu i wszystkim pracowników grupy NORD DRIVESYSTEMS, że będziemy konsekwentnie działać w sposób odpowiedzialny pod względem ekologicznym, ekonomicznym i społecznym.

Zrównoważony rozwój w technologii napędów

Dowiedz się więcej o naszej strategii CSR, naszych obszarach działania i planie działania na nadchodzące lata w naszej nowej ulotce.

Pobierz ulotkę

Osiągnięte cele
naszej strategii zrównoważonego rozwoju

EcoVadis: Złota nagroda dla NORD

11.07.2025
Getriebebau NORD GmbH & Co. KG w Bargteheide została nagrodzona złotym medalem EcoVadis. Producent napędów, zdobywając 78/100 punktów, w 2025 roku znajduje się w gronie 4% najlepszych firm ocenianych na całym świecie, podnosząc swój wynik o 10 punktów w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Wydajne silniki elektryczne firmy NORD - w odniesieniu do Rozporządzenia w sprawie ekoprojektu

05.07.2023
Gdy Rozporządzenie w sprawie ekoprojektu (UE) 2019/1781 wejdzie w życie 1 lipca 2023 r., w Europie zaczną obowiązywać nowe przepisy dotyczące efektywności energetycznej silników asynchronicznych. Celem jest zmniejszenie i optymalizacja zużycia energii i zasobów, ponieważ systemy napędzane silnikami elektrycznymi zużywają około 70% całkowitej energii wykorzystywanej w przemyśle. NORD DRIVESYSTEMS zapewnia zatem innowacje, aby wspierać swoich klientów w rozwijaniu potencjału oszczędności.

NORD odkrywa potencjał oszczędności na lotniskach

05.05.2025
NORD jest systemowym dostawcą innowacyjnych rozwiązań napędowych dla ponad 100 branż. W celu energooszczędnego projektowania systemów obsługi bagażu na lotniskach firma oferuje usługę NORD ECO – w ten sposób znacząco przyczyniając się do osiągnięcia celów klimatycznych w tym sektorze.

Zwiększ wydajność dzięki silnikom IE5+

29.03.2023
Niezależnie od tego, czy chodzi o pocztę i paczki, lotnisko czy magazyn - silniki synchroniczne IE5+ firmy NORD znacząco przyczyniają się do zwiększenia wydajności systemu. Ponadto umożliwiają one wariantową redukcję całego systemu, a tym samym pozwalają na szybki zwrot z inwestycji (ROI) i zmniejszenie całkowitego kosztu posiadania (TCO).

NORD jest teraz sygnatariuszem UN Global Compact

24.03.2023
NORD DRIVESYSTEMS, specjalista w dziedzinie napędów, dołącza do inicjatywy ONZ na rzecz zrównoważonego rozwoju. Z 21 000 sygnatariuszy na całym świecie i ponad 940 uczestniczącymi firmami w Niemczech, jest to największa i najważniejsza inicjatywa ONZ na rzecz odpowiedzialnego zarządzania przedsiębiorstwem: UN Global Compact.

Polityka przedsiębiorstwa i kodeks postępowania

Zadowolenie i sukces naszych klientów stanowią sedno naszego myślenia i działania. Nasza misja i nasze wartości tworzą całościowe podejście, które godzi efektywność ekonomiczną i zrównoważony rozwój we wszystkich obszarach. Liczą się dla nas nie tylko innowacje w zakresie efektywności energetycznej, ale także postępowanie zorientowane na pracowników i globalna sieć oparta na partnerstwie.

Niniejsza polityka przedsiębiorstwa dotyczy wszystkich oddziałów i jednostek biznesowych firmy NORD DRIVESYSTEMS i jest wiążąca dla zarządu, całej kadry kierowniczej i pracowników. Oczekujemy od naszych dostawców takich samych wartości, celów i podejścia do zarządzania. Dlatego niniejszy kodeks postępowania musi być również przestrzegany przez kontrahentów działających na terenie naszego zakładu.

Zgodnie z naszym kodeksem postępowania bierzemy na siebie odpowiedzialność za ekonomiczne, technologiczne, społeczne i ekologiczne konsekwencje naszych decyzji i działań biznesowych, zapewniając odpowiednią równowagę interesów.

Więcej informacji

Raporty, certyfikaty, audyty

Jako firma polegamy na certyfikatach, niezależnych audytach, międzynarodowej sprawozdawczości i członkostwie w globalnych stowarzyszeniach, aby pokazać nasze zaangażowanie na rzecz przejrzystości i zrównoważonego rozwoju. Zgodnie z naszą strategią zrównoważonego rozwoju jesteśmy zobowiązani do regularnego poddawania się ocenom niezależnych instytucji.

Efektywne rozwiązania napędowe firmy NORD

W NORD DRIVESYSTEMS nieustannie pracujemy nad poprawą zużycia energii przez nasze produkty. Oznacza to skupienie się nie tylko na korzyściach finansowych w kontekście rosnących cen energii. Jako zaangażowana firma rodzinna dążymy do tego, aby mieć pozytywny wpływ na globalny ślad węglowy dla przyszłych pokoleń.

Łańcuch dostaw (LkSG)

Grupa NORD DRIVESYSTEMS wdroży ustawę o dochowaniu należytej staranności w łańcuchu dostaw do 2023 roku. Chcemy zapewnić naszych klientów i wszystkich pracowników, że nasze produkty są wytwarzane z surowców i komponentów pochodzących ze zrównoważonej produkcji i że jest dla nas oczywiste, że nasi partnerzy w łańcuchu dostaw są również zaangażowani w przestrzeganie praw człowieka.

Zgłaszanie naruszeń

Zgodnie z dyrektywą dotyczącą zgłaszania naruszeń firma NORD DRIVESYSTEMS stworzyła system zgłaszania naruszeń prawa unijnego. Zgłoszenia trafiają bezpośrednio do naszego zewnętrznego rzecznika praw obywatelskich, firmy FIRST PRIVACY GmbH w Bremie, Niemcy, który traktuje je jako poufne i po wstępnej kontroli przekazuje do naszej wewnętrznej jednostki ds. zapewniania zgodności w celu podjęcia dalszych działań.

Więcej informacji