• NORD DRIVESYSTEMS Group - Innovative drive solutions

    NORD has 51 subsidiaries in 36 countries and further sales partners in more than 50 countries. They provide on-site consulting, assembly centres, technical support and customer services.

    More information
  • Frequency Inverter NORDAC PRO

    • Integrated multi-protocol Ethernet interface
    • Multi-encoder interface for multiple axis operation
    • Mains voltage-free parameterisation via USB port

    The SK 500P
  • IE5+ motor

    • The next stage of energy efficiency: IE5+
    • Compact and hygienic design
    • Constant high efficiency over the entire adjustment range

    Acting more energy-efficiently
  • LogiDrive

    • Simple installation in the field thanks to all connections being pluggable
    • Can be individually configured to suit application
    • Networking with all common Bus Systems

    Promote reduction of variants

Configure yourself

Select a product group and create a new configuration. The myNORD portal provides quick and practical support for day-to-day work. This simplifies our joint business processes.

Configure now

NORD Worldwide

NORD Worldwide

NORD DRIVESYSTEMS news

Produkt Management - Elektronische Produkte

Zdecentralizowana technologia napędów firmy NORD: Wszechstronna, wydajna, przyszłościowa

Niezależnie od tego, czy chodzi o intralogistykę, technologię pakowania, przemysł spożywczy, aplikacje pomp czy konstrukcję maszyn i instalacji: zdecentralizowana technologia napędów oferuje określone korzyści, w szczególności w przypadku systemów wielkoskalowych oraz systemów modułowych i mobilnych. NORD DRIVESYSTEMS dostarcza szeroki wybór przemienników częstotliwości, które można dostosować do dowolnej aplikacji i elastycznie zintegrować z instalacją.

DuoDrive: system napędowy skrojony na miarę dla intralogistyki

Wysoce wydajne i bardzo kompaktowe: takie powinny być rozwiązania napędowe dla intralogistyki. Nowy motoreduktor DuoDrive firmy NORD został specjalnie opracowany, aby spełnić te wymagania. DuoDrive potrzebuje bardzo niewiele miejsca na instalację i ma najwyższą sprawność spośród kombinacji przekładnia/silnik w tej klasie mocy.

Potężne rozwiązanie do transportu materiałów sypkich

Przekładnie przemysłowe MAXXDRIVE® XT firmy NORD idealnie nadają się do napędu taśm przenośnikowych w branży transportu materiałów sypkich. Przekładnie są nie tylko wyjątkowo wytrzymałe i mocne, ale także charakteryzują się wysoką obciążalnością cieplną.

NORD Digital Trade Fair

NORD Digital Trade Fair

Digital Event

WELCOME TO THE NORD DIGITAL TRADE FAIR 2021. Discover our digital trade fair booth with an interactive 360° tour. We are looking forward to seeing you!

  • CFIA

  • South China International Industry Fair

  • INNOPROM

  • AAAE

  • Foodpro

All upcoming trade fairs

Solutions

The NORD DRIVESYSTEMS modular system supplies application solutions for more than 100 sectors of industry.

Industries

Intralogistics, Food & Beverage, Bulk Material Handling, Cranes, Steel & Metals, Grain

Systems & Services

LogiDrive, Predictive Maintenance, Corrosion Protection, Productkits, Commissioning-Support, 24/7 emergency service, TCO

References

Customers who already rely on NORD

NORD DRIVESYSTEMS worldwide

NORD DRIVESYSTEMS is represented throughout the world. Find all sites and contact data here – at the Bargteheide headquarters and worldwide.

Find sites