Rozwiązania napędowe dla
przemysł płynnej żywności

  • Higieniczne
  • Niezawodne
  • Efektywne

Skontaktuj się z nami już teraz

Niezawodne rozwiązania napędowe dla urządzeń do napełniania napojami

Napędy firmy NORD DRIVESYSTEMS charakteryzują się specyficznymi właściwościami, dzięki którym można je wykorzystywać w urządzeniach do napełniania butelek i w wielu innych zastosowaniach w branży płynnych produktów spożywczych. Innowacyjne uszlachetnianie powierzchni zwiększa bezpieczeństwo żywności, gładkie powierzchnie ułatwiają czyszczenie, a inteligentne sterowniki wspierają automatyzację procesów.

NORD oferuje również szeroką gamę rozwiązań napędowych do zastosowań opakowaniowych. > Dowiedz się więcej

Produkty dopasowane do zastosowań klientów

Higieniczne

Właściwości podobne do właściwości stali szlachetnej można uzyskać dzięki specjalnemu uszlachetnieniu powierzchni napędów aluminiowych.

Niezawodne

Graphic of a drive system with marked sensor points for condition monitoring and PLC electronics.

Niezawodne i precyzyjne napędy firmy NORD zapewniają bezpieczeństwo w produkcji.

Elektronika napędowa firmy NORD umożliwia inteligentną komunikację między zespołami i monitorowanie stanu na potrzeby konserwacji predykcyjnej.

Efektywne

Energooszczędne, gładkie, niewentylowane: dobre argumenty za techniką napędową firmy NORD w przemyśle spożywczym.

Nowy opatentowany motoreduktor DuoDrive łączy w jednym korpusie silnik o wysokiej efektywności IE5+ z jednostopniowym reduktorem walcowym.

Ukierunkowanie na wymagania klientów

NORD DRIVESYSTEMS ma wieloletnie doświadczenie w przemyśle spożywczym. Znamy wymagania klientów i chętnie udzielamy indywidualnej porady. Projektowanie napędów, ochrona przed korozją, automatyzacja i cyfryzacja - w każdym z tych tematów jesteśmy do dyspozycji naszych klientów.

Wspólnie znajdziemy odpowiednie rozwiązanie w oparciu o rozbudowany system modułowy napędów NORD. Grupa NORD jest reprezentowana w 36 krajach przez własne spółki i jest lokalnym partnerem dla klientów.

Skontaktuj się z nami już teraz

Mobilne systemy do napełniania puszek o niewielkich wymaganiach przestrzennych

Przedsiębiorstwo Wild Goose Canning zostało założone w 2009 roku jako firma inżynieryjna zajmująca się obróbką. Amerykańska firma produkuje systemy do napełniania puszek dla przemysłu piwowarskiego i branży napojów, które są bardzo kompaktowe. Dla linii WGC zostały wybrane systemy napędowe firmy NORD jako globalnego partnera w zakresie rozwiązań napędowych.

Przeczytaj raport referencyjny

Odporny na korozję, kompaktowy, inteligentny

DuoDrive

Dwa w jednym.
DuoDrive to rewolucyjna koncepcja zintegrowanego motoreduktora o higienicznej zmywalnej konstrukcji. Silnik o wysokiej efektywności IE5+ połączono z jednostopniowym reduktorem walcowym w jednym korpusie.

Silnik synchroniczny IE5+

Efektywny. Higieniczny. Kompaktowy.
Nową generację silników synchronicznych NORD IE5+ wytwrzamy w naszych własnych zakładach produkcyjnych z przeznaczeniem do stosowania w intralogistyce oraz w branży napojów i przemyśle spożywczym.

NORDCON ON i ON+

Precyzyjne ukierunkowanie, optymalne działanie
Zdecentralizowana przetwornica częstotliwości spełnia szczególne wymagania transportu poziomego.

Przekładnia walcowo-stożkowa NORDBLOC.1

Wydajność i konstrukcja
Dzięki zmywalnej konstrukcji 2-stopniowe przekładnie walcowo-stożkowe o zoptymalizowanej wydajności wykonane ze stopu aluminiowego o dużej wytrzymałości nadają się szczególnie do zastosowań w przemyśle spożywczym.

Motoreduktor walcowy NORDBLOC.1

Innowacyjny i wydajny
Przekładnia walcowa NORDBLOC.1 o gładkiej powierzchni jest innowacyjnym rozwiązaniem napędowym do wszystkich zastosowań, w których szczególnie ważna jest czystość.

Przekładnia ślimakowa UNIVERSAL SMI

Ciche i gładkie
Przekładnie ślimakowe SMI zapewniają wysoką gęstość mocy i są bardzo kompaktowe. Odznaczają się cichym przenoszeniem momentu obrotowego.

Tematyka związana z przemysłem spożywczym

Monitorowanie stanu

Graphic of a drive system with marked sensor points for condition monitoring and PLC electronics.

Bieżące monitorowanie stanu
Podczas monitorowania stanu są rejestrowane parametry napędu i parametry stanu w celu aktywnej konserwacji maszyn i urządzeń z uwagi na bezpieczeństwo pracy i efektywność, redukcję czasu przestojów i zwiększenie ogólnej efektywności systemu.

Całkowity koszt utrzymania

Redukcja całkowitych kosztów
Naszym celem jest korzystna dla naszych klientów redukcja całkowitego kosztu utrzymania (TCO). Obejmuje to wszystkie koszty związane z zakupem, eksploatacją, ewentualną konserwacją i recyklingiem systemu napędowego.

Lakier High Solid

Mniej rozpuszczalników i większa efektywność ekonomiczna
Stosujemy lakiery High Solid najnowszej generacji, znacząco obniżając w ten sposób emisję rozpuszczalników poniżej wartości granicznych określonych w przepisach prawnych.

Konfigurator produktów firmy NORD

A man uses the myNORD customer portal on his computer.

Skonfiguruj sam
Wybierz grupę produktów i utwórz nową konfigurację. Portal myNORD zapewnia praktyczne i szybkie wsparcie w codziennej pracy. Upraszcza nasze wspólne procesy biznesowe.

Sklep internetowy NORD

Chcesz kupić falownik i akcesoria?
Sklep internetowy NORD zapewnia jeszcze większą elastyczność podczas zakupu przetwornic częstotliwości, akcesoriów, silników elektrycznych i części zamiennych. W sklepie internetowym można szybko i łatwo znaleźć odpowiednie komponenty do napędu NORD.

Monitorowanie stanu

Graphic of a drive system with marked sensor points for condition monitoring and PLC electronics.

Bieżące monitorowanie stanu
Podczas monitorowania stanu są rejestrowane parametry napędu i parametry stanu w celu aktywnej konserwacji maszyn i urządzeń z uwagi na bezpieczeństwo pracy i efektywność, redukcję czasu przestojów i zwiększenie ogólnej efektywności systemu.

Całkowity koszt utrzymania

Redukcja całkowitych kosztów
Naszym celem jest korzystna dla naszych klientów redukcja całkowitego kosztu utrzymania (TCO). Obejmuje to wszystkie koszty związane z zakupem, eksploatacją, ewentualną konserwacją i recyklingiem systemu napędowego.

Lakier High Solid

Mniej rozpuszczalników i większa efektywność ekonomiczna
Stosujemy lakiery High Solid najnowszej generacji, znacząco obniżając w ten sposób emisję rozpuszczalników poniżej wartości granicznych określonych w przepisach prawnych.

Konfigurator produktów firmy NORD

A man uses the myNORD customer portal on his computer.

Skonfiguruj sam
Wybierz grupę produktów i utwórz nową konfigurację. Portal myNORD zapewnia praktyczne i szybkie wsparcie w codziennej pracy. Upraszcza nasze wspólne procesy biznesowe.

Sklep internetowy NORD

Chcesz kupić falownik i akcesoria?
Sklep internetowy NORD zapewnia jeszcze większą elastyczność podczas zakupu przetwornic częstotliwości, akcesoriów, silników elektrycznych i części zamiennych. W sklepie internetowym można szybko i łatwo znaleźć odpowiednie komponenty do napędu NORD.

Skontaktuj się z przedstawicielem firmy NORD

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.

Newsletter NORD - Zapisz się i korzystaj

Już teraz zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco. Dowiedz się, co dzieje się w branży, korzystaj z naszej praktycznej wiedzy i zajrzyj za kulisy firmy NORD DRIVESYSTEMS.

Zapisz się do newslettera