Przekładnie stożkowe MAXXDRIVE

Przekładnie przemysłowe

  • Wykonanie: 50 – 2,000 hp
  • Zakres momentu: 132,000 - 2,500,000 lb-in
  • Wysoka wytrzymałość i precyzja w jednoczęściowej obudowie
  • Modułowa i elastyczna konstrukcja optymalizuje przystosowanie do zabudowy klienta
  • Niski poziom hałasu podczas pracy
Wymiary: 11
Pozycja pracy: M1 - M6
Przełożenie: 5.54: 1 - 30,000 : 1

Funkcje

Stożkowe przekładnie przemysłowe MAXXDRIVE produkowane są zgodnie ze sprawdzoną technologią UNICASE i oferowane są w różnych wielkościach. Ich konstrukcja pozwala często na wykonywanie napędów mieszadeł bez dodatkowego łożyskowania.

Duże łożyska rolkowe i odległości od środka zwiększają wytrzymałość na obciążenia i trwałość poszczególnych komponentów. Skuteczne układy chłodzenia obniżają temperatury i przedłużają trwałość środków smarnych.

Oferujemy krótkie czasy planowania i dostaw. Możliwe jest to dzięki bogatej wiedzy naszych specjalistów na temat wymagań konkretnych zastosowań, a także optymalnych zapasów komponentów.

  • Różne łożyska wału wyjściowego dla optymalnego dostosowania do systemu klienta
  • Wiele różnych wyjściowych połączeń kołnierzowych
  • Różne metody montażu silnika
  • Skuteczne chłodzenie powietrzem lub wodą
  • Możliwa dostawa do montażu kompletnego systemu wraz ze sprzęgłem, hamulcami, układem monitorowania, itp.

Optymalna ilość uszczelnień chroni przed wyciekami smarów

Cicha praca

Wysoka obciążalność momentem obrotowym

Podwyższona trwałość smarów minimalizuje koszty konserwacji

Symetryczna konstrukcja

Standardowy kołnierz B14 po stronie wału wyjściowego jako standard

6 pozycji pracy dla wielu zastosowań

Możliwy montaż lustrzany i z nachyleniem

Jednakowe wymiary obudowy i wymiary montażowe dla wszystkich wersji przełożeniowych (2 i 3 stopnie)

Wał wejściowy i wyjściowy przystosowany do zabudowy klienta

Doskonała niezawodność

Przedłużona trwałość

Wysoka precyzja wykonania

    • Mieszadła
    • Wciągarki
    • Wytłaczarki
    • Miksery
    • Młyny
    • Bębny
    • Kruszarki
    • Dźwigi
    • I wiele innych

Wyszukiwanie zaawansowane