Ryby i owoce morza

Trwałe rozwiązania dla przetwórstwa owoców morza

Sól i słodka woda są stałym czynnikiem w produkcji i przetwarzaniu ryb. Technologia napędu musi być szczególnie odporna. Dzięki aluminiowym jednostkom napędowym z zabezpieczoną powierzchnią firma NORD oferuje mocną, lekką i opłacalną alternatywę dla stali nierdzewnej. Motoreduktory i zdecentralizowane falownik o gładkich powierzchniach są łatwe do czyszczenia.

DuoDrive

Dwa w jednym.

  • Zakres mocy: 0,35 - 1,5 kW
  • Niezwykle wysoka wydajność systemu
  • Kompaktowa, łatwozmywalna konstrukcja
  • Redukcja nakładów na konserwację
  • Rozwiązanie systemowe do prostego uruchamiania oraz plug & play

Silniki synchroniczne IE5+

Efektywne. Higieniczne. Kompaktowe

  • Wykonanie: 0.5 HP - 3 HP
  • Stopień ochrony: IP69K
  • Efficiency class: IE5+
  • Klasa sprawności: IE5+
  • Globalne zatwierdzenia i aprobaty

SK 300P - NORDAC ON/ON+ - przetwornica częstotliwości

Zoptymalizowana przez koncentrację

  • Moce: do 0,95 kW
  • Klasa ochrony: IP55, IP66
  • Montaż na ścianie lub na silniku
  • Komunikacja Ethernet do integracji
  • Rozwiązanie Plug-and-Play do szybkiego uruchomienia

Silniki bez użebrowania

Silniki asynchroniczne

  • Wykonanie: 0.16 HP - 3 HP
  • Globalne aprobaty i akceptacje

NORDAC PRO - SK 500P - Przetwornica częstotliwości

Jeden produkt z wieloma zaletami

  • Zakres mocy: 0,25 – 5,5 kW, od połowy 2022 r. dostępna również wersja o mocy do 22 kW.
  • Klasa ochrony: IP20
  • Wieloprotokołowy interfejs Ethernet
  • Interfejs USB do beznapięciowej parametryzacji
  • Interfejs multi-enkoderowy do wielu operacji

Krijn Verwijs

Odporne na korozję układy napędowe działają niezawodnie w słonej atmosferze

Przetwarzanie skorupiaków i mięczaków odbywa się w holenderskiej firmie rodzinnej Krijn Verwijs B.V. w bezpośrednim sąsiedztwie wybrzeża Morza Północnego w wilgotnej i słonej atmosferze. To od dawna stanowi problem dla napędów. Obróbka powierzchni NORD i tupH rozwiązała problem.

Więcej informacji znajdziesz tutaj: