Dźwigi i suwnice
Rozwiązania napędowe do dźwigów
Dźwigi i suwnice służą do poziomego i pionowego przemieszczania ładunków, czyli działają w co najmniej dwóch różnych kierunkach. Do ich działania niezbędne są napędy elektryczne. Standardowo stosowane są przekładnie z silnikami asynchronicznymi i przetwornicami częstotliwości [Ed P]. W niektórych częściach świata nadal używane są jednak silniki asynchroniczne ze zmienną biegunowością. Dźwigi są używane w wielu różnych gałęziach przemysłu. W zależności od branży rosną również wymagania dotyczące pozycjonowania, rozruchu i płynnej jazdy w czasie ruchu suwnicy i wózka, a także przy procesach hamowania. W zależności od zastosowanej normy skutkuje to najwyższymi wymaganiami wobec zastosowanych układów napędowych. NORD ma światowe doświadczenie w zakresie najpopularniejszych norm (Europa: FEM 1.001, FEM 9.511, DIN EN 13135, 15011 i 13001-2; Ameryka Północna: CMAA 70, 74 i ASME-B30.2, B30.3, B30.16, B30.24; Indie: IS 3177, 4137).
MOTOREDUKTORY WALCOWO-STOŻKOWE UNICASE
MOTOREDUKTOR WALCOWY W KORPUSIE PŁASKIM UNICASE
Przekładnie walcowe-stożkowe MAXXDRIVE
Przekładnie przemysłowe
NORDAC PRO - Przetwornica częstotliwości SK 500E
Wszechstronne zastosowania
Przetwornica częstotliwości NORDAC FLEX - SK 200E
Elastyczny montaż
Więcej informacji znajdziesz tutaj:
Światowe targi dźwigów:
Kraj | Targi | Miasto | Data | Stoisko | |
---|---|---|---|---|---|
CN | Changyuang Lifting Expo | Changyuang | 2021-04-26 - 2021-04-28 |