Przenośniki i sprzęt transportowy

Rozwiązania napędowe do transportu towarów masowych

Przenośniki różniące się kierunkiem transportu (poziomy, pionowy, pochylony, opadający), przepływem masowym, długością przenośnika i konstrukcją są potrzebne do przenoszenia towarów sypkich z jednego etapu do drugiego. Niezawodne i wytrzymałe napędy przenośników firmy NORD DRIVESYSTEMS zapewniają nieprzerwany przepływ materiałów.

NORD DRIVESYSTEMS oferuje kompletne rozwiązania napędowe z jednego źródła

Reduktory walcowo-stożkowe MAXXDRIVE

Reduktory przemysłowe

  • Wykonanie: 2.5 - 2,850 HP
  • Zakres momentu: 132,800 - 2,301,200 lb-in
  • Jednoczęściowy, precyzyjnie wykonany korpus o wysokiej wytrzymałości
  • Modułowa i elastyczna konstrukcja zapewniająca optymalne dostosowanie do konkretnej aplikacji
  • Niski poziom hałasu

Silniki standardowe

Silniki asynchroniczne

  • Wykonanie: 0.16 HP - 75 HP
  • Globalne zatwierdzenia i aprobaty
  • Klasy efektywności: IE1, IE2, IE3

NORDAC FLEX - SK 200E - Przetwornica częstotliwości

Większa elastyczność, niższe koszty

  • Zakres mocy: 0,25 - 22 kW
  • Klasa ochrony: IP55, IP66
  • Montaż na ścianie lub na silniku
  • Maksymalna elastyczność dzięki modułowej budowie

H+E Logistics

Systemy napędów dla przenośników przechodzących w tunelach pod Londynem

London Crossrail rozszerza sieć transportu publicznego w Londynie o nowe połączenie wschód-zachód. W budowę zaangażowana jest nie tylko H+E Logistik GmbH, ale także firma NORD. Aby przetransportować ciężką „glinę londyńską” z szybów wiertniczych, firma stawia na technologię napędową NORD w swoich systemach przenośnikowych.

SMIL

Motoreduktory Nord w kamieniołomie Durance Granulats

Firma SMIL wykorzystuje systemy napędowe NORD w swoim nowym systemie przenośników w kamieniołomie Durance Granulats. NORD dostarczył kompleksowe, indywidualnie dostosowane rozwiązanie do specjalnych wymagań taśm przenośnikowych.

NorStone

NORD redukuje koszty dzięki motoreduktorom

Żwirownia NorStone wykorzystuje napędy NORD, ponieważ dzięki specjalnemu wykończeniu powierzchni mogą z łatwością wytrzymać trudne warunki pogodowe, a także bez problemu przenoszą ciężkie ładunki w pracy ciągłej.

Więcej informacji znajdziesz tutaj: