• NORD DRIVESYSTEMS Group - Innovative drive solutions

    NORD has 51 subsidiaries in 36 countries and further sales partners in more than 50 countries. They provide on-site consulting, assembly centres, technical support and customer services.

    More information
  • Frequency Inverter NORDAC PRO

    • Integrated multi-protocol Ethernet interface
    • Multi-encoder interface for multiple axis operation
    • Mains voltage-free parameterisation via USB port

    The SK 500P
  • IE5+ motor

    • The next stage of energy efficiency: IE5+
    • Compact and hygienic design
    • Constant high efficiency over the entire adjustment range

    Acting more energy-efficiently
  • LogiDrive

    • Simple installation in the field thanks to all connections being pluggable
    • Can be individually configured to suit application
    • Networking with all common Bus Systems

    Promote reduction of variants

Configure yourself

Select a product group and create a new configuration. The myNORD portal provides quick and practical support for day-to-day work. This simplifies our joint business processes.

Configure now

NORD Worldwide

NORD Worldwide

NORD DRIVESYSTEMS news

MAXXDRIVE® industriella växelenheter – NORD’s strongest

Den kompletta portföljen med MAXXDRIVE® kugghjuls- och vinkelväxelenheter von NORD DRIVESYSTEMS erbjuder höga drivmoment från 15 till 282 kNm, uppdelade på 11 storlekar. Förutom denna standardmodellserie erbjuder NORD DRIVESYSTEMS i den nya modellserien MAXXDRIVE® XT vinkelväxelenheter med termiskt optimerad konstruktion i 7 storlekar från 15 till 75 kNm. Tillsammans med det omfattande tillbehörs- och tillvalsprogrammet möjliggör modulsystemet konfiguration av perfekt avstämda drivsystem för Heavy Duty-applikationer så som transportband eller blandare.

Kostnadsoptimering i post- och paketbranschen

LogiDrive föfbättrar de drivtekniska lösningarnas effektivitet i paketdistributionscenter med upp till 50 %. NORD systemet består av IE4 och IE5+ synkronmotorteknik, decentraliserade frekvensomvandlare och effektiva växelenheter från NORD modulsystemet.

NORD använder miljövänliga och high-solid färger

Ytbeläggningen och färgen skyddar NORD drivsystemskomponenterna optimalt och säkerställer en estetisk och enhetlig bild av systemet och företaget. NORD använder den nyaste generationen av high-solid färger och säkerställer därmed att emissionen av lösningsmedel vid målningsarbetena ligger långt under de gränser som lagstiftningen kräver. Dessa beläggningar får nya beteckningar, men de tekniska egenskaperna förblir oförändrade.

SPS

SPS

Nuremberg, Germany

Welcome to our booth

  • ChemTECH World.IE

    India

    Digital Event

  • Hannover Messe

    Germany

    Digital Event

  • PROMAT DX

    United States

    Digital Event

  • Intralogistics (SITL)

  • Chinaplas

All upcoming trade fairs

Solutions

The NORD DRIVESYSTEMS modular system supplies application solutions for more than 100 sectors of industry.

Industries

Intralogistics, Food & Beverage, Bulk Material Handling, Cranes, Steel & Metals, Grain

Systems & Services

LogiDrive, Predictive Maintenance, Corrosion Protection, Productkits, Commissioning-Support, 24/7 emergency service, TCO

References

Customers who already rely on NORD

NORD DRIVESYSTEMS worldwide

NORD DRIVESYSTEMS is represented throughout the world. Find all sites and contact data here – at the Bargteheide headquarters and worldwide.

Find sites