• Grupa NORD DRIVESYSTEMS

  • Nowy motoreduktor DuoDrive

    Rewolucyjna koncepcja przekładni zintegrowanej z silnikiem: dwoje stają się jednym.

    Więcej o DuoDrive
  • DuoDrive, Silnik IE5+ i NORDAC ON

    Innowacyjne, kompatybilne, przyszłościowe: nowości produktowe z zakresu mechanicznych i elektrycznych rozwiązań napędowych firmy NORD DRIVESYSTEMS.

    Więcej informacji...
  • Przetwornica częstotliwości NORDAC PRO

    • Zintegrowany wieloprotokołowy interfejs Ethernet
    • Interfejs multi-enkodera do obsługi wielu osi
    • Beznapięciowa parametryzacja przez port USB

    SK 500P
  • Silnik IE5+

    • Kolejny etap efektywności energetycznej: IE5 +
    • Kompaktowa i higieniczna konstrukcja
    • Stała wysoka sprawność w całym zakresie regulacji

    Większa energooszczędność
  • LogiDrive

    • Prosta instalacja w terenie dzięki wtykowym wszystkim przyłączom
    • Możliwość indywidualnej konfiguracji w zależności od zastosowania
    • Praca w sieci ze wszystkimi popularnymi systemami magistrali

    Redukcja wariantów
  • KUPUJ CZĘŚCI ZAMIENNE TANIEJ O 5%

    • Skorzystaj z 5% Rabatu na części zamienne w sklepie NORD
    • W E-shop znajdziesz również silniki, falowniki i moduły ślimakowe

    KUP CZĘŚCI ZAMIENNE

Grupa NORD DRIVESYSTEMS - innowacyjne rozwiązania napędowe

Jako dostawca innowacyjnych rozwiązań napędowych z doświadczeniem w ponad 100 branżach zapewniamy elastyczny serwis najwyższej jakości. NORD posiada 48 własnych oddziałów w 36 krajach i partnerów handlowych w ponad 50 krajach. Oferują lokalne zaopatrzenie, centra montażowe, wsparcie techniczne i obsługę klientów.

Aktualności NORD DRIVESYSTEMS

Silniki synchroniczne IE5+ firmy NORD z jeszcze większą mocą.

Dzięki generacji silników IE5+ firma NORD DRIVESYSTEMS oferuje wysokosprawne rozwiązania, które znacząco redukują zużycie energii i zasobów w przemyśle. Firma zwiększyła moc swoich silników synchronicznych z magnesami trwałymi do 11 kW.

Do czego służy falownik? Zastosowanie i działanie | NORD.Wyjaśniamy działanie i zastosowanie przemienników częstotliwości.

Falowniki – znane również jako przemienniki częstotliwości – są dziś fundamentem nowoczesnych systemów automatyki i napędów. Umożliwiają precyzyjne sterowanie silnikami elektrycznymi, wpływają na oszczędność energii oraz znacząco podnoszą efektywność pracy maszyn. W wielu branżach falownik stał się standardem, ponieważ pozwala na inteligentną regulację procesów, która jeszcze kilkanaście lat temu była możliwa wyłącznie w zaawansowanych i kosztownych układach. W ofercie NORD DRIVESYSTEMS falowniki pełnią kluczową rolę jako element kompletnych systemów napędowych – od intralogistyki, przez przemysł spożywczy, po zaawansowane linie technologiczne.

Motoreduktory w przemyśle spożywczym - wymagania

Branża spożywcza to jedno z najbardziej wymagających środowisk dla systemów mechanicznych. W miejscu, gdzie priorytetem jest bezpieczeństwo żywności, każdy komponent maszyny musi spełniać rygorystyczne normy sanitarne. Kluczową rolę w tym procesie odgrywają odpowiednio dobrane układy napędowe. Poniższy artykuł wyjaśnia techniczne i higieniczne aspekty doboru motoreduktorów.

Rodzaje motoreduktorów i ich zastosowanie. Kompletny przewodnik po napędach

Współczesna technika napędowa ewoluuje w kierunku rozwiązań kompaktowych, wydajnych i łatwych w integracji. Czasy, w których inżynierowie musieli samodzielnie projektować każdy element układu przeniesienia mocy, dobierając oddzielnie silnik, sprzęgła i reduktory, powoli odchodzą w zapomnienie na rzecz gotowych, zintegrowanych jednostek. Motoreduktory stanowią dziś kluczowe ogniwa układów napędowych w niemal każdej gałęzi przemysłu – od prostych taśmociągów w logistyce, po zaawansowane ramiona robotyczne w automotive.

Serwis

Dzięki naszej globalnej sieci serwisowej gwarantujemy serwis na całym świecie. Skontaktuj sie bezpośrednio z naszymi specjalistami korzystając z formularza zgłoszenia serwisowego.

Formularz zgłoszenia serwisowego

NORD Polska

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat sieci handlowo-produkcyjnej NORD na terenie Polski. Tutaj znajdziecie wszelkie dane kontaktowe oraz opis naszych działań, usług i szkoleń.

NORD w Polsce

Skonfiguruj sam

Wybierz grupę produktów i utwórz nową konfigurację napędową. Portal myNORD zapewnia praktyczne i szybkie wsparcie w codziennej pracy. Upraszcza to nasze wspólne procesy biznesowe.

Skonfiguruj teraz

Targi i imprezy

Poznaj nas i nasze produkty na żywo!

Serdecznie zapraszamy na wiele targów branżowych na całym świecie. Zapoznaj się z aktualnym kalendarzem targów i znajdź odpowiednie wydarzenie dla siebie. Czekamy na Ciebie!

Wszystkie zbliżające się targi

Kariera

NORD oferuje wiele możliwości rozpoczęcia kariery. Pozwól nam wspólnie opracować Twoją indywidualną drogę do sukcesu.

Więcej informacji