• Grupa NORD DRIVESYSTEMS

  • Nowy portal klienta myNORD

    Dzięki nowemu portalowi myNORD zakup i konfiguracja techniki napędowej NORD jest szybsza i łatwiejsza niż kiedykolwiek wcześniej.

    Zoptymalizuj swoje procesy zakupowe dzięki nowemu portalowi myNORD. Upraszczaj swoje procesy, konfiguruj i zamawiaj technikę napędową bezpośrednio na portalu myNORD.

    Dowiedz się więcej o nowej aplikacji myNORD
  • Nowy motoreduktor DuoDrive

    Rewolucyjna koncepcja przekładni zintegrowanej z silnikiem: dwoje stają się jednym.

    Więcej o DuoDrive
  • DuoDrive, Silnik IE5+ i NORDAC ON

    Innowacyjne, kompatybilne, przyszłościowe: nowości produktowe z zakresu mechanicznych i elektrycznych rozwiązań napędowych firmy NORD DRIVESYSTEMS.

    Więcej informacji...
  • Przetwornica częstotliwości NORDAC PRO

    • Zintegrowany wieloprotokołowy interfejs Ethernet
    • Interfejs multi-enkodera do obsługi wielu osi
    • Beznapięciowa parametryzacja przez port USB

    SK 500P
  • Silnik IE5+

    • Kolejny etap efektywności energetycznej: IE5 +
    • Kompaktowa i higieniczna konstrukcja
    • Stała wysoka sprawność w całym zakresie regulacji

    Większa energooszczędność
  • LogiDrive

    • Prosta instalacja w terenie dzięki wtykowym wszystkim przyłączom
    • Możliwość indywidualnej konfiguracji w zależności od zastosowania
    • Praca w sieci ze wszystkimi popularnymi systemami magistrali

    Redukcja wariantów
  • KUPUJ CZĘŚCI ZAMIENNE TANIEJ O 5%

    • Skorzystaj z 5% Rabatu na części zamienne w sklepie NORD
    • W E-shop znajdziesz również silniki, falowniki i moduły ślimakowe

    KUP CZĘŚCI ZAMIENNE

Grupa NORD DRIVESYSTEMS - innowacyjne rozwiązania napędowe

Jako dostawca innowacyjnych rozwiązań napędowych z doświadczeniem w ponad 100 branżach zapewniamy elastyczny serwis najwyższej jakości. NORD posiada 48 własnych oddziałów w 36 krajach i partnerów handlowych w ponad 50 krajach. Oferują lokalne zaopatrzenie, centra montażowe, wsparcie techniczne i obsługę klientów.

Aktualności NORD DRIVESYSTEMS

Ulepszone bezpieczeństwo: Nowe funkcje NORDAC ON

Rodzina produktów NORDAC ON zyskuje nowe funkcje w zakresie bezpieczeństwa funkcjonalnego. W ten sposób NORD DRIVESYSTEMS optymalizuje zdecentralizowane przetwornice częstotliwości pod kątem bezpiecznego stosowania w automatyce przemysłowej.

NORDAC FUSION: Wydajny napęd składający się z silnika i falownika

Wprowadzając na rynek NORDAC FUSION, firma NORD DRIVESYSTEMS prezentuje wydajny system napędowy, który łączy silnik i przetwornicę częstotliwości w kompaktowe urządzenie.

Przekładnie przemysłowe MAXXDRIVE zapewniają niezawodną pracę w zastosowaniach wymagających dużej wytrzymałości

Solidne przekładnie przemysłowe MAXXDRIVE firmy NORD zapewniają rozwiązania o wysokim momencie obrotowym i elastyczną integrację, co pozwala na realizację najtrudniejszych zadań.

Wydłużony czas pracy dzięki zintegrowanej kompensacji oleju

NORD DRIVESYSTEMS oferuje wydajne rozwiązanie do zastosowań w technologii mieszania i miksowania. Przekładnie przemysłowe MAXXDRIVE® z adapterem SAFOMI-IEC zostały opracowane specjalnie do mieszalników, aby zwiększyć niezawodność działania i zmniejszyć zużycie części eksploatacyjnych. W ramach alternatywnego rozwiązania napędowego dla napowietrzaczy szczotkowych, przemysł ściekowy korzysta również z konstrukcji o niskich wymaganiach konserwacyjnych, co przekłada się na dłuższy czas eksploatacji.

Serwis

Dzięki naszej globalnej sieci serwisowej gwarantujemy serwis na całym świecie. Skontaktuj sie bezpośrednio z naszymi specjalistami korzystając z formularza zgłoszenia serwisowego.

Formularz zgłoszenia serwisowego

Części zamienne

Dowiedz się gdzie i w jaki sposób zamówić części zamienne do napędów NORD

Części zamienne

NORD Polska

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat sieci handlowo-produkcyjnej NORD na terenie Polski. Tutaj znajdziecie wszelkie dane kontaktowe oraz opis naszych działań, usług i szkoleń zarówno do biura handlowego w Zakrzowie , jak i fabryk w Nowej Soli i Wiechlicach .

NORD w Polsce

Skonfiguruj sam

Wybierz grupę produktów i utwórz nową konfigurację napędową. Portal myNORD zapewnia praktyczne i szybkie wsparcie w codziennej pracy. Upraszcza to nasze wspólne procesy biznesowe.

Skonfiguruj teraz

Targi i imprezy

Poznaj nas i nasze produkty na żywo!

Serdecznie zapraszamy na wiele targów branżowych na całym świecie. Zapoznaj się z aktualnym kalendarzem targów i znajdź odpowiednie wydarzenie dla siebie. Czekamy na Ciebie!

Kariera

NORD oferuje wiele możliwości rozpoczęcia kariery. Pozwól nam wspólnie opracować Twoją indywidualną drogę do sukcesu.

Więcej informacji