Wiadomości –

Rekordowej wielkości przekładnia przemysłowa w jednoczęściowym korpusie

Firma NORD DRIVESYSTEMS, lider technologii napędów, zaprojektowała przekładnię przemysłową o momencie znamionowym obciążenia 240,000 Nm i różnych opcjach specjalnych dla potrzeb kopalni fosforanów w Maroku. Jest to obecnie największy system napędowy w jednoczęściowej obudowie.

Industrial Gear Unit Industriegetriebe

Bargteheide , 2016-12-06

Jednostka napędowa składa się z: przemysłowej przekładni zębatej stożkowej SK 15407, średnionapięciowego silnika elektrycznego o wydajności znamionowej 450 kW, ramy montażowej, sprzęgła hydraulicznego oraz hamulca elektrohydraulicznego. Jest to jeden z 26 systemów zaprojektowanych przez NORD według skrajnie rygorystycznych specyfikacji i z uwzględnieniem surowych warunków środowiskowych i eksploatacyjnych. Urządzenia te napędzają przenośnik o długości ponad dwóch kilometrów, który transportuje ładunek rudy fosforanowej o wadze przekraczającej kilkaset ton. Moduł przekładniowy o wysokiej wydajności spełnia wysokie wymagania klienta, w szczególności dotyczące maksymalnego czasu sprawności i wysokiej tolerancji na obciążenia szczytowe i udary. Konstrukcja UNICASE przekładni zapobiega przeciekom i zapewnia znakomite parametry w zakresie obciążeń promieniowych i osiowych przy niewielkich rozmiarach. Konstrukcja przemysłowego modułu przekładniowego umożliwia instalację na każdym z sześciu boków oraz montaż przy użyciu kołnierza. Napęd zaprojektowało biuro NORD w Casablance z pomocą inżynierów NORD we Francji i Niemczech. Elementy przy wejściu modułu przekładniowego są zakryte osłonami zabezpieczającymi dla zapewnienia operatorom ochrony przed wirującymi częściami. Strona aplikacji, która zawiera moduł przekładniowy, może zostać całkowicie odłączona od strony silnika za pomocą sprzęgła hydraulicznego. Rozwiązanie to gwarantuje niezawodne działanie i wysoki poziom bezpieczeństwa.