Wiadomości –

Reduktory przemysłowe MAXXDRIVETM z modułem kołnierzowym dla wytłaczarki.

NORD DRIVESYSTEMS uzupełnia modułową serię reduktorów przemysłowych o moduły kołnierzowe dla wytłaczarek, które są zoptymalizowane do pracy przy dużych obciążeniach osiowych. Dla reduktorów przemysłowych o wielkościach 5 – 11 i znamionowym momencie obrotowym od 15 kNm do 80 kNm jest dostępnych kilka takich modułów kołnierzowych.

News_Extruderflansch

Bargteheide , 2017-04-04

Dzięki temu możliwa jest adaptacja prawie wszystkich typowych wymiarów przyłączeniowych. Duże łożyska oporowe niezawodnie przejmują siły procesowe przy zachowaniu dużej trwałości. Dzięki temu konstruktorzy urządzeń, producenci i przetwórcy tworzyw sztucznych i gumy uzyskali możliwość bezpiecznego, niezawodnego i bardzo elastycznego projektowania napędów. Asortyment reduktorów przemysłowych firmy NORD obejmuje różnorodne opcje dla wałów napędowych i wyjściowych, kierunków montażu, uszczelnień i monitorowania termicznego. Moduł kołnierzowy dla wytłaczarek i reduktory przemysłowe w dwóch dodatkowych wielkościach są prezentowane jako nowości na Targach Hanowerskich 2017.

NORD DRIVESYSTEMS na Targach Hanowerskich

24 – 28 kwietnia 2017

Hala 15, stanowisko H31