Wiadomości –

Moduł Bluetooth i Aplikacja: NORD

Mobilna obsługa technologii napędowej - dzięki NORD DRIVESYSTEMS jest to teraz możliwe - prezentujemy aplikację NORDCON APP i moduł Bluetooth NORDAC ACCESS BT. Za pomocą tego innowacyjnego rozwiązania użytkownicy mogą być bardziej elastyczni i wydajni, co przekłada się na rzeczywistą wartość dodaną w ich codziennej pracy.

nordcon_app

Bargteheide , 2019-03-11

Aplikacja umożliwia diagnostykę, analizę, parametryzację i monitorowanie systemów napędowych NORD za pomocą mobilnego urządzenia końcowego do połączeń serwisowych. Wygodna i intuicyjna obsługa jest przedstawiona dzięki wizualizacji opartej na desce rozdzielczej, szybkiemu dostępowi do parametrów oraz funkcji tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania. Analiza napędu jest obsługiwana przez indywidualnie konfigurowalną funkcję oscyloskopu. Funkcja pomocy, samouczki wideo i opcja bezpośredniego kontaktu z NORD uzupełniają aplikację.

The NORDAC ACCESS BT is a Bluetooth stick that is used directly with the frequency converter - this ensures convenient mobile access to the drive data while at the same time full access control. The NORDAC ACCESS BT can be used to save parameter data without using the app. Using the Stick, users can transfer parameters from one frequency inverter to another. Parameter transfer between a drive and a PC is also possible.

Po testach terenowych NORDCON APP i NORDAC ACCESS BT są dostępne dla wszystkich układów elektronicznych NORD i dlatego mogą być używane ze zdecentralizowanymi przemiennikami częstotliwości a także z rozwiązaniami do szaf sterowniczych i modułami opcjonalnymi