Wiadomości –
Inteligentne przetwornice częstotliwości do produkcji cyfrowej
NORD DRIVESYSTEMS zapewnia pionierskie rozwiązania napędowe do łączenia w sieć i podłączania środowiska Industry 4.0. Dzięki pionierskiemu sprzętowi i oprogramowaniu technologia napędowa NORD umożliwia sieciowe lub autonomiczne procesy produkcyjne „Smart Factory” i utrzymuje je w działaniu.
Bargteheide, 2020-01-20
Systemy napędowe NORD spełniają wszystkie warunki inteligentnej produkcji cyfrowej dzięki zaawansowanym koncepcjom konserwacji i nowym usługom. W połączeniu z przetwornicami częstotliwości NORD , wszystkie napędy NORD można bezpośrednio zintegrować jako aktywne komponenty w środowiskach Industry 4.0 na całym świecie. Warunkiem tego jest wewnętrzny PLC jako zdecentralizowana inteligencja i szeroki zakres opcji komunikacyjnych przetwornic częstotliwości NORD. Sieć wewnętrzna lub globalna w przemysłowym Internecie rzeczy (IIoT) lub połączenie z rozwiązaniami chmurowymi jest możliwe w dowolnym momencie i otwiera wszystkie możliwości Przemysłu 4.0. Poprzez cyfrowe interfejsy wyjściowe przetwornice częstotliwości jednostek napędowych mogą sterować siłownikami w systemach przenośników lub zakładach produkcyjnych, a zatem celowo wpływają na procesy. Sygnały i dane analogowych i cyfrowych czujników zewnętrznych (np. Z barier świetlnych, czujników temperatury lub czujników drgań) można odbierać, przetwarzać i przesyłać. Dzięki zintegrowanemu sterownikowi PLC, który ma każdy falownik NORD na pokładzie, zdecentralizowane napędy mogą tworzyć grupy master-slave, które inteligentnie komunikują się ze sobą i podejmują zadania sterowania autonomicznie. Wspiera to centralny system sterowania i otwiera wiele możliwości modułowego projektowania systemu z grupami produkcyjnymi i wyspami produkcyjnymi, a także inteligentnego łączenia sieci całej fabryki aż do „Smart Factory”. Szybka, wydajna i kompleksowa ocena danych analogowych i cyfrowych przez inteligentny sterownik PLC w elektronice napędowej stanowi podstawę nowoczesnych koncepcji konserwacji i serwisowania, takich jak monitorowanie stanu i konserwacja predykcyjna.