Wiadomości –

Nowe dwustopniowe przekładnie stożkowe skośne z momentem obrotowym na wale do 50 Nm

Firma NORD DRIVESYSTEMS powiększa swoją najnowszą serię cienkich dwustopniowych przekładni stożkowych skośnych, dodając nowy mniejszy moduł z momentem obrotowym na wale do 50 Nm. Tym samym, wysokowydajne moduły typu stożkowego aktualnie uzupełniają asortyment już dostępnych przekładni ślimakowych przeznaczonych do małych obciążeń.

small 2-stage helical-bevel geared motors kleine 2-stufige Kegelradgetriebemotoren

Tampere , 2016-03-22

Dzięki najwyższym standardom jakości produkcji, moduły przekładniowe charakteryzują się wysoką elastycznością i wytrzymują oddziaływanie dużych sił na wał zdawczy. Tolerancja krótkotrwałego przeciążenia wynosi 275%, co pozostawia wystarczający czas na uruchomienie zabezpieczenia silnika. Zablokowanie mechaniczne zwykle nie powoduje uszkodzeń, ale napęd może od razu wznowić działanie bez przerw w pracy. Nowe moduły są dostępne z przełożeniami przekładni od 3,58 do 61,88. Wprowadzają one nowy zakres do istniejących serii, które obecnie obejmują sześć wielkości z momentem obrotowym na wale do 660 Nm. NORD dostarcza dwustopniowe przekładnie stożkowe z wałami drążonym i pełnymi, pojedynczymi lub podwójnymi, do montażu na łapach lub kołnierzowego, oraz w wersjach otwartych lub zamkniętych. Wszystkie wersje oferują bardzo wysoką gęstość mocy i gwarantują wytrzymałość i niezawodność konstrukcji oraz łatwą obsługę. Standardowo, reduktory umożliwiają pracę nawrotną. NORD oferuje na zamówienie konfigurację silników, elektronikę napędów, osprzęt, uszczelki i smary dla wszystkich branż. Przykładowo, jedną z opcji dostępnych dla obudowy jest charakteryzujący się wysoką wytrzymałością system zabezpieczenia antykorozyjnego tupH.