Napędy NORD do stref zagrożonych wybuchem

"Systemy napędowe do stref 1, 2, 21, or 22"

NORD dostarcza silniki i motoreduktory w wykonaniu przeciwybuchowym dostosowane do potrzeb klienta. Systemy oparte o najwyższej jakości komponenty są zaprojektowane do danej aplikacji zgodnie z konkretnymi wymaganiami klientów.

  • Wersje i wyposażenie według indywidualnych wymagań
  • Procesy konfiguracji sprawdzane zgodnie z normą ISO 9001
  • Bezpieczny, modułowy system obsługiwany przez SAP

NORD CAD Online

Der Antrieb

Skorzystaj z wysokiej elastyczności

  • Silniki opcjonalnie zaprojektowane do pracy z falownikiem
  • W wielu przypadkach możliwe jest bezpośrednie zamontowanie silnika na przekładni
  • W zależności od strefy, opcjonalny wentylator zewnętrzny, hamulec postojowy, hamulec
  • W razie potrzeby, dostępna jest ochrona przeciwwybuchowa do kombinacji stref pyłowo / gazowych (nie nadaje się, gdy równocześnie wybuchają gazy jak i pyły)
  • Systemy do pracy w temperaturze otoczenia do + 60 ° C
  • Dostępne z dokumentacją w ponad 20 językach

motors/explosion_proof_motors/pdp_product_detail_page_80772.jsp

Pył

Pył

atex_dust_zones_

W atmosferze pyłowej wyróżnia się kilka stref ochrony przeciwwybuchowej:
Strefa 22: Rzadko występująca atmosfera wybuchowa
Strefa 21: Sporadycznie występująca atmosfera wybuchowa
Strefa 20: Stale lub często występująca atmosfera wybuchowa

Silniki chronione przed wybuchem pyłu
Według kategorii 2D lub 3D
Dla stref 21 lub 22
Zgodnie z EN 60079-31
Klasa ochrony przed zapłonem tD (ochrona obudową)
-> do produktu

Motoreduktory chronione przed wybuchem pyłu
Według kategorii 2D lub 3D
Dla stref 21 lub 22
Zgodnie z EN 13463
Klasa ochrony przed zapłonem c (zabezpieczenie konstrukcyjne)
-> do Przeglądu Motoreduktorów


motors/explosion_proof_motors/pdp_product_detail_page_80770.jsp

Gaz

Gaz

atex_gas_zones_EN

W atmosferze gazowej wyróżnia się kilka stref ochrony przeciwwybuchowej:
Strefa 22: Rzadko występująca atmosfera wybuchowa
Strefa 21: Sporadycznie występująca atmosfera wybuchowa
Strefa 20: Stale lub często występująca atmosfera wybuchowa

Silniki chronione przed wybuchem gazu
Według kategorii 2G lub 3G
Dla strefy 1 lub 2
Klasa ochrony przed zapłonem d/e (hermetyzacja ciśnieniowa)
Klasa ochrony przed zapłonem e (zwiększone bezpieczeństwo)
Klasa ochrony przed zapłonem n (nie-iskrzący)
-> do produktu

Motoreduktory chronione przed wybuchem gazu
Według kategorii 2G lub 3G
Dla strefy 1 lub 2
Zgodnie z EN 13463
Klasa ochrony przed zapłonem c (zabezpieczenie konstrukcyjne)

Napędy ATEX zgodne z normami od 2003 roku

NORD od dawna jest certyfikowanym producentem i może poszczycić się z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem w dziedzinie technologii napędów chronionych przed wybuchem. Napędy NORD w wykonaniu przeciwwybuchowym są stosowane w niemal wszystkich sektorach przemysłu i poza nim.

  • Systemy zgodne z dyrektywą UE 2014/34 / UE obowiązującymi od 20 kwietnia 2016 r
  • Systemy zgodne z IEC Ex
  • Certyfikacja przez Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB)
  • Certyfikat DEKRA EXAM GmbH

Zaktualizowana dokumentacja zgodna z dyrektywą UE 2014/34 / UE

Dotychczasowa dokumentacja dotycząca zabezpieczonych przed wybuchem napędów została poprawiona przed dniem 20 kwietnia 2016 r.

Motoreduktor

Motoreduktor

Instrukcje

  • B2000 - Reduktory i motoreduktory w wykonaniu przeciwybuchowym
  • B2050 - Przekładnie przemysłowe w wykonaniu przeciwwybuchowym


Certyfikaty
  • C411000– Reduktory przeciwwybuchowe do stref - 2D + 2G
  • C412000– Reduktory przeciwwybuchowe do stref - 3D + 3G

Silniki

Silniki

Instrukcje

  • B1091 - ATEX 3-fazowe silniki asynchroniczne + silniki przeciwwybuchowe


Certificates
  • C422110 – Silniki w wykonaniu przeciwwybuchowym do strefy – 2D
  • C422111 – Silniki w wykonaniu przeciwwybuchowym do strefy – 3D
  • C423112 – Silniki w wykonaniu przeciwwybuchowym do strefy – 2G
  • C423113 – Silniki w wykonaniu przeciwwybuchowym do strefy – 3G

Elektronika napędowa

Elektronika napędowa

Instrukcje

  • BU0135 - Rozrusznik silnika SK 135E
  • BU0180 - Przetwornica częstotliwości SK 180E
  • BU0200 - Przetwornica częstotliwości SK 200E
  • BU0240 - Przetwornica częstotliwości SK 200E


Certyfikaty
  • C432410 – Przetwornica częstotliwości w wykonaniu przeciwwybuchowym SK 180E
  • C432710 – Przetwornica częstotliwości w wykonaniu przeciwwybuchowymSK 200E
  • C432810 – Rozrusznik silnika w wykonaniu przeciwwybuchowym SK 135E