SK 135E - NORDAC START - Starter silnika
Ekonomiczne działanie
- Wykonanie: – 4 / – 10 hp
- Stopień ochrony: IP55, IP66, IP69K
- Montaż naścienny lub na silniku
: | 3~200-240V , 3~380-500V |
---|---|
: | 2x DI / 2x DO |
Funkcje
NORDAC START jest zdecentralizowanym, elektronicznym, odpornym na zużycie starterem silnika do miękkiego uruchamiania silników różnego typu. Wyposażony jest w funkcję pracy rewersyjnej i wewnętrzne zabezpieczenie silnika, więc można go swobodnie integrować z dowolnym systemem.
- Elastyczna, zdecentralizowana instalacja poza szafą
- Obsługa silników asynchronicznych
- Narzędzia do regulacji i parametryzacji oraz prosta struktura parametrów
- Zintegrowany prostownik hamowania do sterowania hamulcem silnika
- Zintegrowany filtr sieciowy zapewniający zgodność z przepisami w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej
- Obsługa silników asynchronicznych
- Intralogistyka
- Transport materiałów
- Przemysł opakowaniowy
- Przemysł spożywczy
- Pompy
- Interfejs AS
- PROFIBUS DP