Przetwornice do szaf sterowniczych

IDealne do każdego zastosowania

Falowniki szaf sterowniczych NORD mają zakres mocy do 160 kW, a dzięki ich szerokiemu zakresowi funkcji można je idealnie dostosować do wszystkich zastosowań klienta.

Właściwy interfejs do każdego zadania

Dzięki kompleksowemu wyposażeniu podczas pracy, parametryzacji, komunikacji oraz z enkoderami i interfejsami dla magistrali obiektowych / przemysłowego Ethernetu, możesz zintegrować nasze falowniki z różnymi architekturami sterowania i wykorzystywać je do różnych zadań automatyzacji. W zależności od wersji przetwornicy częstotliwości interfejsy zostały już zintegrowane lub są dostępne za pośrednictwem opcjonalnych modułów.

Bezpieczeństwo funkcjonalne już zintegrowane

Bezpieczeństwo funkcjonalne to kolejny aspekt naszych systemów napędowych. Dostarczamy wszystkie falowniki ze zintegrowanym STO (Safe Torque Off) i SS1 (Safe Stop 1). Zapewniamy niezawodną komunikację i funkcje bezpiecznego przemieszczania zgodnie z IEC 61800-5 z modułem NORD SK TU4-PNS PROFIsafe. Integracja funkcji bezpieczeństwa w jednostce napędowej oferuje wiele zalet w porównaniu z rozwiązaniem napędowym z dyskretną technologią bezpieczeństwa, np. wysoki stopień skalowalności, globalna dostępność danych bezpieczeństwa dla maszyny, a także minimalna przestrzeń, zewnętrzne elementy bezpieczeństwa i okablowanie.

Indywidualne rozwiązania dzięki konfigurowalnemu sprzętowi

Nasze przetwornice częstotliwości oferują maksymalną elastyczność w zakresie wyposażenia i funkcjonalności i mogą być używane niemal wszędzie. Można je indywidualnie dostosować do każdego wymaganego zastosowania i łatwo zintegrować z szafą sterowniczą i środowiskiem systemowym. Dzięki swojej modułowej strukturze falowniki można łatwo rozbudowywać i oferują różnorodne scenariusze do zastosowania w sieciach automatyki Przemysłu 4.0. Niezależnie od zastosowania, sektora przemysłowego lub warunków eksploatacji: wdrażamy inteligentne, elastyczne i wydajne koncepcje napędów. Nasz cel: najlepsze techniczne i najbardziej ekonomiczne rozwiązanie dla Twojej aplikacji.

Inteligentne funkcje dla Twojej aplikacji

Niezależnie od tego, czy jest to centralne rozwiązanie w szafie sterowniczej, czy też wersje zdecentralizowane do użytku w terenie: nasze falowniki oferują różnorodne funkcje. Są wyposażone w wewnętrzny sterownik PLC do sterowania ruchem i logiką związaną z silnikiem, mają bardzo precyzyjną regulację, komunikują się za pośrednictwem wszystkich popularnych systemów magistrali i mogą być łatwo zintegrowane ze wszystkimi projektami systemów. Podstawowe wyposażenie obejmuje zintegrowane sterowanie pozycjonowaniem POSICON, funkcję oszczędzania energii dla zakresu obciążenia częściowego, zarządzanie hamulcem silnika (ważne w zastosowaniach urządzeń dźwigowych), a także różne funkcje bezpieczeństwa i prostą strukturę parametrów. Oczywiście wszystkie nasze falowniki są zgodne z międzynarodowymi standardami i dyrektywami.

SK 155E - NORDAC LINK - Starter silnika-FDS

Ekonomiczne działanie
  • Wykonanie: - 4.00 hp
  • Stopień ochrony: IP65
  • Instalacja polowa
  • Łatwa instalacja i konserwacja dzięki możliwości podłączania modułów
  • Konfiguracja dostosowana do obiektów klienta

NORDAC LINK - PRZETWORNICA CZĘSTOTLIWOŚCI SK 250E-FDS

Wygodny montaż
  • Wykonanie: 0.75 - 10 hp
  • Stopień ochrony: IP55, IP65
  • Instalacja polowa
  • Łatwa instalacja i konserwacja dzięki możliwości podłączania modułów
  • Konfiguracja dostosowana do obiektów klienta

Przetwornica częstotliwości NORDAC FLEX - SK 200E

Elastyczny montaż
  • Wykonanie: 0.33 - 30 hp
  • Stopień ochrony: IP55, IP65