Przekładnie walcowo-stożkowe

Wysoka obciążalność i trwałość

Nasze przekładnie walcowo-stożkowe MAXXDRIVE ze zintegrowaną blokadą ruchu wstecznego są idealne do wszystkich ciężkich zastosowań, w których należy wykluczyć zmianę kierunku obrotów, np. do napędów taśm przenośnikowych.

Przekładnie walcowe-stożkowe MAXXDRIVE

Przekładnie przemysłowe
  • Wykonanie: 50 ‐ 2,000 hp
  • Zakres momentu: 132,000 ‐ 2,200,000 lb-in
  • Wysoka wytrzymałość i precyzja w jednoczęściowej obudowie
  • Modułowa i elastyczna konstrukcja optymalizuje przystosowanie do zabudowy klienta
  • Niski poziom hałasu podczas pracy

Przekładnie walcowo-stożkowe NORD

Wysoka wydajność nawet w trudnych warunkach

Wysoka odporność na obciążenia, wysoki moment obrotowy i niski poziom hałasu: Przekładnie walcowo-stożkowe NORD MAXXDRIVE. Dzięki momentowi wyjściowemu do 250,000 Nm i mocy do 1,500 kW, przekładnie zapewniają odpowiedni napęd dla cięższych zastosowań, np. taśmociągów, mikserów, mieszadeł, wytłaczarek, bębnów i młynów.

Nasze przekładnie walcowo-stożkowe MAXXDRIVE dostępne są w wersji 2-stopniowej i 3-stopniowej. Koła przekładni są wykonane ze stopu aluminiowego wysokiej jakości i są nawęglane.

Dlaczego wybrać przekładnie walcowo-stożkowe MAXXDRIVE?

  • Moc
    Przekładnie osiągają moment obrotowy do 250,000 Nm i moc do 1,500 kW.
  • Elastyczność
    Nasze przekładnie przemysłowe z kołami walcowymi można łatwo instalować w sześciu pozycjach.
  • Trwałość eksploatacyjna
    Nasza obudowa UNICASE z powiększonymi łożyskami wałeczkowymi gwarantuje wysoką trwałość eksploatacyjną.

Wysoka wytrzymałość przekładni walcowo-stożkowych NORD
Dzięki naszej obudowie UNICASE, która stała się globalnym standardem, nasze przekładnie walcowo-stożkowe wykazują wysoką obciążalność na siły osiowe i promieniowe, pochłaniając optymalnie obciążenia występujące podczas pracy. Zalety konstrukcji UNICASE są również zauważalne w niskim poziomie hałasu podczas pracy przekładni.

Nasze przekładnie walcowo-stożkowe MAXXDRIVE są wyposażone w łatwo dostępny ogranicznik cofania, który pozwala na szybką zmianę obrotów.

Potrzebujesz dodatkowych informacji na temat naszych wysokowydajnych przekładni przemysłowych z kołami walcowo-stożkowymi?

Kliknij tutaj

Większe łożyska wałeczkowe – wyższa trwałość

Dzięki sprawdzonej obudowie UNICASE naszych przekładni walcowo-stożkowych, możemy stosować stosunkowo duże łożyska wałeczkowe. łożyska takie zapewniają znacznie dłuższą eksploatację niż mniejsze łożyska. Innym powodem przedłużonej trwałości przekładni jest precyzyjne zainstalowanie wałów i kół przekładni dzięki zabudowie UNICASE.