Przekładnie przemysłowe

Idealny do ciężkich zastosowań

Niezwykle wysokie momenty wyjściowe, cicha praca i długa żywotność: są to doskonałe cechy przemysłowych przekładni firmy NORD DRIVESYSTEMS.

Przekładnie przemysłowe do zastosowań o wysokim momencie obrotowym

Przekładnie przemysłowe NORD MAXXDRIVE zapewniają wysoki moment wyjściowy na poziomie od 15,000 Nm do 250,000 Nm i są idealnym rozwiązaniem dla obciążonych instalacji, np. mieszadeł, taśmociągów, mikserów, młynów, bębnów i kruszarek.

Przekładnie przemysłowe są dostępne z przekładniami walcowymi lub stożkowymi. Zabudowane są w obudowie UNICASE opracowaną przez NORD i mogą uwzględniać duże łożyska wałeczkowe, które gwarantują trwałość eksploatacyjną. Przy okazji: NORD DRIVESYSTEMS jest producentem przekładni przemysłowych z największymi na świecie przekładniami umieszczanymi w obudowie UNICASE.

Fakty, które przemawiają za naszymi przekładniami przemysłowymi

  • Wysoka moc
    Przekładnie przemysłowe NORD oferują bardzo wysoki moment obrotowy do 250,000 Nm.
  • Trwałość eksploatacyjna
    Zoptymalizowana geometria zapewnia doskonałą obciążalność, przedłużoną trwałość i niski poziom hałasu.
  • Wytrzymałość
    Nasze przekładnie przemysłowe są wyposażone w łożyska wysokiej jakości o niskim tarciu oraz specjalną wersję obudowy UNICASE z usztywnieniem przeciw siłom skrętnym.
  • Elastyczność
    Przekładnie można łączyć z dowolnym z naszych silników elektrycznych.

Przekładnie walcowe MAXXDRIVE

Motoreduktory walcowe NORD oferują moc od 1,5 kW do 4,000 kW i są dostępne w jedenastu wielkościach. Przekładnie walcowe MAXXDRIVE z różnymi łożyskami wałów wyjściowych zapewniają możliwość podłączenia do każdej instalacji. Dodatkowo, dostarczamy przekładnie z szerokim wyborem kołnierzy po stronie wejściowej i wyjściowej.

Przekładnie walcowe MAXXDRIVE można łączyć z dowolnym z naszych silników elektrycznych.

Wybierz silnik dla siebie!
Kliknij tutaj

Przekładnie walcowo-stożkowe MAXXDRIVE

Przekładnie można również stosować w trudnych warunkach, jednak nadal wytrzymują one silne wahania warunków otoczenia dzięki układowi kontroli temperatury. Nasze przekładnie walcowo-stożkowe MAXXDRIVE dostępne są z różnymi opcjami chłodzenia i podgrzewania, aby przystosować je do różnych stref termicznych.

Dla maksymalnej elastyczności, przekładnie wyposażone są łatwo dostępne ograniczniki cofania, które pozwalają na szybkie i proste odwracanie kierunku obrotów.

Zobacz przemysłowe przekładnie walcowo-stożkowe NORD w największym na świecie zakładzie produkcji pasty do zębów.
Do zastosowań