Wiadomości –
MAXXDRIVE® XT: Nowa seria przekładni przemysłowych NORD do przenośników taśmowych
Nowa seria MAXXDRIVE® XT firmy NORD DRIVESYSTEMS uzupełnia sprawdzone przekładnie przemysłowe MAXXDRIVE do zastosowań z wysokimi wartościami granicznymi mocy cieplnej. Nowe przekładnie nie wymagają zewnętrznego chłodzenia i są szczególnie odpowiednie do przenośników taśmowych stosowanych w przemyśle materiałów sypkich i mineralnych.
Bargteheide, 2020-04-20
Kontynuacja ukierunkowanego rozwoju przekładni przemysłowych MAXXDRIVE firmy NORD, czyli najnowsza generacja MAXXDRIVE® XT posiada zoptymalizowany pod kątem zastosowania projekt dwustopniowej przekładni walcowo-stożkowej, szczególnie odpowiedniej do systemów przenośników taśmowych. Zakres mocy i prędkości został zaprojektowany specjalnie dla branż, w których wymagane są niskie prędkości w połączeniu z dużymi mocami. Na przykład w przemyśle materiałów sypkich i mineralnych wymagane są szczególnie solidne rozwiązania, które są odporne na zabrudzenia i niezawodne w trudnych warunkach pracy.
Przekładnie przemysłowe MAXXDRIVE® XT są dostępne w siedmiu rozmiarach dla mocy od 50 do 1500 kW. Zakres momentów wyjściowych wynosi od 15 do 75 kNm ze stosunkami prędkości od 6,3 do 22,4. W przeciwieństwie do poprzednich przemysłowych przekładni seria standardowo wyposażona jest w mocno żebrowaną obudowę UNICASE i zintegrowany wentylator osiowy. Ze względu na zwiększoną powierzchnię i osłony prowadnic powietrza przepływ powietrza chłodzącego jest zoptymalizowany i osiągana jest bardzo wysoka moc ograniczenia termicznego. W wielu przypadkach dodatkowe chłodzenie nie jest wymagane. Duże łożyska toczne i odległości środkowe zwiększają nośność i żywotność komponentów.
W 2019 roku firma NORD DRIVESYSTEMS została uhonorowana nagrodą Bulk Handling Award w kategorii „Doskonałość w zastosowaniu przekładni, silników i napędów” za tę innowacyjną koncepcję.