Wiadomości –
Softstart – czym jest? Budowa, zasada działania.
Rozruch układu napędowego jest newralgicznym momentem cyklu pracy . Trzeba pamiętać wówczas o wynikającym z rozruchu zwiększonym przepływie prądu. Jeśli nie zostaną podjęte odpowiednie działania, w skrajnym przypadku może dojść nawet do uszkodzeń w instalacji elektrycznej urządzenia. W jaki sposób można temu zapobiec? Rozwiązaniem problemu są tzw. softstarty. Przeczytaj poniższy tekst, by dowiedzieć się, czym jest Softstart.
Zakrzów, 2022-07-06
Softstart – dlaczego to rozwiązanie jest niezbędne podczas pracy urządzeń o dużej mocy?
Softstart jest urządzeniem, które pozwala złagodzić przepływ prądu rozruchowego, tzn. natężenia prądu w krótkich interwałach czasowych. Jest to niewielkie urządzenie, które przypomina swoim wyglądem powiększoną puszkę elektryczną silnika. Z uwagi na swoje zalety softstarty są chętnie wykorzystywane przez układy schodów ruchomych, pomp, transporterów itd.
W czasie uruchamiania układu napędowego o większej mocy (sprawa dotyczyć tu będzie silników lub innych urządzeń niezbędnych do działania układu napędowego maszyn produkcyjnych) niezwykle ważny jest zadbanie o to, by rozruchowi urządzenia towarzyszył płynny rozruch. Niekontrolowany czas rozruchu silnika generuje udar mechaniczny ale również istotnie zwiększa się wartość przepływającego w instalacji prądu. Przepływ dużego prądu wymaga dobrania stosownych zabezpieczeń nadmiarowo prądowych i odpowiedniej dla nich instalacji. Zastosowanie przewymiarowanych zabezpieczeń bez odpowiednio dużych przekrojów instalacji może w razie awarii doprowadzić do pożaru instalacji.
Płynny rozruch to podstawa. Dlaczego softstart jest niezbędny podczas uruchamiania silnika?
Softstart jest rozwiązaniem, dzięki którego użyciu nie ma potrzeby projektowania przewymiarowanego układu elektrycznego. Taki stan rzeczy wynika stąd, iż układ określany jako Softstart zapewnia, że napięcie a zarazem prąd silników narasta w sposób kontrolowany w czasie. Dzięki temu skutecznie obniżamy zapotrzebowanie układu na prądy szczytowe.
Czy istnieje Softstart idealny?
Czy istnieją uniwersalne urządzenia typu softstart, które sprawdzą się w każdej instalacji elektrycznej? Niestety, nie – podczas wyboru należy przeanalizować między innymi następujące czynniki:
- czas rozruchu, a co za tym idzie – maksymalna dopuszczalna ilość rozruchów w ciągu godziny,
- prąd znamionowy – zasadniczo, zaleca się, by prąd znamionowy urządzenia zasilanego przez softstart był nie większy niż prąd znamionowy samego Softstartu,
- minimalne oraz maksymalne napięcie pracy,
- temperatura otoczenia – jest to niezwykle poważne w przypadku maszyn, które są wykorzystywane do pracy w skrajnych temperaturach, w tym np. w urządzeniach chłodniczych czy w warunkach bardzo wysokiej temperatury,
- zgodność z międzynarodowymi normami i standardami jakości, w tym na przykład wymogami wskazanymi przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną ISO.