TCO

Zredukuj swój całkowity koszt posiadania (TCO)

Naszym celem jest redukcja całkowitego kosztu posiadania (TCO). Obejmuje to wszystkie koszty związane z zakupem, eksploatacją i recyklingiem systemu napędowego. Dzięki zastosowaniu wysokowydajnych technologii w połączeniu z konsekwentną redukcją liczby wariantów i standaryzacją można znacząco zoptymalizować koszty cyklu życia. Firma NORD oferuje szerokie spektrum innowacyjnych produktów i usług, które pomagają zoptymalizować całkowity koszt eksploatacji urządzenia.

Modułowy system produktów NORD już w momencie zakupu umożliwia redukcję liczby wariantów w zależności od potrzeb klienta. Dzięki temu przy pomocy efektywnych rozwiązań napędowych firmy NORD można znacznie obniżyć ponoszone koszty energii.

Zasięgnij porady już dziś

Optymalizacja napędów od jednego producenta:

Holistyczne podejście

Wydajność, efektywność, liczba wariantów, przestrzeń montażowa czy nakłady na konserwację: koncentrujemy się na wszystkich istotnych czynnikach i wdrażamy indywidualne rozwiązania.

Zindywidualizowane usługi z zakresu analiz i doradztwa

Dysponujemy potencjałami i korzystamy z nich: nasi inżynierowie wspierają klientów we wszystkich kwestiach związanych z techniką napędów – od projektowania do monitorowania zużycia energii.

Wysokowydajne technologie

Innowacyjność jest naszą mocną stroną. Nasze silniki, przekładnie i przetwornice częstotliwości odpowiadają najnowszemu stanowi wiedzy technologicznej, a nawet wyprzedzają swoją generację.

Asortyment wysokowydajnych produktów: przekładnie, silniki i elektronika napędowa

Nasz asortyment wysokowydajnych produktów to modułowy system optymalnie dopasowanych do siebie pod kątem energetycznym komponentów – idealny do obniżenia TCO.

Redukcja liczby wariantów / standaryzacja

Dzięki redukcji liczby wariantów klienci korzystają z optymalizacji pracy urządzeń i znacznej oszczędności kosztów w całym okresie eksploatacji napędu.

Monitorowanie stanu na potrzeby konserwacji zapobiegawczej

Stałe monitorowanie stanu pozwala zredukować czasy przestoju i podnosi ogólną dostępność zakładu.

„Skrojone na miarę” systemy Plug and Play

Napędy NORD charakteryzuje wyjątkowa łatwość serwisu i konserwacji: połączenia wtykowe ułatwiają instalację, uruchomienie i konserwację.

Efektywność i koszty w idealnej równowadze

Wyższa efektywność i niższe nakłady na serwis i konserwację przy zredukowanym całkowitym koszcie eksploatacji? Oczywiście w napędach NORD!

Redukcja kosztów

85% kosztów cyklu życia napędu wynika z jego eksploatacji: koszty energii, koszty administracyjne, koszty serwisu i konserwacji, szkolenia i dokumentacja, koszty osobowe, zapasy części zamiennych oraz awarie i przestoje, ale także koszty recyklingu i utylizacji. Aspekty takie jak efektywność energetyczna, niezawodność eksploatacji, nakłady na konserwację i redukcja liczby wariantów mają zatem kluczowe znaczenie w kontekście optymalizacji TCO. Szczególnie pozytywny wpływ na obniżenie kosztów całkowitych ma również długi okres eksploatacji systemów napędowych NORD i ich niewielkie zapotrzebowanie na konserwację.

NORD wspomaga klientów w następującym zakresie

  • ewaluacja potencjałów oszczędnościowych
  • zwiększanie wydajności urządzeń
  • zmniejszanie emisji CO2
  • redukcja kosztów serwisu i konserwacji
  • zmniejszenie liczby wariantów napędów

Zasięgnij porady już dziś

Technika napędowa NORD optymalizuje TCO

Niezwykle skutecznym środkiem prowadzącym do obniżenia całkowitego kosztu posiadania jest zastosowanie wysokowydajnych silników synchronicznych. Opracowane przez NORD silniki mają klasę sprawności w niektórych przypadkach przewyższającą IE5. Standardem obowiązującym w Europie jest klasa sprawności IE3.

Silniki synchroniczne rozwijają swój pełny potencjał przy częściowym obciążeniu i niskich zakresach prędkości obrotowych. Dzięki zastosowaniu silników synchronicznych systemy stosowane w obsłudze bagażu oraz poczty i paczek umożliwiają osiąganie znacznych oszczędności w obszarze kosztów. Znacząca redukcja kosztów ma miejsce w całym cyklu życia produktu.

Oszczędzaj energię, optymalizuj koszty:

  • Dzięki silnikom elektrycznym NORD, które są znacznie bardziej efektywne niż standardowe (do IE5+)
  • Dzięki motoreduktorom o wysokiej sprawności i doskonałej przeciążalności
  • Dzięki przetwornicom częstotliwości z funkcjami oszczędzania energii dla obciążeń częściowych i częściowych zakresów prędkości obrotowych
  • Ich połączenie pozwala na szybki zwrot z inwestycji (ROI)

alt

Nasz nowy asortyment wysokowydajnych produktów

Nasz asortyment wysokowydajnych produktów opracowaliśmy, koncentrując się na maksymalnej wydajności energetycznej, maksymalnej gęstości mocy i jak najwyższej przyjazności dla użytkownika. Obejmuje on opatentowany motoreduktor DuoDrive, zintegrowany z nim silnik synchroniczny IE5+ oraz przetwornicę częstotliwości NORDAC ON i stanowi idealną odpowiedź na potrzebę obniżenia całkowitego kosztu posiadania.

Silniki synchroniczne IE5+

Efektywne. Higieniczne. Kompaktowe.
Nową generację silników synchronicznych NORD IE5+ wytwarzamy w naszych własnych zakładach produkcyjnych z przeznaczeniem do stosowania w intralogistyce oraz w branży napojów i przemyśle spożywczym.

DuoDrive ze zintegrowanym silnikiem IE5+

Dwa w jednym.
DuoDrive to rewolucyjna koncepcja zintegrowanego motoreduktora o higienicznej konstrukcji zmywalnej. Silnik o wysokiej efektywności IE5 + z jednostopniowym reduktorem walcowym w jednym korpusie.

Elektronika napędowa

Innowacyjna konfiguracja
Przetwornice częstotliwości i startery silników firmy NORD DRIVESYSTEMS są dostępne jako główne rozwiązanie do instalacji w szafie sterowniczej lub jako wersja zdecentralizowana stosowana w miejscu eksploatacji. Zdecyduj sam, co najbardziej odpowiada Twoim potrzebom!

Mniejsza liczba wariantów i standaryzacja

Celem redukcji liczby wariantów jest pokrycie zapotrzebowania na wymagane momenty i prędkości obrotowe urządzenia jak najmniejszą, ekonomicznie uzasadnioną liczbą różnych wariantów napędu. Jest to drugi, po kosztach energii, największy potencjał oszczędności w całym cyklu życia. Dzięki redukcji liczby wariantów można zminimalizować koszty administracyjne i uprościć procesy logistyczne, magazynowe i serwisowe. Istnieje przy tym konflikt celów pomiędzy sprzecznymi obszarami efektywności energetycznej i mniejszą liczbą wariantów. Im wyższa sprawność silnika elektrycznego, także poza mocą znamionową, tym większe możliwości redukcji liczby wariantów. Firma NORD DRIVESYSTEMS dysponuje odpowiednim modułowym systemem produktów, właściwym know-how, wieloletnim doświadczeniem i zna drogę do optimum.

NORD ECO: Indywidualna analiza Twojego zastosowania

Chcesz dowiedzieć się, jaki potencjał oszczędności tkwi w Twoim urządzeniu i jak najlepiej zwiększyć efektywność? Nasz serwis NORD ECO na miejscu przeanalizuje zainstalowane napędy pod kątem efektywności energetycznej, wymiarowania oraz różnorodności wariantów oraz stworzy koncepcję napędu dostosowaną do Twoich zastosowań w celu zmniejszenia kosztów cyklu życia.

Skontaktuj się ze swoim osobistym doradcą TCO w firmie NORD:

Branże

Firma NORD DRIVESYSTEMS jest jednym z globalnych liderów branży technologii napędów – dla rozwiązań mechanicznych i elektronicznych.

LogiDrive®

Sprawdzone rozwiązania w obszarze popularnych zastosowań różnego przeznaczenia dla lotnisk, usług pocztowo-paczkowych i magazynowych.