Nyheter –

NORD styrker samarbeidet med den indiske stålindustrienTysk drivprodusent etablerte seg som nummer 1 i 2013

Omlag én av to girmotorer som er satt i drift i den indiske stålindustrien det siste året har kommet fra den indiske avdelingen av den ledende, tyske drivteknologiprodusenten NORD DRIVESYSTEMS. NORD har blitt den største aktøren i stål- og metallsektoren med et toppunkt på 46 % av det totale salgsvolumet av drev i denne industrien i 2013.

Bargteheide , 2014-05-27

Etter mindre enn ti år i den indiske stålindustrien har NORD blitt den ubestridte markedslederen, takket være utmerket produktkvalitet, driftssikkerhet og avansert teknisk kompetanse. NORD har nå levert flere tusen girmotorer til flere titalls OEM-er, samt alle de største selskapene som bygger og driver anleggene i hele den indiske bransjen. Blant de større prosjektene finner vi blant annet levering av over 2000 girmotorer til skinneproduksjonen ved stålfabrikken i Bhilai, over 1000 girmotorer til stålproduksjon, valseverk og konstruksjonsstålproduksjon ved Jindal Steel & Power, over 500 drivenheter til profilstålverket ved Jayeswal NECO Raipur og over 200 enheter til EOT-kraner, transportvogner og hjul ved TATA KPO.

Selv om girmotorer utsettes for stor mekanisk og termisk belastning, kreves det likevel problemfri og kontinuerlig drift, helst med minimalt vedlikehold, og selvfølgelig med svært høy ytelse. Med sitt brede utvalg av anvendelige girmotorer, kan NORD dra nytte av sine fem tiår med erfaring innen stål- og metallsektoren. Våre bransjespesialister kan gi råd rundt parametere som behovet for effekt/dreiemoment, lagerlevetid og oljetemperatur, slik at kundene kan velge det produktet som passer best til det tiltenkte bruksområdet på stålverket – fra enkeltsystemer til flere tusen enheter. NORD India har satt sammen et svært kompetent og effektivt ekspertteam som skal fokusere utelukkende på jern- og stålindustrien. NORD har omfattende drivløsninger til forskjellige områder innen metallindustrien, inkludert bruk i koks- og jernproduksjon, strengstøpegods, valseverk, skjærelinjer, kjølebad, transport av støpeskjeer, drift av smelteovner, rullebaner i profilstålverk, plateverk, varme og kalde valseverk etc., samt mange andre transportørapplikasjoner i et stort antall produksjonsprosesser. Et omfattende utvalg industrigir, tapp-/parallellgir, tannhjulsgir, vinkelgir og snekkegir med hulaksel eller fast aksel kan kombineres med svært robuste støpejernsmotorer med f.eks. radielle flenser, eller med smarte desentraliserte drev som passer til et bredt utvalg av bruksområder i hele industrien.

Rullebanedrev er et godt eksempel på driftssikre, robuste systemer – de må tåle et tøft miljø med høye omgivelsestemperaturer, tunge slag, vibrasjoner og store belastninger, samtidig som de må ha evnen til å stoppe ved overbelastning. Gir til slike bruksområder krever spesielt robuste hus som fanger opp og nøytraliserer vibrasjoner, ofte EN-GJL-200 (GG20) eller EN-GJS-400-15 (GGG40). Konfigurasjonsalternativene inkluderer forsterkede aksler, f.eks. laget av 42CrMo4, spesialbelegg, syntetiske smøremidler og labyrintpakninger. Rullebanemotorer må levere høyt start- og bremsemoment, kunne kjøre i variable hastigheter og ha kapasitet til øyeblikkelig skifte av driftsretning. Hyppige variasjoner i hastighet er regelen, og driftsmodusene ved slike bruksområder varierer stort, med S1, S5 og S9 som de mest vanlige. Lastmomentet på rullebanemotorer må være høyt nok til å enkelt håndtere overbelastning, altså å ta over for et nærliggende drivsystem dersom det skulle svikte. Dette vil vanligvis være tettkapslede og uventilerte motorer (TENV) med enten radielle eller aksielle flenser, som NORD produserer i solid støpejern for maksimal støtsikkerhet. Med større masse og større lagre og aksler tåler disse systemene større belastning og har lengre levetid enn konvensjonelle industrimotorer i samme ytelsesområde. NORD leverer imidlertid også alternative motorløsninger med forskjellige ventilasjonsmoduser. Tilleggskomponenter som bremser og inkrementell og absolutt pulsgiver kan også leveres.

Selv om de fleste områdene i stålverk er varme og tørre – med temperaturer som kommer opp i over 60 °C – finnes det også elementer som glødeskallfjernere, rullebord og kjølelinjer der transportørdrevene må levere IP66 inntrengningsbeskyttelse mot vannsprut. Damp kan også representere en betydelig korrosjonstrussel. ISO F-isolasjon er tilstrekkelig for mange av drevene, men motorer i klasse H må også være tilgjengelige på forespørsel for bruk under spesielt krevende forhold. NORDs omfattende utvalg av spesialiserte drivprodukter og kompetanse innen metallsektoren gir OEM-er, EPC-entreprenører og sluttbrukere tryggheten på at de har en samarbeidspartner som kan levere alt de trenger.