NORD UNIVERSAL motor

UNIVERSAL-motorer

  • Effekt: 0.16 HP - 60 HP
  • Beskyttelsesklasse: IP66
  • Globale godkjenninger og aksepter
  • Virkningsgradklasse IE3
  • verdensomspennende sertifiseringer

Den nye og energieffektive UNIVERSAL-motoren fra NORD DRIVESYSTEMS utvider motorporteføljen til viktige verdensmarkeder som Europa, USA, Canada, Kina og Russland. Den har CE-, UL-, CSA-, CCC-, EAC-, ISI- og UA-sertifiseringer og leveres i effektområdet 0,12 til 45 kW. UNIVERSAL-motoren er også utstyrt med en temperatursensor (TF) som standard.

I IEC-størrelse 63 til 225 leveres motoren i følgende versjoner:

  • Fotmotor (B3)
  • Flensmotor (B5 eller B14)
  • NEMA C-flens
  • NEMA fotmotor

Andre tilgjengelige alternativer er:

  • Motorpluggforbindelse (MS)
  • Enkle eller doble beskyttelsestak
  • Mekanisk brems (BRE)
  • Ekstern vifte (F)
  • Beskyttelsesklasse IP66