Drivverksløsninger
Drivteknologi med høy ytelse til din applikasjon
NORD DRIVESYSTEMS tilbyr et bredt utvalg girmotorer, elektriske motorer og drivelektronikkomponenter i forskjellige størrelser og versjoner.
Drivteknologi med høy ytelse fra NORD DRIVESYSTEMS
Intelligente drivløsninger med et maksimalt antall applikasjonsalternativer – dette har vært NORDs motto i over 50 år. I dag er vi en av verdenslederne i bransjen – et resultat av moderne produksjon på eget anlegg som fokuserer på selv de minste detaljene, komplett kvalitetskontroll og et tydelig fokus på kundenes behov.
Et perfekt samspill mellom komponentene sørger for at alt passer perfekt sammen, og gjør girenhetene våre fleksible og holdbare. Dra nytte av et komplett utvalg drivteknologi – med girenheter, elektriske motorer, industrigir, frekvensomformere og startmotorer for sentralisert og desentralisert drivkontroll.
Hva er spesielt med NORDs drivløsninger?
- Ytelse
Du kan betydelig redusere driftskostnadene ved hjelp av energieffektive synkron- og asynkronmotorer med opptil IE4. - Kvalitet
Materialer av høy kvalitet, streng kvalitetsstyring og globale produksjonsstandarder sikrer lav slitasje og lang levetid. - Robusthet
Vi leverer også drivsystemer med korrosjonsbeskyttelse for ekstra tøffe forhold, med den kostnadseffektive overflatebehandlingen nsd tupH. - Optimerte prosesser
Vi bruker de nyeste produksjonssystemene og -teknologiene for å sikre høy kvalitet (KAIZEN, 5S, Visual Management, Shop Floor Management, Quality Circles). - Kundefokus
Vi produserer alle mekaniske og elektroniske komponenter til drivsystemene våre selv, og kan derfor levere det kundene trenger på en rask og fleksibel måte. - Rask levering uten forsinkelser
Vi jobber kontinuerlig for å optimere den globale logistikkjeden vår.
Girmotorer
Det kompakte UNICASE-huset, som vi selv utviklet, er nå den globale bransjestandarden og sparer mye plass hos kundene.
Få mer informasjon om girmotorene våre. .
Til girmotorene
Industrigir
Optimert geometri, robust design og presisjonsaksler gjør industrigirene ideelle til bruk ved krevende applikasjoner med høyt dreiemoment.
Se selv!
Til industrigirene
Elektriske motorer
NORD tilbyr et stort utvalg elektriske motorer produsert på eget anlegg, f.eks. enfasemotorer, energieffektive motorer og glatte motorer.
Finn det riktige drevet til din applikasjon.
Til de elektriske motorene
Elektronisk drivteknologi
Drivelektronikken vår dekker et stort effektområde og kan funksjonsutvides slik at de oppfyller kravene til mange forskjellige applikasjoner.
Discover the advantages of our drive electronics in the video!
Til den elektroniske drivteknologien
For høy ytelse: girmotorer fra NORD
NORD produserer et stort utvalg girmotorer til mange forskjellige applikasjoner. For eksempel, har tannhjulsmotorene våre en modulbasert, fleksibel design, og installeres i en holdbar, presisjonsprodusert hel blokk.
På grunn av de parallelle akslene, er tapp-/parallellgirmotorene våre kortere og kan monteres direkte på drivakselen med push-on-versjonen med hulaksel.
Med vinkelgir og snekkegir sparer du mye plass, fordi motorakselen og drivakselen står 90° på hverandre. Vinkelgirene våre er også utstyrt med tilbakeløpssperre.
Få mer informasjon om girmotorene fra NORD
For større produktivitet: energieffektive elektriske motorer fra NORD
Det er viktig for oss å spare på ressursene. Derfor oppfyller og overgår våre elektriske motorer alle globale ytelsesstandarder. Disse motorene egner seg for bruk med en nettspenning på 50 og 60 Hz. I tillegg, leverer NORD rengjøringsvennlige, glatte motorer, enfasemotorer og valseverkmotorer til applikasjoner med høy belastning.
For optimal ytelse: drivelektronikk fra NORD
Vi sikrer optimal kontroll av drivenheten med frekvensomformere for installasjon i koblingsskap eller desentralisert bruk direkte på applikasjonen. Omformerne våre har et stort effektområde, skalerbare funksjoner og svært presis styring.
Vil du vite mer om drivelektronikken vår?
Klikk her
For optimal sikkerhet: ATEX-produktversjoner
Vi produserer alle motorene våre i henhold til dine individuelle krav, inkludert eksplosjonsbeskyttede versjoner (sone 1, 2, 21 og 22).
Tolltariffnumre:
Her finner du listen over NORDs tolltariffnumre